Muitas condições operativas anormais podem causar danos significativos ao gerador se não forem devidamente eliminadas. Esquemas tradicionais de falha de disjuntor medem a corrente, indicando se o disjuntor falhou ao abrir. Esse sinal também é pequeno para ser uma indicação confiável do estado do disjuntor para muitos elementos de proteção de geradores, como para proteção de falta à terra em máquinas aterradas por alta impedância e proteção contra motorização, especialmente durante desligamento sequencial.
A prática atualmente aceita na indústria é usar o estado mecânico do disjuntor, 52a, como um complemento ao detector de corrente para manter o temporizador de falha do disjuntor ativado. Porém, este pode apresentar problemas de segurança e confiabilidade.
Este webinar descreve um novo esquema de falha do disjuntor para disjuntores do gerador, baseado em medições de tensão para detectar a falha de um disjuntor do gerador ao abrir e separá-lo do sistema elétrico. O novo esquema pode ser aplicado aos disjuntores do gerador em conjunto com o esquema tradicional de falha do disjuntor baseado em corrente para eliminar a necessidade de confiar na indicação do estado mecânico do disjuntor.
O webinar discute detalhes do esquema e considerações de aplicação e operação relativas à topologia de uma planta de geração.