Fornecemos essas soluções para produtores e consumidores de energia. Podemos aplicá-los como sistemas completos ou integrá-los com a infraestrutura, os processos, os dispositivos e os software existentes.
Seja para instalações novas ou existentes, podemos projetar um sistema que atenda às suas necessidades. As soluções SEL incluem:
- Faturamento e relatórios de energia
- Medição de receita e verificação
- Relatórios de conformidade de qualidade de energia, incluindo IEEE 519 e EN 50160
- Redução da demanda de pico e “peak shaving”
- Otimização de energia baseada no tempo de uso
- Sistemas de controle de múltiplas fontes que maximizam o tempo de operação
- Integração de banco de dados e relatórios com medidores SEL e de terceiros
Podemos aplicar essas soluções para você em uma ampla variedade de configurações, incluindo:
- Campus de múltiplas construções – industrial, fabricação, faculdade/universidade, etc.
- Prédios comerciais de 480 V
- Centrais de transporte
- Instalações com geração de energia local
- Interconexão de concessionárias
- Integração de DER com redes de distribuição e transmissão
- Medição e controle da qualidade da energia no nível da rede
Uma abordagem da propriedade do sistema
As soluções SEL oferecem a você a capacidade de criar um sistema completo de gerenciamento de demanda e relatórios de medidores em equipamentos de sua propriedade.
Você paga um preço de compra único por um equipamento SEL altamente confiável, de nível de subestação, com uma vida útil medida em décadas – um investimento que coloca o retorno sobre o investimento e a economia de custos operacionais do sistema totalmente sob seu controle.
O Medidor de Qualidade de Energia SEL-735 é a pedra angular do sistema. Ele excede os padrões da indústria para precisão em uma ampla faixa de medição e é adequado para medição de receita, monitoramento de qualidade de energia e ampla variedade de aplicações de medição adicionais.
As comunicações e a concentração de dados são fornecidas por poderosos controladores de automação da SEL com rede segura. Os dados são armazenados em um computador SEL com classe de servidor , e o acesso web permite a visualização de qualquer lugar. E para sua tranquilidade, todos os equipamentos SEL são fornecidos de fábrica com a nossa garantia de 10 anos sem questionamentos e suporte técnico gratuito.
Soluções escaláveis
Oferecemos serviços de integração de ativos de medição em três níveis. Com os dispositivos SEL como base, é possível escalar os recursos do sistema conforme as necessidades e os orçamentos permitirem.
A Engenharia de Serviços SEL lhe auxiliará em todas as etapas do projeto, desde o planejamento e design até o comissionamento do sistema. Iremos instalar e configurar todos os equipamentos necessários, integrá-los à sua infraestrutura e processos existentes e garantir que todo o sistema atenda aos seus objetivos econômicos e operacionais.
Análise de dados poderosa
As soluções de relatórios dos medidores SEL oferecem recursos de visualização e análise de dados que poderão ser usados para direcionar decisões de planejamento, operações e faturamento. Também podemos ajudar a analisar seus dados de medição para entender melhor seus ativos e processos do sistema de energia.
Gerenciamento de energia e demanda
As soluções SEL podem reunir medidores, condições meteorológicas e outros dados para ajudar na tomada de decisões de gerenciamento de energia e demanda.
Otimize os processos da planta e programe a demanda para evitar picos de demanda. Use a medição do sistema WAGES (água, ar, gás, eletricidade e vapor) para reduzir o desperdício e otimizar o uso de todos os seus recursos energéticos.
Integração de recursos renováveis
As soluções de medição SEL melhoram a confiabilidade e a integração de recursos distribuídos e variáveis no sistema de energia.
Cada medidor SEL-735 pode lidar com até dez sessões de comunicação simultâneas, fornecendo aos operadores do sistema SCADA os dados em tempo real necessários para responder rapidamente a distúrbios, eventos de religamento, alarmes e faltas do dispositivo.
As soluções SEL podem compartilhar dados de forma segura com privilégios variados, permitindo que as concessionárias e operadores de sistema independentes ajustem o acesso conforme necessário.
Dispositivos e software de medição
Maximize o valor com os controles do sistema de energia SEL
A SEL pode aumentar os sistemas de monitoramento de energia (EMS) com nossas soluções de proteção e controle para sistemas de energia líderes do setor. Isso aumenta as oportunidades e maximiza o valor e a confiabilidade da energia – o seu produto mais crítico.
Nossas soluções de medição e relatórios de energia funcionam perfeitamente com outras soluções de sistema de energia SEL:
Nosso suporte
Confiabilidade comprovada e suporte vitalício
Cada solução que fornecemos é entregue com os dispositivos mais confiáveis e a melhor garantia no setor de energia elétrica – além de suporte técnico gratuito para os dispositivos e sistemas SEL. Tem sido assim há 35 anos e tantos outros nos aguardam.
Nossos produtos são projetados para resistir aos ambientes mais desafiadores do mundo, excedendo todos os padrões de temperatura, choque e estresse elétrico do ramo. Um revestimento isolante Conformal Coating opcional dá aos componentes eletrônicos um nível extra de proteção contra contaminantes em ambientes extremos.
Todos os produtos SEL são projetados, testados e fabricados na América do Norte em instalações de nossa propriedade, operadas por nós.
Nosso sistema de gerenciamento de qualidade é certificado de acordo com os requisitos do Sistema de Gerenciamento de Qualidade ISO 9001 e praticamos o gerenciamento seguro da cadeia de suprimentos.
Atendimento incomparável
Quando você opta por uma solução da SEL, você recebe mais do que produtos e serviços, você ganha uma parceria. Nossas equipes de atendimento ao cliente são especialistas em produtos e aplicações de sistemas de energia, e estarão disponíveis por toda a vida útil de seu equipamento.
Os engenheiros de projeto estarão com você desde o planejamento até o comissionamento final do sistema. Depois disso, enquanto os produtos SEL permanecerem em serviço, você terá acesso ilimitado, sem nenhum custo, ao suporte técnico dos engenheiros de aplicação da SEL.
Soluções SEL em ação
História de sucesso
Estudo de caso