Les phaseurs synchronisés (synchrophaseurs) fournissent une mesure en temps réel de quantités électriques provenant de l'ensemble du réseau électrique. Les applications incluent le contrôle de zone étendue, la validation du modèle de système, la détermination des marges de stabilité, l'optimisation de la charge stable du système, la détection d'îlotage, l'enregistrement des perturbations à l'échelle du système et la visualisation de la réponse dynamique du système. Les éléments de base du système sont des horloges synchronisées par satellite GPS, des unités de mesure de phaseur (PMU), un concentrateur de données de phaseur (PDC), un équipement de communication et un logiciel de visualisation.
Pourquoi choisir SEL ?
- SEL dispose d'un portefeuille complet de produits pour créer une solution complète qui répond à vos besoins.
- SEL a de l'expérience dans la mise en œuvre de systèmes dans le monde entier et offre une garantie décennale sur ses produits.
- Les relais et compteurs SEL incluent gratuitement la capacité PMU. Cela rend les systèmes SEL économiques et faciles à mettre en œuvre.
- L'équipe des services d'ingénierie de SEL peut concevoir, installer et mettre en service votre système en fonction de votre calendrier et de votre budget.
Voir les synchrophaseurs en direct et essayer le logiciel à la demande
SEL diffuse des mesures de synchrophaseur à partir de prises murales sur l'ensemble des États-Unis vers une version de démonstration de SynchroWAVe Operations. Avec votre compte mySEL, vous pouvez facilement vous connecter à ce logiciel de démonstration pour visualiser les données en direct et essayer les fonctionnalités clés de SynchroWAVe Operations.
Composants du système
Les synchrophaseurs sont actuellement utilisés par des services publics du monde entier pour la validation des modèles de systèmes, la prise de conscience de la situation, l'analyse de stabilité, la détection d'îlotage, l'analyse des perturbations, et la mesure et le contrôle sur une zone étendue. SEL offre une grande variété de solutions adaptées à votre application. Que vous travailliez avec des unités individuelles ou un système complet, SEL peut vous aider à concevoir, installer et mettre en service votre système.
PMU
Format | Éléments de données de synchrophaseurs | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PMU | IEEE C37.118 | Niveau de conformité à la norme IEEE C37.118 | Messages rapides de SEL | Débit de messages | Entrées TC | Entrées TP | Valeurs analogiques | Valeurs numériques |
SEL-2240 Axion : PMU modulaire | Conforme à la norme 2011 | Classes P et M | • | 1 à 60 mps | 64# | 64# | 64# | 30 |
Systèmes de protection SEL-311C, SEL-351, SEL-351A, et SEL-351S | • | 1 | • | 1 à 60 mps | 3 | 3 | 0 | 16 |
Commande de disjoncteur à réenclenchement SEL-351RS Kestrel | • | 1 | 1 à 60 mps | 1 | 1 | 0 | 16 | |
Systèmes de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-487V, SEL-421 et SEL-451 ; Système d'automatisation, de protection différentielle et de contrôle de ligne avancée SEL-411L | • | 1 | • | 1 à 60 mps | 6 | 6 | 16 | 64 |
Relais de protection de transformateur SEL-487E | • | 1 | • | 1 à 60 mps | 18 | 6 | 16 | 64 |
Commande de disjoncteur à réenclenchement SEL-651R-2 | • | 1 | 1 à 60 mps | 3 | 6 | 0 | 64 | |
Relais de protection de ligne d'alimentation SEL-751 | • | 1 | 1 à 60 mps | 3 | 3 | 4 | 16 | |
Relais de protection de ligne d'alimentation SEL-751A | • | 01 | 1 à 10 mps | 3 | 3 | 4 | 16 | |
Relais de protection de générateur SEL-700G | • | 1 | 1 à 60 mps | 6 | 6 | 4 | 16 | |
Relais de protection de transformateur SEL-787 | • | 01 | 1 à 10 mps | 6 | 3 | 4 | 16 | |
Relais de protection de transformateur SEL-787-3E/-3S/-4X* | • | 1 | 1 à 60 mps | 12 | 4 | 4 | 16 | |
Relais SEL-311A, SEL-311B, SEL-311Let relais SEL-351 hérités | • | 1 mpm à 1 mps | 3 | 3 | ||||
Compteur à des fins de facturation SEL-734 | 01 | • | 1 à 20 mps | 3 | 3 | |||
Mesure de qualité de l'énergie et de consommation de l'énergie à des fins de facturation SEL-735 | Conforme à la norme 2011 | Classe P | • | 1 à 60 mps | 3 | 3 | 4 | 16 |
Commande de régulateur de tension SEL-2431 | • | 1 | 1 à 60 mps | 1 | 2 | 0 | 8 | |
Système de protection de générateur avancé SEL-400G | Conforme à la norme 2011 | Classe P | Oui | 1 à 60 mps | 18 | 6 | 16 | 64 |
1 Conforme au niveau 1 pour le TVE et la plage de fréquences.
# Un maximum de 64 entrées TC, TP ou analogiques est autorisé.
*12 entrées TC et les 4 entrées TP sont les valeurs maximales pour chacune et une unité ne peut pas être configurée avec ces deux valeurs maximales.
IEEE C37.118-2011 définit les classes de performance P et M. IEEE C37.118-2005 définit les classes de performance 0 et 1.