Systèmes secondaires numériques

Relais SEL sur le site

Installez des relais SEL robustes dans les armoires du site du poste électrique pour réduire le câblage en cuivre et obtenir de nombreux avantages offerts par les solutions de barre de processus.

Relais SEL sur le site : Une alternative à la barre de processus

Relais

Les relais numériques installés dans des armoires extérieures appropriées sur le site du poste électrique sont câblés à l'équipement primaire en utilisant les pratiques conventionnelles de câblage sur le terrain et peuvent également être connectés aux unités de regroupement en utilisant des communications numériques. Des câbles à fibres optiques sont utilisés pour acheminer les communications entre les relais et le centre de contrôle.Déplacer les relais sur le site du poste électrique est aussi simple que de changer l'emplacement du panneau de relais. Les conceptions de protection existantes, les méthodes d'ingénierie et les outils de configuration n'ont pas besoin d'être modifiés. L'ingénierie et l'assistance technique restent les mêmes, avec les mêmes outils et les mêmes méthodes, et certains services sont effectués sur le site de la même façon que l'entretien des unités de regroupement.Cette solution réduit la quantité de câblage en cuivre nécessaire pour que les dispositifs acquièrent les données des transformateurs d'instruments, des capteurs et des actionneurs. Les armoires de triage peuvent être éliminées, ainsi que le câblage en cuivre associé.Les relais SEL sont conçus pour satisfaire et dépasser les normes de conception et de fabrication des dispositifs de protection en vigueur depuis longtemps. Ils prennent en charge l'état et les diagnostics nécessaires pour les communications de barres de processus et de barres de centrale électrique, y compris la surveillance des flux de données, la surveillance PRP et la surveillance Ethernet. Les relais collectent également des données sur le réseau électrique à des fréquences élevées, ce qui est essentiel pour améliorer les fonctions de protection et de surveillance.

Collecte et distribution des données auxiliaires

Les relais sur le site du poste électrique ont souvent besoin de collecter plus que des mesures d'intensité et de tension pour effectuer des actions de protection. Les relais SEL et d'autres dispositifs, comme le module de RTD SEL-2600, collectent et numérisent des données auxiliaires, telles que la température, les alarmes et autres, pour compléter les signaux d'intensité, de tension et d'état provenant de l'équipement primaire. Les dispositifs SEL se connectent à divers capteurs et actionneurs de protection, de contrôle et de surveillance, et ils prennent en charge les entrées traditionnelles de TC/TP, de bobines de Rogowski et de messages numériques.Lorsqu'ils sont installés sur le site, des dispositifs d'E/S supplémentaires, tels que le SEL-2440 DPAC ou le SEL-2600, communiquent avec les relais à l'aide de connexions directes, de communications de barres de processus ou de communications de barres de centrale électrique.

Considérations relatives à la conception pour les systèmes utilisant des relais sur le site

Plusieurs facteurs importants doivent être pris en compte lors de la conception et de la mise en œuvre d'un système avec des relais installés dans des armoires sur le site du poste électrique.

Fiabilité

Veillez à vérifier que les dispositifs que vous avez l'intention d'utiliser ont la résilience nécessaire pour maintenir la disponibilité et un fonctionnement précis dans les conditions locales.Tous les dispositifs certifiés SEL sont soumis à des tests fonctionnels et environnementaux rigoureux afin de garantir qu'ils fonctionneront dans les environnements les plus difficiles. Les dispositifs SEL résistent à des températures allant de -40° à +85 °C (-40° à +185 °F), ainsi qu'à des surtensions électriques et à d'autres conditions difficiles. Un vernis de protection en option pour les cartes de circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.

Communications

En utilisant des câbles de communication par fibres optiques entre les armoires de relais sur le site et l'équipement dans le centre de contrôle, les relais peuvent être connectés à un réseau de barres de centrale électrique pour le SCADA, les opérations de contrôle commandées, la collecte de données et l'accès d'ingénierie. Les relais peuvent également utiliser des câbles à fibres optiques pour se connecter à des réseaux de barres de processus ou pour échanger des messages GOOSE et une synchronisation temporelle.Les relais sur le site du poste électrique peuvent être directement connectés les uns aux autres ou mis en réseau à l'aide de protocoles de communication routables ou non routables, selon les besoins. Cette capacité permet aux postes électriques d'intégrer les relais installés sur le site avec les systèmes de barres de processus et de barres de centrale électrique en utilisant une variété de protocoles, tels que DNP3, FTP, Telnet, HTTP, MMS et GOOSE à la norme CEI 61850, ainsi que EtherCAT® à la norme CEI 61158, les synchrophaseurs et les communications RTD SEL-2600. (EtherCAT® est une marque déposée et une technologie brevetée de Beckhoff Automation GmbH, Allemagne.)

Cybersécurité

La cybersécurité est un élément essentiel des systèmes de barres de processus. Toutefois, la technologie opérationnelle et les systèmes informatiques répondant à des objectifs différents, les solutions de cybersécurité peuvent ne pas être les plus appropriées pour un autre.

Les méthodes de confidentialité réduisent la disponibilité

Les connexions réseau qui ne sont pas conçues pour préserver la confidentialité nécessitent souvent des méthodes de confidentialité coordonnées telles que la sécurité de la couche transport (TLS) au sein de chaque dispositif afin de masquer les données, généralement par cryptage, ce qui les rend illisibles pour les autres dispositifs et les utilisateurs non autorisés. Cette solution est déconseillée dans les systèmes secondaires, car la charge de traitement supplémentaire et le temps nécessaire pour crypter et décrypter les données peuvent ralentir l'action de protection. Le cryptage empêche également les ingénieurs, les techniciens, les autres dispositifs et les systèmes qui n'ont pas les capacités de décryptage appropriées d'avoir accès aux données. En outre, la fréquence accrue des mises à jour des micrologiciels nécessaires pour se tenir au courant des technologies de confidentialité constitue un obstacle sérieux au maintien de la disponibilité des systèmes, exige que les dispositifs soient mis à jour simultanément et introduit de nouvelles vulnérabilités au niveau de la chaîne d'approvisionnement et du personnel. Les conséquences involontaires qui portent atteinte à la fiabilité de la protection sont notamment le temps d'arrêt des dispositifs pendant les mises à niveau des micrologiciels pour remédier aux failles de sécurité et l'absence de communication entre les dispositifs jusqu'à ce qu'ils soient tous mis à jour avec la même version de micrologiciel. 

Services d'ingénierie de SEL

Dans le cadre de la mise en œuvre d'un système secondaire numérique, une solution de relais sur le site du poste électrique est aussi simple ou sophistiquée que l'exige l'application, mais de nombreux facteurs importants doivent être pris en considération lors de la conception du système.Associez-vous aux services d'ingénierie de SEL pour créer une solution clés en main qui réponde aux besoins de votre système et vous permette d'en avoir le contrôle. Nos ingénieurs experts assurent une formation approfondie sur tous les produits appliqués dans une solution, ce qui vous permet d'atteindre vos objectifs opérationnels une fois le système mis en place.

Notre assistance

Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients depuis la création de l'entreprise il y a plus de 40 ans - une raison majeure pour laquelle nous sommes le fournisseur de relais de protection le plus fiable d'Amérique du Nord et le numéro un des services publics internationaux en termes de prix, de service et d'assistance.
Chaque dispositif fabriqué par SEL est livré avec une garantie décennale, la meilleure du secteur de l'énergie électrique. S'ils tombent en panne sous garantie, la réparation et le remplacement sont gratuits. Nous faisons toujours tout ce qui est en notre pouvoir pour réparer tout produit retourné, qu'il soit conforme ou non à notre garantie.

Robuste et fiable, garanti

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les environnements les plus difficiles au monde, dépassant les normes de l'industrie en matière de température, de décharges et de contraintes électriques. Nos produits ont un temps moyen entre les défaillances (MTBF) de plus de 700 ans, sur la base des performances observées sur le terrain. Cela signifie que si vous avez 700 produits SEL installés dans vos systèmes, vous pouvez vous attendre à ce que moins d'un de ces produits tombe en panne par an, quelle qu'en soit la raison, qu'il s'agisse d'un défaut ou d'un facteur externe tel qu'une surtension, une surintensité, des dommages causés par la faune ou une exposition environnementale.
Chaque dispositif que nous fabriquons est accompagné d'une assistance technique gratuite à vie.Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.Quelle que soit la fréquence de vos appels ou l'ancienneté de vos produits SEL, nos professionnels du service clientèle et de l'assistance technique sont prêts à vous aider.

Bulletins de sécurité et mises à jour

Nous informons les administrateurs de produits des mises à jour et des correctifs de sécurité pendant toute la durée de vie du produit. Les mises à jour de logiciel et de micrologiciel sont distribuées directement à nos clients par l'intermédiaire d'un transfert de fichiers sécurisé. Leur authenticité et leur intégrité sont vérifiables par le biais des signatures numériques et des hachages cryptographiques. En savoir plus sur les notifications de sécurité
SEL offre une assistance de cybersécurité complète pour chaque solution, système et produit que nous fournissons. Nous pratiquons également une gestion sécurisée de la chaîne d'approvisionnement et aidons nos clients à se conformer aux normes applicables en matière de chaîne d'approvisionnement et de cybersécurité.

Bulletins de sécurité et mises à jour

Nous examinons et testons minutieusement le code de nos produits, ce qui nous permet de mieux contrôler leur qualité, leur sécurité et leur fonctionnalité. Les clients sont informés des mises à jour et des correctifs de sécurité pendant toute la durée de vie de chaque produit SEL.

Services et assistance en matière de cybersécurité

De l'évaluation du système et de la définition des bases à l'élaboration de solutions de cyberdéfense et la gestion continue du système, notre suite complète de services de sécurité peut vous aider à renforcer vos défenses et à rationaliser les exigences de maintenance et de conformité règlementaire. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, la gestion des correctifs et des mises à jour, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.Contacter les cyberservices de SEL
SEL répond à vos besoins en matière de formation de la main-d'œuvre et de formation continue par le biais de séminaires, de présentations lors de conférences et de salons professionnels, et de cours de l'Université SEL.Les cours de SELU et un grand nombre de nos séminaires fournissent des heures de développement professionnel (PDH) pour le maintien des licences d'ingénieur professionnel (PE). Les cours et les séminaires peuvent être dispensés sous différentes formes, que ce soit en personne ou par apprentissage en ligne à son propre rythme, de salles de classe virtuelles ou de webinaires en direct ou enregistrés.Nous pouvons également travailler avec vous pour développer une formation adaptée aux besoins spécifiques de votre personnel.

Offres de formation et d'enseignement

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.