Solutions

Commande des microréseaux

Maximisez la résilienceénergétique, l'efficacité et la sécurité grâce aux solutions de commande des microréseauxleaders de l'industrie.

Systèmes de commande de microréseau SEL powerMAX

Les systèmes de commande de microréseau SEL powerMAX maintiennent le service, ce qui permet d'effectuer de manière transparente un îlotage des sources de production sur site et de les reconnecter au réseau de production-transport d'électricité si nécessaire. Ce sont des solutions efficaces, fiables et sécurisées qui garantissent une fourniture d'énergie ininterrompue à vos sites et clients.

Résilience énergétique pour les infrastructures critiques

Les systèmes de commande des microréseaux SEL garantissent une énergie électrique fiable et résiliente pour les infrastructures critiques dans de nombreux domaines différents :
  • Campus universitaires : intégrer la génération sur le campus, maintenir le service et protéger les installations critiques et les projets de recherche.
  • Bases militaires : fournir la fiabilité et la capacité de survie du réseau électrique avec des microréseaux tactiques et des microréseaux Garrison SEL Powermax.
  • Services d'urgence : maintenir les hôpitaux, les casernes de pompiers, la police et les centres communautaires en service pendant les catastrophes naturelles et les urgences publiques.
  • Centre de données : fournir une énergie électrique de haute qualité sans interruption pour maintenir le fonctionnement des serveurs et le flux de données.
  • Usines de fabrication : maintenir les processus critiques en fonctionnement et éliminer les temps d'arrêt coûteux.
  • Centres commerciaux : maintenir le service et permettre aux entreprises de fonctionner.
  • Fournisseurs de services publics : mettre en œuvre des microréseaux au niveau de la distribution pour intégrer les ressources énergétiques distribuées, maintenir l'alimentation des services d'urgence et améliorer les mesures de la fiabilité. Les systèmes de commande de microréseau SEL powerMAX peuvent être intégrés avec DERMS et ADMS : Lire le document technique.

Principales caractéristiques d'un système de commande résilient

Îlotage transparent

Les systèmes de commande de microréseau SEL powerMAX se connectent rapidement et en toute transparence au microréseau en cas d'échec de la connexion au services publics et se resynchronisent automatiquement lorsqu'il est temps de se reconnecter. Les algorithmes de commande powerMAX à compensation d'inertie de moins d'un cycle empêchent les pannes de courant, même lorsque des évènements très rapprochés se produisent.Par exemple, sur un campus de recherche, les bâtiments qui abritent des installations de confinement biologique ne peuvent pas perdre l'alimentation, même momentanément. Ces installations (qu'il s'agisse d'un seul bâtiment ou d'un groupe de bâtiments) peuvent fonctionner comme plusieurs microréseaux plus petits intégrés à l'intérieur d'un microréseau plus grand à l'échelle du campus. Bien que cela offre plus de résilience, cela augmente considérablement la complexité du contrôle. Les systèmes de commande de microréseau SEL powerMAX sont capables de gérer en toute transparence plusieurs évènements à intervalles très rapprochés dans des zones de commande qui se chevauchent.

Protection des actifs critiques

Les systèmes de commande avancés SEL répondent rapidement et précisément à l'évolution rapide de la dynamique du réseau électrique des microréseaux. La compensation rapide et intelligente du délestage de charge et la compensation inertielle garantissent la protection des sources de production et d'autres actifs critiques (par exemple, les transformateurs et les points de couplage commun entre le réseau et les sources à onduleur) dans toutes les conditions de fonctionnement.

Matériel de commande fiable et cybersécurisé

De solides défenses de cybersécurité, avec une mise en réseau sécurisée la meilleure de sa catégorie, font partie intégrante de chaque système de commande de microréseau SEL powerMAX.Nous concevons et fabriquons notre matériel de commande et de protection aux États-Unis, dans des installations que nous possédons et exploitons. Tous les composants du système de commande SEL sont couverts par une garantie d'usine de dix ans, la meilleure de l'industrie de l'énergie électrique.

Économies d'énergie

Un microréseau peut gérer automatiquement les coûts énergétiques en fonction de la météo, du coût du carburant, des tarifs des services publics, des temps de charge de pointe, etc. Ces facteurs peuvent être prédéterminés ou liés à des entrées dynamiques, comme les prix du marché.Le système de commande des microréseaux génère également des données historiques qui peuvent être utilisées pour l'estimation de l'impact sur les coûts et la prévision de la charge et de la génération.Cela vous permet de mettre en œuvre des stratégies de stockage d'énergie et d'écrêtage afin de réduire les coûts énergétiques et d'utiliser des sources renouvelables lorsqu'elles sont les plus avantageuses.

Intégration des énergies renouvelables et réduction des émissions

Les microréseaux peuvent inclure n'importe quel nombre de ressources renouvelables distribuées et les intégrer à d'autres sources de production, ce qui offre à leurs propriétaires de nombreuses options pour réduire les émissions de carbone et la pollution.

Intégrer les énergies renouvelables

La production éolienne et solaire est variable et intermittente, ce qui pose des défis difficiles dans un système qui doit fournir une énergie fiable et constante. Les regrouper dans un microréseau permet d'atténuer le problème en combinant plusieurs sources en une seule sortie de génération moins variable qu'une source renouvelable unique.Les systèmes de contrôle SEL peuvent gérer de manière proactive les sources renouvelables, effectuer un îlotage lorsque cela est nécessaire, gérer le stockage de la batterie ainsi que mesurer et contrôler leur contribution au reste du réseau.

Réduction des émissions

Les commandes de microréseau SEL vous permet d'augmenter les sources de production traditionnelles existantes (comme le gaz naturel) grâce au vent et au solaire. Vous disposez ainsi d'un moyen pratique de réduire les émissions au niveau local, garantissant ainsi une énergie électrique fiable et de haute qualité avec une empreinte environnementale réduite.

Options de commande distribuée et centralisée

En plus des systèmes de commande des microréseaux powerMAX, SEL offre une solution de commande distribuée robuste adaptée aux microréseaux plus petits avec une configuration de barre omnibus simple.

Contrôle-commande

Un système numérique de contrôle-commande distribué utilise les capacités de coordination intégrées des relais SEL pour commander et protéger le microréseau. Il est appliqué dans les microréseaux avec une configuration de barre omnibus simple (topologie plate), généralement avec moins de 1 MW de génération et peu de sources de production renouvelables. Les moteurs alternatifs et les inverseurs sont les sources de production typiques.

Applications :

  • Garnisons militaires et bases opérationnelles avancées : simplicité et efficacité pour une meilleure capacité de mission.
  • Microréseaux mobiles : commande simplifiée de la génération et de la distribution de la charge mobiles.
  • Microréseaux pour communautés de petite taille : commande, îlotage et resynchronisation d'un circuit de ligne d'alimentation à barre omnibus unique avec une intégration minimale des ressources énergétiques distribuées.

Commande centralisée

Une commande centralisée est généralement nécessaire dans les microréseaux dont la capacité de production est supérieure à 1 MW et ceux avec une grande intégration de ressources énergétiques distribuées.Un contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL doté d'une logique de contrôle powerMAX personnalisée coordonne les fonctions du système du microréseau et assure la répartition de la génération, le délestage de charge, l'îlotage et la resynchronisation.

Applications :

  • Les campus universitaires, les hôpitaux, les centres de données et les usines de fabrication : garantir la résilience et la rentabilité ; s'assurer que les charges critiques restent en ligne.
  • Bases militaires : optimiser la résilience et les capacités de mission grâce à une commande distribuée de la production et à une meilleure efficacité énergétique.
  • Les microréseaux de communautés dotés de plusieurs circuits de distribution : intégrer des ressources renouvelables, assurer la résilience et réduire les coûts énergétiques.

Notre façon d'assurer la réussite du microréseau

Nous travaillons en étroite collaboration avec les administrateurs de microréseaux et leurs sous-traitants et intégrateurs dans la planification, le test et la mise en service du système de contrôle. Notre processus de collaboration définit des attentes claires et mutuelles et un plan solide à l'avance, pour vous donner l'assurance qu'il n'y aura pas de modification des commandes, de retard ou de coûts inattendus à la fin.Chaque système de commande des microréseaux SEL est spécialement conçu pour répondre à vos besoins en matière de gestion énergétique et de résultats économiques, en commençant par une étude d'ingénierie et de conception (FEED) ou un audit de catégorie investissement.

L'étude FEED

Cette étude abordable permet de définir la philosophie d'exploitation souhaitée, d'identifier ce qui est faisable et de décrire comment la conception du système de commande permettra d'atteindre les objectifs souhaités.Les conclusions et recommandations de l'étude FEED couvrent des sujets tels que :
  • L'étude du site et l'examen de documents portant sur le réseau électrique existant ainsi que sur les risques et limitations.
  • Les spécifications pour l'approvisionnement de matériel de contrôle, de protection et d'autres équipements.
  • La description détaillée de la solution de commande, fournissant des détails clairs sur ce qui sera fourni.
  • Le champ d'application et un devis détaillé.
Grâce à l'étude FEED, vous serez en mesure de prendre une décision éclairée en fonction de votre retour sur investissement lorsque vous mettez en œuvre votre projet de microréseau.

Tests de fiabilité rigoureux

Nous traitons chaque système de commande de microréseau powerMAX comme une solution personnalisée, spécialement conçue pour s'intégrer aux ressources existantes, protéger l'équipement primaire précieux, assurer la sécurité et atteindre les résultats de gestion économique et énergétique souhaités.SEL garantit la fiabilité du système grâce à des tests HIL (hardware-in-the-loop) complets réalisés dans notre installation de simulateur numérique en temps réel (RTDS). Nos clients sont toujours invités à participer.Avec le matériel SEL qui contrôlera votre système installé dans le banc d'essai RTDS, nous utilisons notre vaste bibliothèque de modèles de réseau électrique validés pour exécuter une multitude de tests, y compris des scénarios trop désastreux à tester sur le terrain et vérifions que les commandes des microréseaux fonctionnent exactement comme prévu, même dans des conditions difficiles.Ce processus de test nous aide également à simplifier la mise en service du système, de sorte qu'il n'y a pas de retard ou de coûts imprévus sur le terrain.

Les meilleurs systèmes de commande des microréseaux : testés et éprouvés

Des évaluations tierces indépendantes, et les performances dans les installations du monde entier, permettent de vérifier l'efficacité et la fiabilité des systèmes de microréseaux powerMAX SEL.

En haut du classement

SEL est le premier fournisseur de systèmes de commande de microréseau dans le rapport de classement des commandes de microréseau de Guidehouse Insights 2021, qui évalue les points forts des 16 principaux fournisseurs mondiaux de systèmes de contrôle du microréseau.Le rapport du classement de Guidehouse Insights évalue les fournisseurs de commande de microréseau sur la base de 12 métriques, notamment la capacité d'îlotage, les fonctionnalités de contrôle, la tarification, la portée géographique et la puissance de maintien du marché, afin d'obtenir des scores composites pour la stratégie et l'exécution.Navigant Research (maintenant Guidehouse Insights) a également reconnu SEL comme le leader de l'industrie dans son rapport 2018.

Performances gagnantes

En 2017, SEL powerMAX a été reconnu commele système de commande le plus performant lors d'un symposium sur le microréseau organisé par le Massachusetts Clean Energy Center et le MIT Lincoln Laboratory.Plus tard cette même année, un système de commande de microréseau powerMAX a remporté un concours d'approvisionnement rigoureux de 21 semaines organisé par le National Renewable Energy Laboratory (NREL) du ministère de l'Énergie des États-Unis.SEL a surpassé la concurrence en obtenant une exploitation économique et une stabilité supérieure dans un large éventail de conditions de fonctionnement difficiles. Un système de commande de microréseau powerMAX est maintenant installé dans l'installation d'intégration des systèmes énergétiques NREL, où il est utilisé pour tester les nouvelles technologies de microréseau.

Le contrôleur de miniréseau SEL remporte le concours NREL

Intégration avec ADMS/DERMS

Découvrez comment les systèmes de commande de microréseau SEL powerMAX s'intègrent à un système de gestion des ressources énergétiques distribuées (DERMS) et à un système de gestion de la distribution avancé (ADMS) pour aider à optimiser l'état opérationnel du réseau de distribution plus large.

Services d'ingénierie

Nos spécialistes en microréseau s'associent avec vous pour créer la meilleure solution possible pour vos besoins. Les services d'ingénierie de SEL peuvent concevoir et mettre en œuvre des systèmes de contrôle complets pour : Nous proposons également des systèmes de gestion d'énergie powerMAX et des systèmes de contrôle pour les industries lourdes.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de décharges et de contraintes électriques. Un vernis de protection en option pour les cartes de circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.Chaque produit SEL est livré avec une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Si un produit tombe en panne sous garantie, nous le réparerons ou le remplacerons gratuitement.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.