Production

Vapeur et énergie thermique

Les solutions SEL offrent la protection, le contrôle, l’intégration et la synchronisation des fonctions essentielles pour la production de vapeur et d’énergie thermique.

Protection de générateur

Les solutions SEL peuvent protéger des générateurs individuels ou des unités de production entières, y compris les transformateurs élévateurs.Les relais SEL sont également parfaitement adaptés à une utilisation dans les centrales de cogénération. Ils offrent une protection idéale pour les turbines à gaz et à vapeur et peuvent s’intégrer aux systèmes de contrôle de l’installation, afin que vous puissiez garantir le rapport électricité/chaleur approprié pour votre centrale à production combinée (CHP). Qu’ils soient intégrés dans des centrales complètes ou en tant que solutions autonomes, les produits SEL sont parfaits pour :
  • la protection complète du générateur et du transformateur élévateur ;
  • des communications fiables dans les réseaux de protection basés sur la norme CEI 61850 ;
  • des solutions d’automatisation, d’indication d’état, de synchronisation précise et de surveillance de l’équipement.
Une solution SEL peut vous aider à respecter les normes les plus strictes en matière de fiabilité et de sécurité, tout en réduisant le coût global du cycle de vie. Les solutions SEL sont idéales pour les applications de protection et de réduction des des coûts, telles que :
  • la protection contre les défaillances prématurées de la pale de turbine et la fatigue cumulative des métaux due à des fréquences en-dehors de la plage nominale ;
  • éviter la surchauffe de la turbine provoquée par les états du moteur ;
  • l’intégration aux systèmes existants de protection et de contrôle basés sur la norme CEI 61850 afin de réduire le câblage et d’améliorer la connaissance de la situation.

SEL-400G Système avancé de protection de générateur

Protection avancée pour les générateurs, les bus d’alternateur et les transformateurs élévateurs de générateur (GSU), le tout dans un seul dispositif. Synchronisez automatiquement le réglage de fréquence, de tension et de phase. Détectez les défaillances plus rapidement, limitez les dommages sur votre générateur et remettez-le en service plus rapidement.
  • Protection complète contre les défaillances de stator
  • Protection de l’enroulement du rotor/champ par injection (SEL-400G plus relais de protection de mise à la terre de stator SEL-2664S et module de mise à la terre de champ SEL-2664)
  • Synchronisation avec le réseau
  • Mesures et rapports
En savoir plus 

SEL-700G Relais de protection de générateur

Il s’agit d’une solution complète de protection et de synchronisation pour les générateurs de toutes tailles. Les E/S flexibles, les capacités de communication avancées et de nombreuses options de montage en font le produit idéal pour les mises à niveau et les rénovations, ainsi que pour les nouvelles constructions.
  • Protection différentielle de courant
  • Surveillance de l’usure des disjoncteurs
  • Détection d’îlotage
  • Synchronisation avec le réseau
  • Fonctions de mesure et d’établissement de rapports
En savoir plus 

Surveillance, contrôle et intégration

Grâce aux produits SEL, communiquez l’état du relais, la température du stator et la température des coussinets au système de contrôle de l’installation.

SEL‑2240 Axion

Acquisition de données à distance dans une plateforme robuste et modulaire. Choisissez des versions à 4 ou 10 logements, et mélangez et associez les modules en fonction de votre application. Chaque Axion devient un nœud du réseau de contrôle de votre installation, envoyant des communications déterministes sur fibres optiques à des terminaux à distance (RTU), des relais ou des automates programmables (PLC).En savoir plus 

SEL-3555 Contrôleur d’automatisation en temps réel (RTAC)

Notre contrôleur d’automatisation le plus puissant : un contrôleur efficace et flexible conçu pour l’automatisation et l’intégration des systèmes de protection, petits et grands.En savoir plus 

Communication et cybersécurité

Les solutions de communication SEL aident à garantir la fiabilité et la cybersécurité de vos réseaux de communication ainsi que leur conformité aux exigences d’audit NERC CIP.

ICON Réseau optique de communications intégrées

L’ICON est un multiplexeur de mise en réseau étendu optimisé pour les applications des entreprises d’électricité et les applications industrielles. Il est configurable pour le transport SONET ou Ethernet. Il est également idéal pour la migration de technologies réseau existantes vers une solution réseau convergente.En savoir plus 

SEL-2740S Commutateur de réseau défini par logiciel

Il s’agit du premier commutateur de l’industrie adapté à une mise en réseau pilotée par logiciel (SDN) et éprouvé sur le terrain. La gestion centralisée de l’écoulement du trafic contrôlée par logiciel vous permet de rester maître de vos flux de communications et de sécuriser les interfaces physiques et liées à la cybersécurité.En savoir plus 

Services d’ingénierie

Laissez-nous collaborer avec vous pour concevoir une solution SEL pour votre réseau. Des études d’ingénierie à la conception des systèmes en passant par la mise en service et la formation, les ingénieurs SEL apportent à chaque projet une inventivité et une compréhension profonde des principes fondamentaux des systèmes d’énergie électrique. Quel que soit le degré de complexité ou de sophistication de votre système, nous pouvons vous aider à le protéger, à le simplifier et à le contrôler.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les conditions les plus difficiles au monde, dépassant toutes les exigences des normes de l’industrie en matière de température, de chocs et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option pour les circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans des conditions défavorables.Chaque produit SEL est livré avec une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Pendant la période de garantie, si un produit tombe en panne, nous le réparons ou le remplaçons sans frais.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL