Production

Hydroélectricité

Qu’il s’agisse d’une centrale complète ou d’un dispositif autonome, une solution SEL peut vous aider à respecter les normes les plus strictes en matière de fiabilité et de sécurité, tout en réduisant le coût global du cycle de vie.

À l’aide d’une solution SEL, vous pouvez :
  • Normaliser votre système sur un modèle à relais unique pour protéger l’ensemble de votre parc. Les produits SEL prennent en charge toutes les tailles, configurations et tensions d’installations de production hydraulique.
  • Réduire les erreurs et les coûts de formation. Utilisez deux relais SEL identiques, ou combiner deux modèles de relais SEL distincts, et obtenir une protection principale et une protection de secours de haute qualité par un seul fournisseur.
Utilisez les produits SEL pour :
  • la surveillance et le contrôle des connexions entre le générateur et le poste électrique ;
  • la protection du générateur et du transformateur élévateur — autonome ou combiné ;
  • l’intégration dans les systèmes de contrôle de centrale basés sur Ethernet et utilisant la norme CEI 61850 2e édition, DNP3, Ethernet/IP ou Modbus TCP ;
  • les indications d’état, l’heure précise et la surveillance de l’équipement.

Protection de générateur

Solutions de production continue pour les entreprises d’électricité

Protégez et contrôlez des groupes entiers de production, y compris des transformateurs élévateurs, grâce à une solution reposant sur le système avancé de protection de générateur SEL-400G ou le relais de protection de générateur SEL-700G.

SEL-400G Système avancé de protection de générateur

Protection avancée pour les générateurs, les bus d’alternateur et les transformateurs élévateurs de générateur (GSU), le tout dans un seul dispositif. Synchronisez automatiquement le réglage de fréquence, de tension et de phase. Détectez les défaillances plus rapidement, limitez les dommages sur votre générateur et remettez-le en service plus rapidement.
  • Protection des installations d’accumulation par pompage : aucun relais supplémentaire n’est nécessaire
  • Protection complète contre les défaillances de stator
  • Protection de l’enroulement du rotor/champ par injection (SEL-400G plus relais de protection de mise à la terre de stator SEL-2664S et module de mise à la terre de champ SEL-2664)
  • Synchronisation avec le réseau
  • Mesures et rapports
En savoir plus 

SEL-700G Relais de protection de générateur

Protection fiable et complète pour les générateurs de toutes tailles. Le SEL-700G est une solution complète de protection et de synchronisation dotée d’E/S flexibles, de capacités de communication avancées et de nombreuses options de montage. Il est idéal pour les mises à niveau et les rénovations.
  • Protection différentielle de courant
  • Surveillance de l’usure des disjoncteurs
  • Détection d’îlotage
  • Synchronisation avec le réseau
Fonctions de mesure et d’établissement de rapports
En savoir plus 

Production de secours et de base

SEL propose des relais de protection parfaitement adaptés aux générateurs de secours et de base. Ils peuvent fournir une protection autonome complète et s’intégrer aux systèmes de contrôle de l’installation.

SEL-700G Relais de protection de générateur

Protection fiable et complète pour les générateurs, indépendante de la configuration ou du type de combustible. Le SEL-700G est une solution complète de protection et de synchronisation dotée d’E/S flexibles, de capacités de communication avancées et de nombreuses options de montage.En savoir plus 

Surveillance, contrôle et intégration

Grâce aux produits SEL, communiquez l’état du relais, la température du stator et la température des coussinets au système de contrôle de l’installation.

SEL‑2240 Axion

Acquisition de données à distance dans une plateforme robuste et modulaire. Choisissez des versions à 4 ou 10 logements, et mélangez et associez les modules en fonction de votre application. Chaque Axion devient un nœud du réseau de contrôle de votre installation, envoyant des communications déterministes sur fibres optiques à des terminaux à distance (RTU), des relais ou des automates programmables (PLC).En savoir plus 

SEL-3555 Contrôleur d’automatisation en temps réel (RTAC)

Notre contrôleur d’automatisation le plus puissant : un contrôleur efficace et flexible conçu pour l’automatisation et l’intégration des systèmes de protection, petits et grands.En savoir plus 

Communication et cybersécurité

Les solutions de communication SEL aident à garantir la fiabilité et la cybersécurité des réseaux de communication ainsi que leur conformité aux exigences d’audit NERC CIP.

ICON Réseau optique de communications intégrées

L’ICON est un multiplexeur de mise en réseau étendu optimisé pour les applications des entreprises d’électricité et les applications industrielles. Il est configurable pour le transport SONET ou Ethernet. Il est également idéal pour la migration de technologies réseau existantes vers une solution réseau convergente.En savoir plus 

SEL-2730M Commutateur Ethernet géré à 24 ports

Connectivité Ethernet et gestion sécurisée du réseau pour SCADA, l’accès technique et le contrôle.En savoir plus 

Services d’ingénierie

Nous coopérons avec vous pour concevoir une solution SEL qui vous permet d’être maître de votre propre réseau. De la modélisation à la planification, en passant par la mise en service et la formation, nos ingénieurs comptent parmi les plus grands spécialistes de l’industrie de l’énergie électrique, et ils concentrent leurs efforts sur ce dont vous avez besoin.

Des produits et services sur lesquels vous pouvez compter

Les produits SEL sont conçus et fabriqués pour les conditions les plus difficiles au monde, dépassant toutes les exigences des normes de l’industrie en matière de température, de chocs et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option pour les circuits imprimés ajoute un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans des conditions défavorables.Chaque produit SEL est livré avec une garantie de dix ans, la meilleure du marché. Pendant la période de garantie, si un produit tombe en panne, nous le réparons ou le remplaçons sans frais.

Des questions ? Contactez-nous !

Si vous avez des questions sur les produits, les services, les solutions ou l'assistance SEL, contactez-nous. Nos professionnels du service et de l'assistance sont prêts à vous fournir les réponses dont vous avez besoin.

Une assistance imbattable

Les équipes d'assistance de SEL sont basées dans des bureaux régionaux du monde entier et sont composées d'ingénieurs d'application spécialisés dans nos produits et dans les applications de réseau électrique.

L'assistance technique pour les dispositifs fabriqués par SEL est toujours gratuite. Quelle que soit la fréquence de vos appels ou la durée de service de vos produits SEL, vous pouvez joindre un expert SEL qui sera en mesure de vous fournir le service et l'assistance dont vous avez besoin.

Notre équipe de cybersécurité est toujours disponible pour vous proposer les informations et les ressources nécessaires pour assurer la sécurité et l'efficacité de vos réseaux et systèmes critiques OT. Les contrats d'assistance en matière de cyberservices peuvent comprendre la réponse aux incidents, les audits, le renforcement du système, et plus encore, en fonction de vos besoins anticipés.

En savoir plus sur la garantie et l'assistance SEL