Les solutions de protection des artères de distribution de SEL sont idéales pour :
- la localisation des défauts et l’analyse des événements : remettez vos systèmes en ligne rapidement et trouvez les causes profondes ;
- les circuits de distribution radiaux et en boucle : protection temporisée à maximum de courant, protection directionnelle à maximum de courant, protection à maximum et à minimum de tension, et protection fréquencemétrique ;
- la détection et l’atténuation ultrarapides des arcs électriques par fibre optique pour améliorer la sécurité et prévenir les dommages matériels ;
- la détection des défaillances de disjoncteur et la surveillance améliorée des disjoncteurs ;
- la commande de cellule assortie d’une surveillance de l’usure des disjoncteurs et d’une détection des défauts à grande vitesse.
SEL-751 Relais de protection de ligne d'alimentation
Protection, automatisation et commande pour les artères de distribution dans un produit unique. Exigeantes.- Protection complète pour les circuits de distribution radiaux et en boucle
- Localisation des défauts et analyse des événements
- Détection et atténuation des arcs électriques
- Entrée de neutre sensible et protection contre les défauts à la terre non directionnels et sensibles (SEF)
- Connaissance de la situation et surveillance des ressources
- Protection dans les environnements dangereux et potentiellement explosifs
SEL-451 Système de protection, d'automatisation et de contrôle de baie
Commande complète de cellule de poste électrique et protection de disjoncteur à haute vitesse dans un appareil puissant et économique. Exigeantes.- Commande de cellule assortie de la surveillance de l’usure des disjoncteurs et de la détection des défaillances de disjoncteur à grande vitesse
- Protection à maximum de courant
- Détection de défaut à haute impédance
- Protection de l’appareillage de commutation monté sur socle
- Solutions de systèmes secondaires numériques pour les postes électriques : utilisez les technologies de liaison de domaine temporel (TiDL) ou de valeurs échantillonnées (SV) de SEL pour déplacer les signaux haute énergie hors du centre de contrôle et remplacez le câblage en cuivre par des câbles à fibres optiques