IHM et annonciateurs
Les interfaces homme-machine (IHM) et les annonciateurs permettent d’améliorer la connaissance de la situation, l’efficacité et la sécurité grâce à des indications locales sur les conditions d’alarme. L’intégration de ces dispositifs à des entrées/sorties à distance, des relais ou des contrôleurs d’automatisation en temps réel permet d’éliminer le double câblage des entrées/sorties. 
Interfaces homme-machine
Une interface homme-machine intégrée ou basée sur le Web fournit des données et un contrôle en temps réel pour les dispositifs de protection et d’automatisation. 
Panneaux annonciateurs et panneaux d’alarme
Ces dispositifs affichent les conditions d’alarme, et leurs ports de communication permettent l’intégration à d’autres relais et systèmes de contrôle. 
Logiciel acSELerator
Cette gamme de logiciels fournit un ensemble d’outils communs qui améliorent la configuration, la mise en service et la collaboration.   
Éléments du système
L’association de ces éléments avec les interfaces homme-machine et les annonciateurs permet d’élargir leur fonctionnalité.