html{display:none} SEL-TMU Unité de regroupement TiDL | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-TMU

Unité de regroupement TiDL

Le SEL-TMU est un appareil d’acquisition de données à distance conçu pour être utilisé dans un système de technologie de liaison à domaine temporel (TiDL) SEL. Installé dans le périmètre d’un poste électrique, le SEL-TMU numérise les signaux analogiques de l’équipement primaire, puis les transmet par câble à fibre optique vers les relais TiDL SEL du centre de contrôle.

À partir de

3 900 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Numérisation des données :le SEL-TMU numérise les signaux d’entrée/sortie (E/S) discrets et les données analogiques, telles que les tensions et les courants, de l’équipement primaire, puis les transmet à un relais TiDL par des connexions à fibre optique point à point. Le flux de données du SEL-TMU est automatiquement et indépendamment synchronisé avec chaque relais connecté, ce qui évite le recours à une source de temps externe.

Partage de données :un SEL-TMU peut communiquer avec au plus quatre relais TiDL par des connexions directes à fibre optique sans avoir besoin d’un commutateur de réseau. Cette fonctionnalité de partage de données vous permet de concevoir la meilleure protection pour votre système et rend les installations plus économiques en réduisant le nombre d’appareils.

Matériel simple et sur mesure :sans paramètres d’utilisateur ni microcontrôleur, le SEL-TMU est facile à installer et à gérer à long terme. Les connexions de TC enfichables et à court-circuit automatique améliorent la sécurité du personnel en fournissant une couche de protection supplémentaire. En outre, il est simple et rapide de les permuter entre les appareils SEL-TMU.

Autosurveillance efficace :le SEL-TMU comporte une fonction d’autosurveillance efficace permettant de détecter un état hors tolérance dans l’appareil. Si un état hors tolérance se produit, le SEL-TMU prend les mesures appropriées (par exemple, désactivation des sorties lors d’une défaillance détectée pour éviter de déclencher un disjoncteur de manière intempestive), puis il avertit les relais TiDL connectés.

Caractéristiques

    1. 1

      Le voyant indique l’état de chaque port et l’état global du matériel.

    2. 2

      Les ports SFP (enfichables de dimension réduite) à fibre optique permettent au SEL-TMU de communiquer avec au plus quatre relais TiDL.

    3. 3

      Les 16 entrées de contact universelles fonctionnent sur une plage de 24 à 250 Vcc.

    4. 4

      Les 7 sorties de contact flexibles prennent en charge les applications de déclenchement, de signalisation ou de commutation.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Il est possible de choisir un modèle à 8 entrées de courant ou à 4 entrées de courant et 4 entrées de tension.

    2. 2

      L’alimentation fonctionne sur une large plage : 48 à 250 Vcc/100 à 240 Veff.

    1
    2

Détails

Technologie TiDL

Une solution technologique TiDL est simple, ne nécessite aucune ingénierie de réseau et n’a pas besoin d’horloges de haute précision pour les fonctions de protection essentielles. Elle utilise une architecture de fibre point à point pour transmettre les données des appareils SEL-TMU sur le site aux relais TiDL SEL du centre de contrôle. Ces relais TiDL améliorés peuvent être associés avec le SEL-TMU :

Sécurité accrue

Le SEL-TMU communique directement avec les relais TiDL SEL au moyen d’un protocole non routable et n’offre pas d’accès utilisateur interactif à distance. Ces fonctionnalités renforcent la sécurité et réduisent la complexité et les coûts de conformité associés dans un système d’acquisition de données distribué à distance.

Mise en service rapide

La configuration et la mise en service du réseau sont effectuées par les relais TiDL SEL connectés. Utilisez le logiciel de configuration de réseau électrique Grid Configurator de SEL pour configurer et mettre en service des topologies TiDL personnalisées adaptées à chaque application. Le logiciel fait correspondre les E/S du SEL-TMU avec les E/S locales du relais TiDL et vérifie toutes les connexions et le matériel. Pour rendre la configuration de la mise en correspondance plus intuitive, entrez des noms personnalisés (par exemple, l’emplacement physique de l’unité ou la nomenclature de l’entreprise) pour chaque grandeur d’E/S du SEL-TMU.

Options d’entrée

  • 8 entrées de courant
  • 4 entrées de courant et 4 entrées de tension

Émetteurs-récepteurs enfichables de dimension réduite (SFP)

Commandez et installez des émetteurs-récepteurs SFP en fonction des exigences d’installation. Pour garantir la fiabilité de l’appareil, le SEL-TMU utilise des émetteurs-récepteurs SFP signés SEL.

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


Manuels d'instructions