Industrie
Protection industrielle
Les solutions de protection industrielle offrent une protection complète pour les systèmes à basse et moyenne tension. L’utilisation de ces dispositifs vous permet d’éviter des pannes et dommages matériels coûteux tout en maintenant les performances du système et en augmentant sa disponibilité. Ils peuvent facilement être coordonnés avec d’autres dispositifs dans les secteurs de la pétrochimie, des métaux et des exploitations minières à l’échelle industrielle et commerciale, dans les installations de traitement des eaux et des eaux usées, ainsi que dans les centres de données, les hôpitaux, les universités, etc.
Protection d’artère de distribution
Les solutions de protection d’artère de distribution offrent des capacités complètes de protection à maximum de courant et de protection contre les arcs électriques, adaptées à tous les types d’installations industrielles et commerciales.
Protection de moteur
Protégez les moteurs synchrones et à induction grâce à des relais spécialisés qui comprennent des fonctionnalités telles que la détection de barres de rotor cassées, la prise en charge de variateurs de fréquence, la détection d’arcs électriques, la protection différentielle, etc.
Protection contre les arcs électriques
Les relais de protection contre les arcs électriques fonctionnent avec l’appareillage de commutation basse et moyenne tension et se coordonnent facilement avec d’autres dispositifs dans les installations industrielles et commerciales.
Protection de l’appareillage de commutation
Protégez les jeux de barres et l’appareillage de commutation grâce à la détection différentielle de défauts à grande vitesse, ou étendez votre protection à l’aide d’éléments à maximum de courant et de fonctionnalités telles que la protection différentielle de défaut à la terre et la détection d’arcs électriques.
Protection de transformateur
Les dispositifs SEL protègent les précieux transformateurs des parcs de production d’énergie, y compris les transformateurs élévateurs de générateur.
Protection de générateur
Les dispositifs SEL de protection des générateurs offrent une protection complète pour tous les types et toutes les tailles de générateurs et de moteurs d’entraînement.
E/S à distance
Les modules d’E/S à distance transfèrent les données depuis des emplacements distants par fibre optique et étendent l’utilisation des E/S des relais SEL, des contrôleurs d’automatisation et d’autres dispositifs sans modifier la face du panneau de contrôle.
Logiciel de configuration et de visualisation
Le logiciel SEL vous aide à optimiser la configuration de votre appareil et à visualiser les événements survenant dans le réseau électrique.
Panneaux et boîtiers
Les panneaux et boîtiers préfabriqués ou personnalisés permettent de réduire les coûts et d’accroître la fiabilité du système lorsqu’ils sont utilisés pour les rénovations et l’installation de nouveaux équipements.
Voir les informations sur le produit
Assistance à l’installation
Complétez votre projet avec des blocs d’alimentation, des commutateurs, du matériel de montage sur panneau, des câbles et d’autres accessoires.