Distribution
Indicateurs et capteurs de défaut
Cette technologie détecte les défauts de surintensité sur les lignes aériennes et souterraines afin d'accélérer la restauration de l'alimentation et d'améliorer la protection.
Localisation de défaut aérien
Les indicateurs de défaut de circuit aérien comprennent des affichages faciles à repérer afin de diriger les équipes de lignes vers les sections de ligne défectueuses, ce qui permet une restauration plus rapide de l'alimentation et une amélioration du temps de fonctionnement pour le client. 
Protection aérienne améliorée
Ces produits améliorent la protection de la distribution en aidant les relais à prendre de meilleures décisions de déclenchement et de réenclenchement en fonction de l'emplacement d'un défaut.
Localisation de défaut souterrain
Les indicateurs de défaut de circuit souterrain identifient la section de câble défectueuse, sans changement de fusibles ni processus de sectionnement fastidieux. Les applications incluent les transformateurs souterrains ou sur socle, l'appareillage de commutation, les armoires de sectionnement, les boîtiers de raccordement et les épissures.
Outils et accessoires
SEL offre une variété de capteurs qui peuvent améliorer la compréhension et le dépannage du système de distribution. Nous proposons également des outils pour tester et réinitialiser les indicateurs de défaut de circuit.