produtos

IHM et annonciateurs

Les interfaces homme-machine (IHM) et les annonciateurs de SEL améliorent la connaissance de la situation, l'efficacité opérationnelle et la sécurité en communiquant clairement les états du système et les alarmes. L'intégration de ces dispositifs à avec des E/S distantes, des relais ou des contrôleurs d'automatisation élimine le câblage inutile et simplifie la conception du système.

Interfaces homme-machine

Les IHM de SEL assurent la visualisation et le contrôle des données en temps réel par l'intermédiaire d'interfaces physiquement connectées ou distantes (basées sur le Web).

Panneaux annonciateurs et d'alarme

Les annonces et panneaux d'alarme de SEL affichent les conditions d'alarme critiques et prennent en charge l'intégration avec des relais et des systèmes de commande par l'intermédiaire de ports de communications intégrés.