Le RTAC SEL est une plateforme puissante et multifonctionnelle conçue pour les applications de services publics et industrielles les plus exigeantes. Avec un traitement précis et déterministe, des caractéristiques de cybersécurité intégrées et un matériel robuste de qualité industrielle, le RTAC garantit des performances fiables pour les opérations critiques, même dans les environnements opérationnels les plus difficiles.
La plateforme RTAC offre une gamme d'options matérielles, une prise en charge complète des protocoles et un moteur logique CEI 61131 intégré pour une programmation personnalisée, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variété d'applications, allant de la concentration des données et de la conversion de protocole à une gestion et un contrôle complets de l'énergie.
Unité terminale distante (RTU) SCADA et passerelle de poste électrique
Concevez rapidement un système de RTU de poste électrique intégré qui inclut la conversion de protocole, les communications SCADA, les synchrophaseurs, la synchronisation temporelle, la gestion de données, la logique personnalisée et les E/S à distance. Augmentez le nombre de points d'E/S avec jusqu'à 60 modules Axion SEL-2240 ou six nœuds Axion connectés à un RTAC.
Communiquez avec n'importe quel dispositif par le biais des protocoles client et serveur intégrés, notamment DNP3, Modbus, CEI 60870-5-101/104, LG 8979, la messagerie rapide SEL, les communications Mirrored Bits et IEEE C37.118 pour les synchrophaseurs. Convertissez des données entre les protocoles, exécuter des fonctions mathématiques et logiques et une logique de sortie pour un contrôle en temps réel.
Collecte de rapports d'évènements
Collectez automatiquement les données d'évènements à partir des dispositifs connectés par le biais d'une large gamme de protocoles pris en charge. Collectez et archivez automatiquement les évènements par le biais du RTAC avec la suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) sur SEL Blueframe. En traitant toutes les informations de chaque dispositif électronique intelligent (DEI) par le RTAC, vous recevez immédiatement la notification de tout problème au moyen des alarmes, des journaux de séquences d'évènements (SOE) et/ou des messages e-mail.
Solution de contrôle polyvalente
Déployez le RTAC en tant que solution de contrôle spécialisée pour toute une gamme de défis courants de l'industrie à l'aide d'extensions logicielles en option. Transformez le RTAC en processeur vectoriel synchrophaseur et détectez l'apparition d'oscillations sur une zone étendue avec l'extension Horizon SVP Plus. Contrôlez les ressources énergétiques distribuées (RED) et optimisez le flux de puissance au point de raccordement commun avec l'extension Grid Connect.
Collaborez avec les services d'ingénierie de SEL pour développer des solutions personnalisées pour des problèmes complexes nécessitant une intégration et des études du réseau électrique. Détectez et mettez hors tension les lignes de distribution aériennes interrompues en quelques millisecondes grâce à la solution d'atténuation des chutes de conducteurs. Garantissez la stabilité du réseau et un bloc d'alimentation ininterrompue avec les solutions du système de gestion et de contrôle de l'énergie powerMAX de SEL pour les microréseaux, les installations industrielles et les réseaux électriques étendus.
Interface homme-machine (IHM)
Fournissez une surveillance, un contrôle et une annonciation rentables sur site et à distance pour les postes électriques et autres processus en installant l'IHM basée sur le Web en option, disponible pour la plupart des modèles de RTAC et l'Axion. Le logiciel acSELerator Diagram Builder SEL-5035 comprend des caractéristiques pour la conception du panneau annonciateur et unifilaire et le marquage indirect. Il est livré avec un visualiseur de SOE intégré pour la notification d'alarme.
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3505 est une version basse tension du RTAC avec des options allant de 12 V c.c. à 24/48 V c.c. Il s'agit d'un RTAC compact qui prend en charge les options de montage DIN et en surface et offre toutes les caractéristiques standard d'un RTAC, ce qui en fait une excellente option pour la conversion de protocole et la communication sécurisée lorsque l'espace est limité. Comprend un modem interne en option. Idéal pour les petits postes électriques, les ressources énergétiques distribuées (RED) et les applications de disjoncteur à réenclenchement.
Consulter la page produit SEL-3505
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3505 est une version basse tension du RTAC avec des options allant de 12 V c.c. à 24/48 V c.c. Il s'agit d'un RTAC compact qui prend en charge les options de montage DIN et en surface et offre toutes les caractéristiques standard d'un RTAC, ce qui en fait une excellente option pour la conversion de protocole et la communication sécurisée lorsque l'espace est limité. Comprend un modem interne en option. Idéal pour les petits postes électriques, les ressources énergétiques distribuées (RED) et les applications de disjoncteur à réenclenchement.
Consulter la page produit SEL-3505
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3505-3 est une version basse tension du RTAC avec des options allant de 12 V c.c. à 24/48 V c.c. Ce modèle comprend des E/S intégrées avec 8 entrées numériques et 8 trois sorties numériques Type C. Il s'agit d'un RTAC compact qui prend en charge les options de montage DIN et en surface et offre toutes les caractéristiques standard d'un RTAC, ce qui en fait une excellente option pour la conversion de protocole et la communication sécurisée lorsque l'espace est limité. Idéal pour les petits postes électriques, les RED et les disjoncteurs à réenclenchement qui nécessitent une intégration d'E/S.
Consulter la page produit SEL-3505-3
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3505-3 est une version basse tension du RTAC avec des options allant de 12 V c.c. à 24/48 V c.c. Ce modèle comprend des E/S intégrées avec 8 entrées numériques et 8 trois sorties numériques Type C. Il s'agit d'un RTAC compact qui prend en charge les options de montage DIN et en surface et offre toutes les caractéristiques standard d'un RTAC, ce qui en fait une excellente option pour la conversion de protocole et la communication sécurisée lorsque l'espace est limité. Idéal pour les petits postes électriques, les RED et les disjoncteurs à réenclenchement qui nécessitent une intégration d'E/S.
Consulter la page produit SEL-3505-3
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Avec la même conception robuste que le SEL-3530, le modèle SEL-3530-4 offre des performances identiques dans un petit facteur de forme. Le SEL-3530-4 est une unité demi-bâti 1U qui peut être configurée avec plusieurs options de montage, notamment les montages sur bâti, panneau, surface et DIN. Idéal pour les petites et moyennes installations ayant des contraintes d'espace et les applications intégrant des données pour jusqu'à 60 dispositifs.
Consulter la page produit SEL-3530-4
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Avec la même conception robuste que le SEL-3530, le modèle SEL-3530-4 offre des performances identiques dans un petit facteur de forme. Le SEL-3530-4 est une unité demi-bâti 1U qui peut être configurée avec plusieurs options de montage, notamment les montages sur bâti, panneau, surface et DIN. Idéal pour les petites et moyennes installations ayant des contraintes d'espace et les applications intégrant des données pour jusqu'à 60 dispositifs.
Consulter la page produit SEL-3530-4
Le SEL-3350 est une plateforme informatique polyvalente qui peut être déployée en tant que RTAC. Avec plus de puissance de traitement, de RAM et de stockage SSD, le SEL-3350 représente la prochaine génération du populaire RTAC SEL-3530. Le SEL-3350 est disponible en version 1U ou 3U avec montage sur bâti ou sur panneau et traitement multicœur. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Le SEL-3350 est idéal pour les petites et moyennes installations et les applications intégrant des données pour jusqu'à 100 dispositifs.
Consulter la page produit SEL-3350
Le SEL-3350 est une plateforme informatique polyvalente qui peut être déployée en tant que RTAC. Avec plus de puissance de traitement, de RAM et de stockage SSD, le SEL-3350 représente la prochaine génération du populaire RTAC SEL-3530. Le SEL-3350 est disponible en version 1U ou 3U avec montage sur bâti ou sur panneau et traitement multicœur. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Le SEL-3350 est idéal pour les petites et moyennes installations et les applications intégrant des données pour jusqu'à 100 dispositifs.
Consulter la page produit SEL-3350
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3555 est notre modèle de RTAC le plus puissant, avec un traitement multicœur et des options de RAM configurables capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Idéal pour les applications les plus exigeantes, ce modèle intègre jusqu'à 256 dispositifs et prend en charge jusqu'à 100 000 points de données.
Consulter la page produit SEL-3555
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3555 est notre modèle de RTAC le plus puissant, avec un traitement multicœur et des options de RAM configurables capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Idéal pour les applications les plus exigeantes, ce modèle intègre jusqu'à 256 dispositifs et prend en charge jusqu'à 100 000 points de données.
Consulter la page produit SEL-3555
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3560S est conçu avec la même puissance de traitement que le SEL-3555, mais dans un facteur de forme plus petit. Le SEL-3560S dispose d'un montage en surface et présente un traitement multicœur et des options de RAM configurables capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Il est idéal pour les applications qui nécessitent un nombre minimal de ports de communications, mais des performances puissantes dans un espace restreint. Ce modèle intègre jusqu'à 256 dispositifs et prend en charge jusqu'à 100 000 points de données.
Consulter la page produit SEL-3560S
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3560S est conçu avec la même puissance de traitement que le SEL-3555, mais dans un facteur de forme plus petit. Le SEL-3560S dispose d'un montage en surface et présente un traitement multicœur et des options de RAM configurables capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Il est idéal pour les applications qui nécessitent un nombre minimal de ports de communications, mais des performances puissantes dans un espace restreint. Ce modèle intègre jusqu'à 256 dispositifs et prend en charge jusqu'à 100 000 points de données.
Consulter la page produit SEL-3560S
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3560E est conçu avec la même puissance de traitement que le SEL-3555, mais dans un facteur de forme plus petit. Le SEL 3560E est monté en surface et prend en charge jusqu'à deux cartes PCIe pour des capacités de communications étendues. Ce modèle présente un traitement multicœur et des options de RAM configurables capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Il est idéal pour les applications qui nécessitent des communications flexibles et des performances puissantes dans un espace restreint. Ce modèle intègre jusqu'à 256 dispositifs et prend en charge jusqu'à 100 000 points de données.
Consulter la page produit SEL-3560E
Contrôleur d'automatisation en temps réel
Le SEL-3560E est conçu avec la même puissance de traitement que le SEL-3555, mais dans un facteur de forme plus petit. Le SEL 3560E est monté en surface et prend en charge jusqu'à deux cartes PCIe pour des capacités de communications étendues. Ce modèle présente un traitement multicœur et des options de RAM configurables capables d'exécuter plusieurs applications simultanément et de répondre aux exigences les plus strictes de l'industrie. Grâce à l'IHM Web intégrée en option avec un port d'affichage local, il n'est pas nécessaire d'ajouter un ordinateur. Il est idéal pour les applications qui nécessitent des communications flexibles et des performances puissantes dans un espace restreint. Ce modèle intègre jusqu'à 256 dispositifs et prend en charge jusqu'à 100 000 points de données.
Consulter la page produit SEL-3560E
Contrôleur d'automatisation en temps réel avec E/S modulaires
L'Axion est une solution d'E/S modulaires et de contrôle entièrement intégrée pour les applications de services publics et industrielles, y compris une utilisation comme RTU ou comme contrôleur logique programmable (PLC) ultra-renforcé. Avec un écran tactile couleur de 7 pouces en option, l'Axion est également idéal pour les applications en tant qu'unité de contrôle de baie. L'Axion combine les communications, la sécurité intégrée et le moteur logique CEI 61131 de la gamme de RTAC SEL avec une suite solide de modules d'E/S qui fournissent une performance de contrôle déterministe et à grande vitesse sur un réseau EtherCAT.
Consulter la page produit SEL-2240
Contrôleur d'automatisation en temps réel avec E/S modulaires
L'Axion est une solution d'E/S modulaires et de contrôle entièrement intégrée pour les applications de services publics et industrielles, y compris une utilisation comme RTU ou comme contrôleur logique programmable (PLC) ultra-renforcé. Avec un écran tactile couleur de 7 pouces en option, l'Axion est également idéal pour les applications en tant qu'unité de contrôle de baie. L'Axion combine les communications, la sécurité intégrée et le moteur logique CEI 61131 de la gamme de RTAC SEL avec une suite solide de modules d'E/S qui fournissent une performance de contrôle déterministe et à grande vitesse sur un réseau EtherCAT.
Consulter la page produit SEL-2240
Matériel robuste
Le RTAC est conçu et testé pour respecter ou dépasser la norme IEEE 1613 et les spécifications de relais de protection pour les conditions environnementales difficiles et pour résister aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes. Le RTAC SEL fonctionne de manière fiable, même dans des environnements difficiles. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez commander un vernis de protection pour le protéger contre les conditions environnementales difficiles et les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.
Sécurité intégrée
Le RTAC est conçu avec une cybersécurité provenant de tout le matériel. Exe-GUARD, la technologie antilogiciel malveillant par liste d'approbation, accroît la sécurité, faisant du RTAC le premier produit du marché à inclure une solution antivirus avec liste d'approbation qui ne nécessite pas de mises à jour de correctifs par l'utilisateur final. Le RTAC offre un ensemble complet de caractéristiques de sécurité pour l'accès utilisateur, la gestion de configuration et la surveillance de dispositif.
Configuration simple et transparente
Concevez rapidement un système d'automatisation intégré qui inclut la conversion de protocole, les communications SCADA, l'intégration CEI 61850, les synchrophaseurs, la synchronisation temporelle, la gestion de données et la logique programmable. De nouveaux outils d'automatisation sont continuellement ajoutés pour simplifier les applications complexes, telles que la surveillance des conditions, l'enregistrement de défaut de perturbation, la configuration des cartes de points SCADA, l'archivage et l'alarme en cas de modification des données. Voir le manuel du logiciel acSELerator RTAC SEL-5033 pour plus d'informations sur nos extensions logicielles d'automatisation.
Prise en charge étendue des protocoles
Concentrez et gérez les données des relais (nouveaux et hérités) et autres DEI grâce à notre vaste ensemble de protocoles. Les protocoles SCADA standard sont inclus avec l'achat de tout RTAC, y compris DNP3, CEI 60870-101/104, Modbus, et plus encore.
IHM du poste électrique
Fournissez une surveillance, un contrôle et une annonciation rentables sur site et à distance pour les postes électriques et autres processus en installant l'IHM basée sur le Web en option, disponible pour la plupart des modèles de RTAC et l'Axion SEL-2240. Le logiciel acSELerator Diagram Builder SEL-5035 correspond facilement à la base de données de balises RTAC pour réduire le temps de développement de l'écran.
Logique personnalisée
Concevez vos solutions logiques à l'aide du moteur logique intégré selon la norme CEI 61131, qui est fourni de série avec chaque contrôleur d'automatisation. Construisez une logique utilisateur personnalisée et accédez à toutes les balises système, notamment les données de diagnostic, d'E/S de contact et de protocole, ainsi qu'à toutes les statistiques de communication, afin de fournir une flexibilité de contrôle inégalée.
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
Pour plus d'informations sur les modèles de RTAC spécifiques, y compris les spécifications matérielles, les brochures, les fiches de données et les manuels d'instructions, veuillez consulter les pages produits suivantes :
RTAC SEL-3505/SEL-3505-3
RTAC SEL-3530-4
SEL-3350 RTAC
RTAC SEL-3555
RTAC SEL-3560S/3560E
Axion SEL-2240
Modules SEL Axion
Pour plus d'informations sur les cartes d'extension PCIe SEL-3390 (compatibles avec les modèles SEL-3555 et SEL-3560E), veuillez consulter les pages produits suivantes :
Adapteur réseau SEL-3390E4
Carte d'adaptateur série SEL-3390S8
Carte d'adaptateur Ethernet et heure SEL-3390T
acSELerator RTAC est une application intuitive et facile à utiliser conçue pour configurer la famille de produits du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, y compris l'Axion SEL-2240. Le logiciel offre une large gamme d'outils en option, de modules complémentaires et d'extensions de bibliothèque.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel acSELerator RTAC.
Diagram Builder est une application qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des projets de visualisation pour l'IHM basée sur le Web en option conçue pour les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Diagram Builder.
Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.
Une large gamme de bibliothèques et d'extensions basées sur la norme CEI 61131 est disponible pour la plateforme RTAC. Les instructions relatives aux bibliothèques et aux extensions sont disponibles dans la Référence de programmation et par l'intermédiaire du menu d'aide du RTAC acSELerator.
Les bibliothèques et extensions suivantes peuvent être ajoutées pendant la configuration matérielle du RTAC.
| En option | Détails | Dépendances |
|---|---|---|
| IHM1 | Visualisez les données et créez des diagrammes personnalisés pour une surveillance et un contrôle en temps réel. | Aucun |
| Utilitaires d'audit réseau2 | Analysez les réseaux locaux (LAN) et effectuez un audit des dispositifs et des communications sur le réseau. | Aucun |
| Raccordement au réseau électrique (Grid Connect) | Contrôle du point commun de raccordement entre le service public et les ressources de production d'énergie renouvelable. | Enregistreur de perturbation dynamique, E/S de fichier |
| Horizon SVP Plus | Transformez le RTAC en processeur vectoriel de synchrophaseur. Détectez le début des oscillations non contrôlées sur une zone étendue grâce à l'analyse modale SVPplus. | Aucune |
| Modèle de réseau électrique Horizon Power Systems | Résolvez les flux de données du synchrophaseur à l'aide d'un modèle du réseau électrique. | E/S de fichier |
| Surveillance des états | Mettez en œuvre une surveillance basée sur les conditions du réseau électrique pour faciliter la conformité PRC-005 du NERC. | E/S de fichier |
| Enregistreur de perturbation dynamique | Collecter des données provenant de l'intérieur du moteur logique pour générer des fichiers de séquences d'évènements (SOE), des fichiers CSV chronologiques et des fichiers COMTRADE dans le RTAC. | E/S de fichier |
| Enregistreur de tendances sur les rapports du compteur | Enregistrement de données analogiques dans le RTAC et envoi de ces données au logiciel acSELerator Team SEL-5045 et au logiciel de rapports du compteur acSELerator SEL-5630 à des fins d'analyse. | E/S de fichier |
| Générateur de rapports/client de messagerie | Générer des rapports personnalisés à partir des données disponibles du moteur logique du RTAC. Il est fourni avec un client de messagerie complet qui s'intègre aux systèmes de messagerie sécurisés. | File I/O |
| Synchronisation FTP | Se connecter à l'infrastructure de serveur S/FTP établie et pousser automatiquement des fichiers à partir du système de fichiers du RTAC vers des destinations distantes. | File I/O |
| File I/O | Lire et écrire des fichiers sur le système de fichiers du RTAC. Il comprend un client SFTP/FTP intégré permettant l'envoi et la réception de fichiers et fournit un accès par programmation aux enregistrements de défauts et de séquences d'évènements. | Aucun |
1Non pris en charge par les SEL-3505 et SEL-3505-3
2Uniquement pris en charge par les SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E
Contactez les services d'ingénierie pour obtenir des informations sur la commande et des détails supplémentaires sur ces bibliothèques et extensions.
| En option | Application |
|---|---|
| Automatisation de la distribution | Localisation de défaut, isolement, restauration et commande volt-VAR des lignes d'alimentation de distribution |
| Détection de défaut à la terre | Identification du défaut à la terre pour les réseaux électriques non mis à la terre |
| Atténuation des chutes de conducteurs | Utilisez des synchrophaseurs pour détecter et atténuer les scénarios de conducteurs interrompus et tombés |
Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.
Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.
Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements SEL et les fichiers COMTRADE.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.
*Caractéristique en option.
1Non prise en charge sur les SEL-3505 et SEL-3505-3.
2Uniquement prise en charge sur les SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E.
3Uniquement prise en charge sur les SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 et 3560E. Pour que les SEL-3555 et SEL-3560E prennent en charge l'EtherCAT, ils doivent être configurés de manière à intégrer la carte d'extension SEL-3390E4.
| Numéro de pièce du câble | Terminaison | Longueur | Notes | Schéma |
|---|---|---|---|---|
| C605A | DB-9 mâle | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ-45 M/DB-9 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C489 | DB-9 mâle | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 vers SEL DNP (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B) | Afficher |
| C478A** | DB-9 femelle | 1 à 6 pi | Câble adaptateur série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 F, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C478N** | DB-9 femelle + BNC | 1 à 6 pi | Câble adaptateur série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 F/BNC F, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C605 | DB-9 mâle | 1 à 6 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C605R* | DB-9 mâle | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C477 | DB-9 mâle | 1 à 150 pi | Câble série SEL RJ45 vers GE DNP E/S (RS-485, RJ45 M/DB-9 M) | Afficher |
| C607 | Fils étamés | 1 à 330 pi | Câble série SEL RJ45 pour serveur de terminal (RJ45 M/fils d'étain) | Afficher |
| C616 | DB-9 mâle | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ECD, RJ45 M/DB-9 M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C629A | RJ45 | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B) | Afficher |
| C629R* | RJ45 | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/RJ-45 M, IRIG-B, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C659 | DB-9 mâle + BNC | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ETD-ETD, RJ45 M/DB-9 M/BNC M, IRIG-B, alimentation par la broche 1, contrôle de flux matériel) | Afficher |
| C972 | BNC | 1 à 130 pi | Câble série SEL RJ45 (IRIG modulé, RJ45 M/BNC M) | Afficher |
| C256 | BNC | 1 à 500 pi | Câble série DB-9 pour IRIG-B | Afficher |
| C481 | Femelle à 25 broches | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, équipement de circuit de données (ECD)) pour modem | Afficher |
| C616 | DB-9 mâle | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, ECD-ETD) pour modem | Afficher |
| C618 | DB-9 mâle | 1 à 100 pi | Câble série SEL RJ45 (RS-232, équipement de circuit de données (ECD)) pour modem | Afficher |
*Ce câble est à double blindage (contient à la fois des blindages tressés et à feuille métallique) avec le blindage connecté à la coque aux deux extrémités du câble, pour une meilleure immunité aux perturbations électriques qui peuvent causer la perte de données.
**Ces câbles sont destinés à être connectés aux câbles série SEL existants avec un connecteur DB-9 et des émetteurs-récepteurs à fibre optique de la série SEL-2800.