html{display:none} SEL-651RA Commande de disjoncteur à réenclenchement | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-651RA

Commande de disjoncteur à réenclenchement

Le SEL-651RA offre des capacités exceptionnelles de protection et de communications aux applications à 14 broches, comme la reconfiguration automatique du réseau et la commande des interconnexions des ressources énergétiques distribuées (RED). Ces capacités contribuent à maintenir la fiabilité du service pour un maximum de clients en cas de défaut.

Mettez rapidement en service le SEL-651RA en effectuant simplement les réglages dont vous avez besoin à l'aide des modèles de conception de logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030. Ces modèles de conception simples à utiliser permettent de créer une interface de réglages simplifiée et peuvent être personnalisés en fonction de vos besoins. Conservez les modèles sur le dispositif de commande de disjoncteur à réenclenchement pour pouvoir y accéder rapidement lorsque vous modifiez des réglages. Des réglages bien connus (« EZ ») de commande de disjoncteur à réenclenchement permettent de simplifier et d'accélérer davantage la mise en service pour des applications de base.

Compatibilité du disjoncteur à réenclenchement

Accessoires installés

Accessoires installés sur site

À partir de

5 540 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Réduction au minimum des pannes chez le client réduisez les incidences sur le système et chez le client en intégrant des disjoncteurs à réenclenchement et des dispositifs de commande dans votre système de distribution. Vous pouvez améliorer la fiabilité en maintenant le service aux clients qui ne se trouvent pas sur le segment en défaut de la ligne d'alimentation.

Plans de protection assistée par des communications intégrez le SEL-651RA dans des réseaux de communications Ethernet ou série avec les protocoles standards DNP3 et Modbus ou CEI 61850 en option. Vous pouvez utiliser les communications pour un accès d'ingénierie local et à distance, le SCADA, la protection et contrôle en temps réel, la restauration de boucle, la détection d'îlotage, le blocage et les schémas de déclenchement rapide de la barre omnibus. Le protocole de redondance parallèle (PRP) est aussi fourni de série sur les commandes de disjoncteur à réenclenchement SEL-651RA avec ports double cuivre Ethernet ou double fibre Ethernet. PRP est un protocole de redondance basé sur Ethernet qui fournit un basculement de réseau transparent pour les systèmes tels que les postes électriques.

Détection de défaut de haute impédance détectez les conducteurs tombés au sol et les défauts de haute impédance à l'aide de la technologie AST en option. En savoir plus sur cette technologie innovante.

Protection de la production distribuée protégez à la fois le service public et le producteur d'électricité indépendant au moyen d'un dispositif à faible coût. Vous pouvez contrôler les interconnexions des ressources énergétiques distribuées grâce à des fonctions de synchronisation et de protection conformément à la norme IEEE 1547-2018 et grâce à la détection d'îlotage rapide innovante de SEL.

Détection de courant d'appel détectez l'état de mise sous tension d'un transformateur ou le démarrage d'un moteur, et bloquez le déclenchement lors de conditions d'appel de courant à l'aide d'un élément de blocage du second harmonique. L'élément de détection d'harmonique permet de bloquer les éléments de déclenchement sélectionnés jusqu'à la diminution de l'appel de courant.

Délestage utilisez des éléments de sous-fréquence et de sous-tension pour mettre en œuvre des schémas de délestage de charge de base. Pour les systèmes de délestage de charge plus avancés, des éléments relatifs à la vitesse de variation de la fréquence (ROCOF) peuvent effectuer un délestage de charge pour augmenter ou diminuer la fréquence.

Les synchrophaseurs améliorant les performances de la distribution utilisez des synchrophaseurs dans les applications de distribution afin d'identifier les conditions d'îlotage.

Localisation des défauts : associez les indicateurs de défaut SEL aux dispositifs de commande de disjoncteur à réenclenchement afin d'identifier précisément la localisation de défaut exacte (même sur des lignes de distribution latérales), chose qu'aucun produit ne peut réaliser seul. En cas de défaut, la commandes de disjoncteur à réenclenchement de SEL signale la distance entre le disjoncteur à réenclenchement et le défaut. Toutefois, pour les lignes présentant des dérivations, la commande de disjoncteur à réenclenchement ne peut pas déterminer quelle dérivation de la ligne est concernée par le défaut. En suivant la ligne le long des indicateurs de défaut déclenchés, l'équipe de ligne peut facilement trouver la zone de défaut.

Communications Ethernet sécurisées : utilisez Media Access Control Security (MACsec) pour améliorer la cybersécurité existante du SEL-651RA et réduire les frais d'exploitation et de maintenance. MACsec sécurise le trafic Ethernet (sauf GOOSE CEI 61850 et PRP) entre un SEL-651RA et un SEL-3622 ou entre des routeurs/radios Key Server compatibles MACsec, fournissant des communications confidentielles et préservant l'intégrité des messages entre les dispositifs. La gestion des clés est automatisée par l'intermédiaire de l'accord de clés MACsec (MKA, MACsec Key Agreement) afin de simplifier la mise en service et d'améliorer l'expérience globale de l'utilisateur.

Caractéristiques

    1. 1

      L'armoire en aluminium avec peinture anticorrosion fournit une enceinte sans maintenance.

    2. 2

      Le port série avant EIA-232 fournit un accès local.

    3. 3

      Le port USB fournit un accès local rapide.

    4. 4

      Les commandes de navigation simplifient l'accès aux informations.

    5. 5

      Voyants à DEL tricolores programmables par logiciel en option, permettant une meilleure indication d'état.

    6. 6

      Le dispositif de verrouillage à trois points standard assure la sécurité physique.

    7. 7

      Boutons-poussoirs de commande programmables et étiquettes configurables pour faciliter l'utilisation.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Deux ports standard EIA-232 et un port EIA-485 fournissent plusieurs options de communications. (Ports EIA-232 masqués sur cette figure.)

    2. 2

      64 variables SELogic remplacent les interrupteurs de panneau conventionnel par 32 points de commande de verrouillage, 16 points de commande locale et 32 points de commande à distance.

    3. 3

      La multisession standard Modbus TCP et DNP3 et la norme CEI 61850 en option s'intègrent facilement aux systèmes existants.

    4. 4

      Les ports Ethernet double cuivre standard ou les ports Ethernet double fibre en option permettent la communication entre les dispositifs et assurent la redondance. Un port Ethernet monofibre est également disponible en option.

    5. 5

      Une entrée unique standard de tension de TP et, en option, six entrées de tension avec options TP ou LEA (analogique à faible énergie) permettent une intégration aisée avec de nombreux disjoncteurs à réenclenchement.

    6. 6

      Mesures de synchrophaseurs intégrées pour des grandeurs électriques en temps réel.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Détails

Entrées de tension analogique à faible énergie (LEA, Low Energy Analog)
Réduisez les coûts et économisez de l'espace au moyen des entrées de tension analogique à faible énergie. Vous pouvez utiliser ces entrées pour trois des six canaux d'entrée de tension ou pour tous les six. Le SEL-651RA prend en charge un grand nombre de disjoncteurs à réenclenchement populaires comportant des capteurs qui sont installés directement dans leurs traversées (évitant de suspendre et de raccorder des transformateurs de potentiel afin de mesurer les tensions de ligne).

Détection de défaut de haute impédance
À l'aide de la technologie Arc Sense, détectez un plus grand nombre de défauts de haute impédance par rapport à un dispositif de protection classique.

Entrées et sorties supplémentaires
Il est possible d'ajouter sept entrées et huit sorties, qui consistent en deux entrées de 125 V c.c. et cinq entrées de 12 V, et cinq sorties de type A et deux sorties de type C. 

Ethernet
Les options de mise à niveau sont les suivantes : port Ethernet à fibre simple ou à double fibre redondante.

Norme CEI 61850
Intégrez facilement le SEL-651RA à vos systèmes de communication selon la norme CEI 61850.

Batterie
Effectuez une mise à niveau avec la batterie à capacité étendue de 40 Ah, afin d'augmenter la durée de fonctionnement après une perte d'alimentation en courant alternatif.

Étiquettes configurables
Personnalisez le bouton-poussoir de commande ainsi que les voyants à DEL cibles afin de les faire correspondre à votre application et à votre flux de travail grâce à un ensemble d'étiquettes à insérer configurables par l'utilisateur.

Voyants à DEL tricolores
Programmez un bouton-poussoir de commande et des voyants cibles afin qu'ils s'allument en rouge, en orange ou en vert afin de répondre à vos préférences et aux besoins de votre application.

Accessoires
Sélectionnez un accessoire dans notre liste publiée ou contactez-nous pour nous faire part de vos besoins particuliers.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-651RA R101-V1 001 6.6.0.0

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-651RA R106-V0 SEL-651RA-R106-V0-Z006001-D20230130 14/02/2023 ~1230450001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

Produit Révision Numéro Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-651RA R101-V1 001 6.6.0.0

Manuels d'instructions

ABB : Joslyn TriMod 300R

Eaton (Cooper) : CXE, NOVA (alimentation auxiliaire), RE, RVE, RXE, VSA, VSO, VWE, VWVE27, VWVE38X, WE, WVE27, WVE38X

G&W Electric : Viper-G, Viper-S

Hawker Siddeley (Whipp & Bourne) : GVR (lorsqu'il est équipé d'un module d'interface)