html{display:none} SEL-5045 Logiciel ACSELERATOR TEAM | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5045

      Logiciel acSELerator Team

      Le logiciel acSELerator Team SEL-5045 automatise la collecte des données du réseau électrique à partir de plusieurs dispositifs, et stocke ces données dans un endroit central pour un accès facile. Lorsqu'un évènement se produit, qu'il s'agisse d'un déclenchement de relais, d'un défaut système ou d'une notification de sécurité Team vous aide avec une surveillance, une collecte, une notification, un enregistrement et une accumulation en continu en arrière-plan. Cela garantit que les données sont à votre disposition lorsque vous en avez besoin, afin de détecter la cause première, de gérer des enregistrements de conformité aux réglementations et de garantir un fonctionnement optimal de votre système.

      Licence de collecte d'évènements pour 25 dispositifs connectés

      Quantité 1 : 3 297 $

      Dernière version du logiciel

      Demande d'informations supplémentaires

      (0/250)

      *Ce champ est requis.


      Collecte de données automatisée de dispositif électronique intelligent (DEI) :accélérer l'analyse des causes premières en collectant automatiquement les évènements dès qu'ils se produisent. Les données d'évènements oscillographiques sont utiles pour la surveillance du système, l'analyse de défaut et le dépannage. Identifiez rapidement les évènements importants par type, dispositif, emplacement ou heure grâce à l'outil de visualisation des évènements.

      Surveillance de performance du système :collecte des données de séquence d'évènements (SOE) de SEL et sélection des dispositifs GE pour faciliter l'analyse des performances globales du système. Outre les données oscillographiques, les données SOE constituent une source d'informations clés lors de l'analyse de défaut, car elles fournissent un enregistrement horodaté des modifications d'état d'un dispositif.

      Notifications système en temps opportun :recevez des alertes instantanées par e-mail et SMS lorsqu'un nouvel évènement arrive.

      Rapports sur la qualité de l'énergie :données de profil agrégées des compteurs SEL contenant les tendances relatives à l'énergie, la demande, la tension, le courant, les harmoniques, et la fréquence qui peuvent offrir des informations utiles sur la qualité et la facturation grâce à une analyse plus poussée avec le logiciel acSELerator Meter Reports SEL-5630.

      Gestion du stockage des rapports :configurer les serveurs Team pour supprimer automatiquement les rapports obsolètes et gérer la taille de la base de données.

      Localisation de défaut de transmission :déterminer la localisation de défaut précise afin de diriger les équipes de réparation et de rétablir rapidement le service. Team Transmission Fault Location (TFL) utilise une méthode de localisation de défaut à deux bornes basée sur les informations d'évènement recueillies à partir des relais situés aux terminaux de ligne.

      Redondance et transport des données :synchronisez les informations entre plusieurs stations et emplacements Team à l'aide de Team Sync.

      Gestion des mots de passe :intégrez Team aux produits de sécurité de SEL (p. ex., la passerelle de sécurité Ethernet SEL-3620 et le bouclier de série SEL-3025) pour la gestion des mots de passe et la collecte des journaux de sécurité.

      Caractéristiques

        1. 1

          Accédez à des informations concernant votre installation Team à partir d'un ordinateur connecté au réseau. Vous pouvez vérifier les services Windows, les versions installées et les informations de licence et consulter les journaux de service.

        2. 2

          Dans la page Réglages, activez des bases de données Team supplémentaires et définissez le fuseau horaire pour l'affichage des données

        3. 3

          Affichez plusieurs bases de données acSELerator et fournissez en toute sécurité un accès en lecture seule aux données collectées par Team

        4. 4

          Définissez un point de référence temporelle en sélectionnant simplement une ligne de données. Le triangle temporel (Delta) s'ajuste en fonction de la ligne sélectionnée pour évaluer rapidement l'ordre des opérations.

        5. 5

          Affichez facilement les attributs de configuration du dispositif grâce à une vue en lecture seule organisée dans un menu à onglets

        6. 6

          Affichez et vérifiez les configurations Team pour les tâches activées. Vous pouvez afficher la fréquence d'interrogation, la date de la dernière exécution de la tâche et d'autres informations de configuration.

        7. 7

          Réglez facilement la plage de dates

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7

      Détails

      Accélérer l'analyse des causes principales
      Chaque fois qu'un évènement se produit, un relais SEL génère et enregistre un rapport d'évènement. En créant des tâches dans Team, le logiciel peut récupérer les données d'évènement de chaque dispositif et enregistrer ces informations dans la base de données acSELerator centrale pour les visualiser et les analyser. Les rapports d'évènements peuvent ensuite être regroupés et associés à des incidents spécifiques, tels qu'un épisode venteux. Les options de filtre intégrées permettent d'effectuer une sélection pour une analyse rapide des données d'évènements. Team fournit le référentiel de données central pour les données du réseau électrique. Analysez ces données à l'aide d'un outil d'analyse, tel que synchroWAVe Event 2015 SEL-5601-2015.

      Les tâches prédéfinies pour les dispositifs SEL facilitent la collecte des rapports et permettent d'affecter rapidement des travaux à plusieurs dispositifs. Team peut collecter divers fichiers de type rapports d'évènements, notamment SEL CEV, COMTRADE, GE Modbus et Alstom via le protocole Courier. Team peut également exporter des données d'évènements au format COMTRADE pour une analyse plus approfondie, ainsi que des résumés d'évènements au format tableur, HTML et autres formats.

      Importer les données de profil de charge des compteurs SEL
      Lorsqu'ils desservent une grande zone mesurée, telle qu'une zone industrielle dense, les données de profil de charge contenant les tendances relatives à l'énergie, la demande, la tension, le courant, les harmoniques et la fréquence peuvent offrir des informations utiles sur la qualité et la facturation. Team Profile permet la collecte automatique de ces données. Utilisez les rapports du compteur acSELerator pour créer et définir autant de rapports que nécessaire.

      Données analogiques
      L'enregistrement des données analogiques fournit un aperçu supplémentaire de l'état du système ou des dispositifs qui le surveillent. Grâce à l'utilisation de la bibliothèque RTAC TrendRecorder, Team peut automatiser la collecte des fichiers générés par le contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) contenant des valeurs analogiques. Vous pouvez ensuite utiliser le logiciel de rapports du compteur acSELerator Meter Reports pour visualiser ces données. Pour plus de détails sur les caractéristiques des données analogiques collectées, reportez-vous au manuel d'instruction du RTAC TrendRecorder.

      Localiser rapidement et précisément les défauts de transmission
      Des informations précises sur l'emplacement de défaut de la ligne de transmission avec un délai minimal permettent aux services publics et aux coopératives de passer moins de temps à localiser le défaut et de restaurer le service plus rapidement. La localisation de défaut de transmission Team utilise une méthode de localisation de défaut à deux bornes basée sur les informations d'évènement recueillies à partir des relais situés aux terminaux de ligne. L'application exécute ensuite l'algorithme TFL et, si elle est configurée, envoie les résultats par e-mail aux utilisateurs abonnés.

      Installation adaptée à vos besoins
      L'installation de Team est flexible pour répondre aux exigences spécifiques de votre organisation. Installez Team sur un seul poste maître ou séparément sur chaque poste électrique pour fournir une solution complète de collecte de données sur les évènements.

      En outre, vous pouvez obtenir encore plus de flexibilité en tirant parti de l'équipement SEL déjà installé sur votre système. Par exemple, le RTAC SEL-3530 accélère la notification des nouveaux évènements en avertissant Team lorsqu'un nouvel évènement apparaît.

      Collecte de données personnalisée
      Créez des tâches de collecte personnalisée pour automatiser la collecte de données à partir des dispositifs SEL là où aucune tâche par défaut n'existe. Par exemple, un grand nombre de nos dispositifs SEL hébergent des rapports pour les données de profil de charge. Alors que Team fournit des tâches de collecte prédéfinies pour les dispositifs de mesure SEL,Team peut également collecter des rapports de profil de données de charge connexes à partir d'autres dispositifs SEL qui prennent en charge cette fonctionnalité. Créez un script simple, associez-le à une tâche personnalisée et affectez une tâche à un dispositif Team. Team exécutera la tâche en se connectant au dispositif, en émettant les commandes répertoriées dans le script, puis en enregistrant les résultats sur le disque dur du serveur. La collecte et le stockage des données qui étaient précédemment traitées manuellement sont ainsi automatisés.

      Ne jamais perdre les données d'évènement
      Certaines installations Team impliquent un poste maître unique, tandis que d'autres incluent des installations séparées à plusieurs emplacements. Quelle que soit la configuration de votre système, la sauvegarde des données est importante et Team Sync est conçu pour répondre aux besoins de chaque client avec stabilité et hautes performances. Team Sync est un service qui transmet des données à un autre poste à la demande ou à des intervalles définis. Team Sync est une option sécurisée, efficace et économique pour la redondance et le transport automatisés des données.

      Vidéos

      acSELerator Team Global Options Overview

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Video Playlists

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.


      Manuels d'instructions

      La fonctionnalité Team est sous licence sous la forme de quatre ensembles de caractéristiques populaires : évènement Team, profil Team, sécurité Team et localisation de défaut de transmission Team (TFL). Vous pouvez choisir parmi les quatre ensembles de caractéristiques pour créer l'application Team qui répond le mieux aux besoins de votre système. Pour plus d'informations sur les fonctionnalités incluses dans chaque ensemble de caractéristiques sous licence téléchargez le dépliant Team. Pour acheter une licence contactez votre représentant commercial SEL local.

      Cliquez ici pour en savoir plus sur le portail de licences client permettant de gérer vos licences logicielles.