html{display:none} SEL-487B Relais de différentiel de barre et de défaillance de disjoncteur | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-487B

Relais de différentiel de barre et de défaillance de disjoncteur

Le SEL-487B assure une détection de défaut différentiel de barre à faible impédance et optimisée à l'aide d'une protection en moins d'un cycle à grande vitesse associée à un fonctionnement de haute sécurité pour les défauts d'origine externe. Des performances de protection supérieures sont combinées à des caractéristiques d'automatisation intégrées de centrale électrique destinées à une transition transparente vers des applications nouvelles et de mise à jour.

Transformez la façon dont vous modernisez votre poste électrique avec la technologie de liaison de domaine temporel (TiDL) en option ou la technologie basée sur les valeurs échantillonnées (SV) utilisant la norme CEI 61850-9-2.

À partir de

9 680 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Protection différentielle de barre à faible impédance : offrez une protection différentielle de barre omnibus flexible et à faible impédance pour diverses topologies et tailles de barre omnibus. Protégez les systèmes avec un maximum de 21 terminaux de barre omnibus triphasée à l'aide de trois relais, afin de fournir 6 zones de barre omnibus de différentiel triphasé et 3 zones de contrôle indépendantes. Les algorithmes brevetés de détection de TC ouvert empêchent les erreurs de fonctionnement potentielles dues à des conditions de TC ouvert ou en court-circuit.

Protection intégrée contre les surintensités : choisissez parmi dix courbes de surintensité pour chaque entrée de courant, afin d'obtenir une protection supplémentaire. Chaque élément de surintensité temporisée contrôlée par le couple possède deux caractéristiques de réinitialisation. Il existe également un niveau d'éléments instantanés et à temps défini disponible pour chaque entrée de courant.

Éléments de tension : supervisez le déclenchement différentiel de courant au sein du relais à l'aide des éléments de tension. Trois éléments de tension distincts sont constitués de deux niveaux d'éléments de sur/sous-tension de phase et de deux niveaux d'éléments de surtension inverse et de séquence homopolaire pour chacune des trois quantités de tension analogique mesurées.

Discordance de ratio TC 10:1 : installez le SEL-487B dans un système équipé de TC non dédiés, avec discordance de rapport de TC jusqu'à 10:1. Cela permet d'utiliser les mêmes TC dans d'autres applications de protection, telles que la mesure ou les relais de secours.

Configuration de zone dynamique : réaffectez automatiquement les entrées de courant à différentes zones de barre omnibus sans utiliser de relais auxiliaires. Le SEL-487B est adapté aux topologies de bus qui incluent des disjoncteurs et des sectionneurs de bus.

Détection de défaillance de disjoncteur : atténuez les défaillances de disjoncteur avec la logique et la détection de défaillances de disjoncteur intégrées du relais SEL-487B, qui comprennent une capacité de redéclenchement pour chaque terminal.

Intégration et automatisation : sélectionnez un éventail de caractéristiques et de protocoles de communications pour intégrer le SEL-487B à vos schémas de communications existants. Le relais est équipé de ports EIA-232, ainsi que de ports Ethernet cuivre ou à fibre en option pour convenir à un vaste éventail d'applications. Les options de protocole incluent les communications Mirrored Bits, DNP3 LAN/WAN, le protocole de temps de réseau simple (SNTP), le protocole de redondance parallèle (PRP), le protocole de précision temporelle IEEE 1588 version 2 (PTPv2) et CEI 61850 édition 2.

Technologies de système secondaire numérique :les solutions basées sur TiDL et SV de SEL remplacent le cuivre par la fibre pour accroître la sécurité, améliorer la fiabilité et limiter l'incidence d'une impulsion électromagnétique. Utilisez le relais selon TiDL SEL-487B-2 avec l'unité de regroupement de TiDL SEL-TMU sur le terrain pour fournir des E/S distantes et numériser des signaux analogiques. Cette solution point à point simple, dotée d'un solide dispositif de cybersécurité, est facile à mettre en œuvre. Utilisez le relais selon SV SEL-487B-2 conforme à la norme CEI 61850 pour recevoir les données de SV d'une unité de regroupement distante par l'intermédiaire d'un réseau. Améliorez la disponibilité du système dans les applications de SV grâce au protocole de redondance parallèle (PRP) ou au basculement transparent à l'aide d'une carte Ethernet à cinq ports.

Options de communications flexibles : utilisez des émetteurs-récepteurs enfichables à faible encombrement (SFP) sur les ports de barre de processus, les ports de barre de centrale électrique et les ports d'accès d'ingénierie désignés de la carte Ethernet à cinq ports. Choisissez entre les options de communication monomode et multimode pour une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Protection de barre distribuée :utilisez le SEL‑487B dans un plan de protection de barre distribuée à l'aide de la technologie de TiDL. Le système peut facilement évoluer en fonction du nombre de cellules qu'il comprend, et il ne requiert pas de ports de communications particuliers ou d'ingénierie de réseau.

Caractéristiques

    1. 1

      Le port série EIA-232 est pratique et rapide pour la configuration du système et l'accès local.

    2. 2

      ACL défile automatiquement entre les affichages personnalisés.

    3. 3

      Le clavier facile à utiliser simplifie la navigation.

    4. 4

      Les voyants à DEL peuvent être programmés afin d'indiquer des alarmes personnalisées et d'offrir des informations simples et rapides aux répartiteurs et aux équipes techniques, assurant une restauration rapide.

    5. 5

      Les boutons-poussoirs programmables pour l'opérateur, dotés d'étiquettes configurables par l'utilisateur, permettent la personnalisation.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Choisissez un châssis à montage horizontal sur panneau ou sur bâti et parmi les différentes options de taille.

    2. 2

      Les protocoles de communications incluent FTP, Telnet, DNP3 LAN/WAN, PRP, CEI 61850 Édition 2 (caractéristique en option) et IEEE 1588 PTPv2.

    3. 3

      Utilisez les trois ports EIA-232 pour les communications Mirrored Bits, DNP3, SCADA et l'accès d'ingénierie.

    4. 4

      21 canaux de courant et 3 canaux de tension prennent en charge différentes configurations de jeux de barre.

    5. 5

      Choisissez parmi les options de bloc d'alimentation suivantes : 24 à 48 V c.c. ; 48 à 125 V c.c. ou 110 à 120 V c.a. ; ou 125 à 250 V c.c. ou 110 à 240 V c.c..

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Le châssis 4U avec options de montage horizontal (sur panneau ou sur bâti) répond aux besoins des applications des utilisateurs.

    2. 2

      Des voyants à DEL indiquent l'état de la connexion à un SEL-TMU pour chaque port.

    3. 3

      Huit ports SFP permettent au relais selon TiDL de se connecter à huit dispositifs SEL-TMU distants et de recevoir des données analogiques et numériques à distance.

    4. 4

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour les ports dédiés à la barre de centrale électrique et à l'accès d'ingénierie.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      Le châssis 4U présente de nombreuses options de montage, afin de répondre à tous les besoins matériels des utilisateurs.

    2. 2

      Sélectionnez une carte de communications Ethernet à cinq ports pour la barre de processus dédiée, la barre de centrale électrique et les ports d'accès d'ingénierie.

    1
    2

Détails

Protection
Grâce au SEL-487B, fournissez une protection différentielle de barre à faible impédance, flexible, en moins d'un cycle pour différentes topologies et tailles de barre omnibus. Protégez les systèmes possédant jusqu'à 21 terminaux de barre omnibus triphasée à l'aide de trois relais, afin de fournir 6 zones de barre omnibus de différentiel triphasé et 3 zones de contrôle indépendantes. Pour optimiser la sécurité de la protection, les zones de contrôle supervisent le système par phase et un algorithme breveté de détection de TC ouvert empêche les erreurs de fonctionnement potentielles dues à des conditions de TC ouvert ou en court-circuit. Les éléments de courant différentiel directionnels et à faible impédance assurent une sécurité accrue et une détection de défaut rapide. La protection contre la défaillance de disjoncteur intégrée réduit les coûts de protection.

Flexibilité
Utilisez le même TC pour la protection différentielle, la mesure, le relais de secours ou d'autres fonctions. Le relais SEL-487B peut utiliser des TC non dédiés avec discordances de ratio jusqu'à 10:1.

Automatisation et contrôle
Réduisez les coûts de projet et simplifiez le câblage d'interconnexion à l'aide de plusieurs protocoles de communications. La possibilité de configurer le contrôle pour l'opérateur et de nommer les variables de façon simplifiée apporte davantage de puissance aux équations de contrôle SELogic.

Surveillance et mesure
Fournissez une surveillance et une mesure précises et opportunes des signaux de poste électrique, de ligne d'alimentation et de barre omnibus. Les courants de terminaux, les positions des disjoncteurs et des sectionneurs, les niveaux d'alimentation c.c. de station et la tension triphasée sont surveillés et mis à jour en permanence. Éliminez les exigences externes de mesure et d'enregistreur grâce aux rapports d'évènements COMTRADE binaire et oscillographiques et la génération de rapports de l'enregistreur séquentiel d'évènements (SER).

Trois zones de contrôle indépendantes
Améliorez la disponibilité et la fiabilité du réseau électrique en réduisant les opérations de relais non intentionnelles dues à des contacts auxiliaires de sectionnement défaillants ou mal alignés, et fournissez une vérification redondante des défauts dans la zone. Les réglages des zones de contrôle indépendantes offrent une flexibilité supplémentaire pour le réglage de l'élément différentiel de zone de contrôle.

Détection avancée de TC ouvert
Améliorez la sécurité de l'élément différentiel de courant grâce à la logique de détection de TC ouvert brevetée. Elle permet de garantir l'absence de dysfonctionnement des zones de barre omnibus de différentiel de courant en raison de terminaux qui ne peuvent être correctement mesurés.

IHM du panneau avant améliorée
Bénéficiez d'une meilleure efficacité et d'une installation simplifiée grâce à des voyants DEL et des boutons-poussoirs pour l'opérateur en plus grand nombre. Les châssis 7U et 9U disposent d'options pour l'ajout de 8 voyants à DEL et 4 boutons-poussoirs pour l'opérateur, fournissant ainsi 24 voyants à DEL et 12 boutons-poussoirs pour l'opérateur sur l'IHM du panneau avant.

Solutions basées sur TiDL de SEL
Utilisez une solution de barre de processus basée sur TiDL, où les dispositifs SEL-TMU sont placés sur le site à proximité de l'équipement primaire pour numériser les signaux d'E/S discrets et les données analogiques. Les unités SEL-TMU échangent ces données avec un relais selon TiDL SEL-487B-2 dans le centre de contrôle. Chaque SEL-TMU peut partager des données avec un maximum de quatre relais TiDL, offrant une flexibilité de la conception de la protection.

TiDL combine la protection éprouvée des relais de la série SEL-400 avec le SEL-TMU spécialement conçu, ce qui simplifie le déploiement, réduit les exigences en formation et augmente la disponibilité. La technologie de TiDL utilise des connexions point à point et un protocole non Ethernet, offrant une solution simple et sécurisée. TiDL fournit également d'une synchronisation temporelle des données et d'un échantillonnage synchrone intégrés, garantissant que la protection demeure disponible dans le relais, qu'un signal temporel extérieur soit disponible ou non.

Solutions basées sur le protocole SV de SEL
Basées sur la norme CEI 61850, les solutions basées sur SV maximisent la flexibilité et l'interopérabilité. L'unité de regroupement de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-401 et l'unité de regroupement des systèmes de protection, d'automatisation et de contrôle SEL-421-7 numérisent les signaux analogiques provenant de l'équipement primaire et les envoient, à l'aide du protocole de valeurs échantillonnées, à un relais de SV SEL-487B-2 situé dans le centre de contrôle. Étant donné que tous les dispositifs selon SV de SEL sont conformes à la norme CEI 61850-9-2 et à la directive UCA 61850-9-2LE, le relais selon SV SEL-487B-2 peut être utilisé avec les unités compatibles CEI 61850 d'autres fabricants.

Communications Ethernet flexibles
Les options de carte de communication Ethernet à deux, quatre et cinq ports vous permettent de communiquer à l'aide de divers protocoles notamment FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, synchrophaseurs et CEI 61850 édition 2.

Les relais selon TiDL et selon SV peuvent être configurés avec une carte Ethernet à cinq ports prenant en charge la fonctionnalité PRP ou de basculement pour augmenter la disponibilité du système, ainsi que le protocole de précision temporelle Version 2 (PTPv2) sur les ports de barre de processus ou de barre de centrale électrique pour la synchronisation temporelle. Les caractéristiques de surveillance du réseau du relais permettent d'améliorer encore la disponibilité du système en surveillant activement chaque voie redondante pour détecter les défaillances du réseau de communications.

La carte à cinq ports présente également de ports et d'adresses IP dédiés à la barre de centrale électrique et aux réseaux d'accès d'ingénierie afin d'assurer un contrôle d'accès sélectif. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP. Les options de communications monomode et multimode offrent une flexibilité accrue. Tous les ports prennent en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 100 Mo/s, et les ports de barres de processus prennent également en charge les émetteurs-récepteurs SFP de 1 Go/s.

Communications série
Les quatre ports série EIA-232 indépendants prennent tous en charge SEL Fast Message, SEL ASCII, ASCII compressé, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, les communications Mirrored Bits SEL améliorées, la station d'extrémité DNP3 niveau 2 avec numérotation sortante, le terminal virtuel et les communications avec les modules SEL-2600 RTD.

Gestion simplifiée des réglages
Le logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030 permet de développer des réglages de relais hors ligne et de programmer les équations de contrôle SELogic. Configurez les relais selon TiDL et selon SV à l'aide de Grid Configurator de SEL, un outil logiciel qui accroit l'efficacité et améliore les connaissance sur les réglages. Il présente un éditeur de type tableur, une visualisation de la protection, l'établissement de rapports détaillés, des filtres personnalisés et la gestion des réglages de multidispositifs.

  • Solutions de système secondaire numérique
    • SEL-487B-2 relais doté de la technologie de TiDL 
    • Relais SEL-487B-2 (abonné) avec valeurs échantillonnées selon la norme CEI 61850-9-2
  • Entrées TC 1 A ou 5 A
  • Options de connexion Ethernet pour connexions principales ou de veille :
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Carte Ethernet à cinq ports prenant en charge les émetteurs-récepteurs SFP à fibres optiques et les taux de transfert de données de 100 Mo/s ou 1 Go/s
  • Communications CEI 61850 édition 2 et protocole de précision temporelle IEEE 1588 version 2 (PTPv2)
  • Ajoutez jusqu'à quatre cartes d'extension d'E/S avec des options pour les sorties de contact standard ou à grande vitesse
  • Ensembles matériels avec montage sur bâti ou sur panneau
  • Configurations de relais :
    • Un relais pour un maximum de 7 terminaux et 2 zones triphasées
    • Deux relais pour un maximum de 10 terminaux et 3 zones triphasées
    • Trois relais pour un maximum de 21 terminaux et 6 zones triphasées
    • Contactez votre représentant commercial SEL local pour plus d'informations sur la couverture de systèmes encore plus grands
  • IHM améliorée avec 24 voyants à DEL, 12 boutons-poussoirs pour l'opérateur et des voyants à DEL tricolores
  • Configuration matérielle munie de connecteurs
  • Vernis de protection : Protégez l'équipement dans des conditions environnementales difficiles et contre les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.

Version minimale de logiciel

Dernières versions du micrologiciel

Aucune version de firmware n'est disponible pour ce produit.

Produit Révision ID du micrologiciel Date de disponibilité Numéro de série
SEL-487B R124 SEL-487B-R124-V0-Z008004-D20131111 19/11/2013 1133230001
SEL-487B-1 R320-V1 SEL-487B-1-R320-V1-Z019007-D20250919 15/10/2025 ~1252870001
SEL-487B-2 R407-V0 SEL-487B-2-R407-V0-Z106102-D20250731 12/09/2025 ~1252550001

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.

Version minimale de logiciel

411L 421 451 487B 487E - Onglet logiciels

Logiciel de configuration

Logiciel acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet est un outil permettant aux ingénieurs et aux techniciens de configurer, de mettre en service et de gérer rapidement et facilement les dispositifs du réseau électrique. QuickSet comprend un éditeur de logique graphique et un outil de modèle de dispositif pour réduire le temps de configuration et rationaliser le déploiement.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel QuickSet.

Logiciel SEL-5037 Grid Configurator

Grid Configurator de SEL est un outil logiciel gratuit destiné aux ingénieurs et aux techniciens, qui permet de créer, de gérer et de déployer les réglages des dispositifs du réseau électrique de SEL.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Grid Configurator.

Logiciel acSELerator Architect SEL-5032

Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.


Collecte de données automatisée

Suite d'applications de gestion et automatisation des données (DMA) SEL

Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.

Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.


Visualisation et analyse

Logiciel d'évènements SYNCHROWAVE SEL-5601-2

Le logiciel Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer le comportement d'un relais de protection lors d'un défaut du réseau électrique. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements du relais SEL et les fichiers COMTRADE.

Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.