Le SEL-3530-4 est un RTAC de milieu de gamme qui offre un contrôle complet et flexible du système, une sécurité intégrée, une logique unifiée et une fiabilité, le tout dans un petit facteur de forme. Il s'agit d'une unité en demi-rack 1U qui peut être configurée avec plusieurs options de montage, notamment sur bâtis, panneau, surface et supports DIN. Le SEL-3530-4 est idéal pour les installations de petite à moyenne taille ayant des contraintes d'espace et les applications intégrant des données pour un maximum de 60 dispositifs.
Le modèle SEL-3530 full-rack RTAC n'est plus en production. Nous recommandons de le remplacer par le SEL-3350.
Matériel robuste : le RTAC est conçu et testé pour respecter ou dépasser la norme IEEE 1613 et les spécifications de relais de protection pour les conditions environnementales difficiles et pour résister aux vibrations, aux surtensions électriques, aux transitoires rapides et aux températures extrêmes. Le RTAC SEL fonctionne de manière fiable, même dans des environnements difficiles. Pour une protection supplémentaire, vous pouvez commander un vernis de protection pour le protéger contre les conditions environnementales difficiles et les contaminants atmosphériques, tels que le sulfure d'hydrogène, le chlore, le sel et l'humidité.
Configuration simple et transparente : concevez rapidement un système d'automatisation intégré qui inclut la conversion de protocole, les communications SCADA, l'intégration CEI 61850, les synchrophaseurs, la synchronisation temporelle, la gestion de données et la logique programmable. De nouveaux outils d'automatisation sont continuellement ajoutés pour simplifier les applications complexes, telles que la surveillance des conditions, l'enregistrement des défauts et perturbations, la configuration des cartes de points SCADA, l'archivage et l'alarme en cas de modification des données. Voir le manuel du logiciel acSELerator RTAC SEL-5033 pour plus d'informations sur nos extensions logicielles d'automatisation.
Prise en charge étendue des protocoles : concentrez et gérez les données des relais (nouveaux et hérités) et autres DEI grâce à notre vaste ensemble de protocoles. Les protocoles SCADA standard sont inclus avec l'achat de tout RTAC, y compris DNP3, CEI 60870-101/104, Modbus, et plus encore.
Sécurité intégrée : le RTAC est conçu avec une cybersécurité dès le matériel. Exe-GUARD, la technologie antilogiciel malveillant par liste d'approbation, accroît la sécurité, faisant du RTAC le premier produit du marché à inclure une solution antivirus avec liste d'approbation qui ne nécessite pas de mises à jour de correctifs par l'utilisateur final. Faites du RTAC le point d'accès sécurisé à votre poste électrique ou à votre usine grâce à un ensemble doté de toutes les fonctionnalités d'outils d'accès d'ingénierie. Authentification à l'aide d'une authentification centrale LDAP ou RADIUS ou d'une authentification locale d'utilisateur basée sur les rôles. Restreindre l'accès de l'utilisateur à l'ensemble des fonctions nécessaires pour effectuer le travail grâce à un contrôle d'accès basé sur les rôles (RBAC) configurable. Enregistrer l'activité de l'utilisateur dans le journal de la séquence d'évènements (SOE) et transmettre les notifications par l'intermédiaire de Syslog. Cryptage des données critiques et des accès d'ingénierie par l'intermédiaire du protocole SSH et de la sécurité de la couche de transport (TLS). Le RTAC assure l'authentification et établit des connexions d'accès d'ingénierie pour les dispositifs connectés en série et en réseau local.
Logique personnalisée : créez vos propres solutions logiques dans le moteur logique intégré CEI 61131, qui est fourni en standard avec chaque contrôleur d'automatisation. Créez une logique utilisateur personnalisée et accédez à toutes les balises du système, y compris les diagnostics, les E/S de contact, les données de protocole et les statistiques de communication , afin d'offrir une souplesse de contrôle inégalée.
IHM du poste électrique : fournissez une surveillance, un contrôle et une annonciation rentables sur site et à distance pour les postes électriques et autres processus en installant l'IHM basée sur le Web en option, disponible pour la plupart des modèles de RTAC et l'Axion SEL-2240. Le logiciel acSELerator Diagram Builder SEL-5035 représente facilement la base de données de balises RTAC pour réduire le temps de développement de l'écran.
Bouton-poussoir de test de voyants et voyants de diagnostic.
Voyants qui permettent de simplifier l'établissement de diagnostics en indiquant l'activité d'émission et de réception sur chaque port.
Voyants bicolores programmables dotés d'étiquettes configurables assurant une indication d'état personnalisée.
Large plage de température de fonctionnement de -40° à +85 °C (-40° à +185°F).
Enceinte robuste qui résiste aux interférences électromagnétiques, aux perturbations radioélectriques, aux chocs et aux vibrations.
Ports Ethernet indépendants RJ45 ou fibre LC.
Entrée et sortie IRIG-B démodulées permettant une synchronisation temporelle de haute précision.
Ports série EIA-232/EIA-485 sélectionnables par logiciel.
Bornes clairement identifiées par un numéro ou une lettre pour le câblage et les essais.
Entrée programmable et contact d'alarme.
Le RTAC SEL est une plateforme puissante et multifonctionnelle conçue pour les applications de services publics et industrielles les plus exigeantes. Avec un traitement précis et déterministe, des caractéristiques de cybersécurité intégrées et un matériel robuste de qualité industrielle , le RTAC garantit des performances fiables pour les opérations critiques, même dans les environnements d'exploitation les plus difficiles.
La plateforme RTAC offre une gamme d'options matérielles, une prise en charge complète des protocoles et un moteur logique CEI 61131 intégré pour une programmation personnalisée, ce qui en fait une solution polyvalente pour une variété d'applications, allant de la concentration des données et de la conversion de protocole à une gestion et un contrôle complets de l'énergie.
Pour plus d'informations sur la plateforme d'automatisation RTAC, ses applications et d'autres modèles disponibles, consultez la page de la plateforme RTAC.
| Produit | Révision | ID du micrologiciel | Date de disponibilité | Numéro de série |
|---|---|---|---|---|
| SEL-3530-4 | R156-V0 | SEL-3530-4-R156-V0-Z000079-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3530-4 | R155-V1 | SEL-3530-4-R155-V1-Z000093-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3530-4 | R154-V2 | SEL-3530-4-R154-V2-Z000182-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
| SEL-3530-4 | R153-V4 | SEL-3530-4-R153-V4-Z000183-D20260312 | 18/03/2026 | ~1260770001 |
Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.
acSELerator RTAC est une application intuitive et facile à utiliser conçue pour configurer la famille de produits du contrôleur d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL, y compris l'Axion SEL-2240. Le logiciel offre une large gamme d'outils en option, de modules complémentaires et d'extensions de bibliothèque.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel acSELerator RTAC.
Diagram Builder est une application qui permet aux utilisateurs de créer et de gérer des projets de visualisation pour l'IHM basée sur le Web en option conçue pour les contrôleurs d'automatisation en temps réel (RTAC) SEL.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Diagram Builder.
Architect permet aux utilisateurs de configurer et de documenter les systèmes CEI 61850 qui incluent les communications GOOSE, les communications à valeurs échantillonnées (SV) ou MMS (Manufacturing message Specification). Architect compare automatiquement les fichiers SCL aux exigences de la norme CEI 61850 pour garantir la conformité aux normes.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Architect.
Une large gamme de bibliothèques et d'extensions basées sur la norme CEI 61131 est disponible pour la plateforme RTAC. Les instructions relatives aux bibliothèques et aux extensions sont disponibles dans la Référence de programmation et par l'intermédiaire du menu d'aide du RTAC acSELerator.
Les bibliothèques et extensions suivantes peuvent être ajoutées pendant la configuration matérielle du RTAC.
| En option | Détails | Dépendances |
|---|---|---|
| IHM1 | Visualisez les données et créez des diagrammes personnalisés pour une surveillance et un contrôle en temps réel. | Aucun |
| Utilitaires d'audit réseau2 | Analysez les réseaux locaux (LAN) et effectuez un audit des dispositifs et des communications sur le réseau. | Aucun |
| Raccordement au réseau électrique (Grid Connect) | Contrôle du point commun de raccordement entre le service public et les ressources de production d'énergie renouvelable. | Enregistreur de perturbation dynamique, E/S de fichier |
| Horizon SVP Plus | Transformez le RTAC en processeur vectoriel de synchrophaseur. Détectez le début des oscillations non contrôlées sur une zone étendue grâce à l'analyse modale SVPplus. | Aucune |
| Modèle de réseau électrique Horizon Power Systems | Résolvez les flux de données du synchrophaseur à l'aide d'un modèle du réseau électrique. | E/S de fichier |
| Surveillance des états | Mettez en œuvre une surveillance basée sur les conditions du réseau électrique pour faciliter la conformité PRC-005 du NERC. | E/S de fichier |
| Enregistreur de perturbation dynamique | Collecter des données provenant de l'intérieur du moteur logique pour générer des fichiers de séquences d'évènements (SOE), des fichiers CSV chronologiques et des fichiers COMTRADE dans le RTAC. | E/S de fichier |
| Enregistreur de tendances sur les rapports du compteur | Enregistrement de données analogiques dans le RTAC et envoi de ces données au logiciel acSELerator Team SEL-5045 et au logiciel de rapports du compteur acSELerator SEL-5630 à des fins d'analyse. | E/S de fichier |
| Générateur de rapports/client de messagerie | Générer des rapports personnalisés à partir des données disponibles du moteur logique du RTAC. Il est fourni avec un client de messagerie complet qui s'intègre aux systèmes de messagerie sécurisés. | File I/O |
| Synchronisation FTP | Se connecter à l'infrastructure de serveur S/FTP établie et pousser automatiquement des fichiers à partir du système de fichiers du RTAC vers des destinations distantes. | File I/O |
| File I/O | Lire et écrire des fichiers sur le système de fichiers du RTAC. Il comprend un client SFTP/FTP intégré permettant l'envoi et la réception de fichiers et fournit un accès par programmation aux enregistrements de défauts et de séquences d'évènements. | Aucun |
1Non pris en charge par les SEL-3505 et SEL-3505-3
2Uniquement pris en charge par les SEL-3350, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E
Contactez les services d'ingénierie pour obtenir des informations sur la commande et des détails supplémentaires sur ces bibliothèques et extensions.
| En option | Application |
|---|---|
| Automatisation de la distribution | Localisation de défaut, isolement, restauration et commande volt-VAR des lignes d'alimentation de distribution |
| Détection de défaut à la terre | Identification du défaut à la terre pour les réseaux électriques non mis à la terre |
| Atténuation des chutes de conducteurs | Utilisez des synchrophaseurs pour détecter et atténuer les scénarios de conducteurs interrompus et tombés |
Disponibles sur la plateforme Blueframe, les applications de DMA collectent, stockent et gèrent automatiquement des informations spécifiques au dispositif, telles que l'oscillographie, les données de séquence d'évènements (SOE), les réglages du dispositif et les informations de propriété. Elles permettent également une rotation automatisée des mots de passe et des audits rationalisés du dispositif.
Pour en savoir plus, consultez la page du logiciel de DMA.
Synchrowave Event aide les ingénieurs à diagnostiquer la cause des perturbations du réseau électrique, y compris les défauts. Il s'agit d'une solution puissante et facile à utiliser pour afficher et analyser les rapports d'évènements SEL et les fichiers COMTRADE.
Découvrez-en davantage et téléchargez-le sur la page du logiciel Synchrowave Event.
*Caractéristique en option.
1Non prise en charge sur les SEL-3505 et SEL-3505-3.
2Uniquement prise en charge sur les SEL-3350 RTAC, SEL-3555, SEL-3560S et SEL-3560E.
3Uniquement prise en charge sur les SEL-3530-4, SEL-2241, SEL-3350 RTAC, SEL-3555 et 3560E. Pour que les SEL-3555 et SEL-3560E prennent en charge l'EtherCAT, ils doivent être configurés de manière à intégrer la carte d'extension SEL-3390E4.