html{display:none} SEL‑2815 Émetteur-récepteur/modem à fibres optiques | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL‑2815 Émetteur-récepteur/modem à fibres optiques

SEL‑2815

Émetteur-récepteur/modem à fibres optiques

Améliorez la sécurité, l'intégrité du signal et la fiabilité en utilisant deux fibres optiques au lieu d'un câble en cuivre pour transférer des données série bidirectionnelles. Utilisez-les pour l'instrumentation, la protection, l'automatisation et pour d'autres applications qui bénéficient de liaisons à fibres optiques économiques de 2 à 15 kilomètres de long.

À partir de

357 USD

Demande d'informations supplémentaires

(0/250)

*Ce champ est requis.


Liaison à fibre optique :Connectez une paire d'émetteurs-récepteurs et un câble à cœur fibre optique multimode de 62,5/125 µm SEL-C808 avec connecteurs ST pour la communication EIA-232 entre les dispositifs via une liaison à fibre optique. Créez une liaison de 2 à 15 km de long avec les émetteurs-récepteurs à fibre optique SEL-2815.

Débits de données rapides :Transférez des données à des débits allant jusqu'à 40 kbit/s avec le SEL-2815.

Communications sûres et sécurisées :Isolez les connexions de communication de l'augmentation du potentiel de terre et des interférences électriques.

Détails

Communication flexible à longue portée par fibre optique
Envoyez des données série de 2 à 15 kilomètres (9 miles) en utilisant une fibre optique monomode avec des connecteurs ST standard. Utilisez des débits de données compris entre 0 et 40 000 bits par seconde.

Application facile
Branchez l'émetteur-récepteur/modem directement sur un connecteur série standard à 9 broches (DB-9). Aucun montage spécial n'est nécessaire. Reçoit de l'énergie du dispositif hôte par l'intermédiaire du connecteur : aucun bloc d'alimentation, aucun câblage d'alimentation séparé n'est nécessaire. Commandez des émetteurs-récepteurs/modems avec connecteurs DB-9 mâles ou femelles. Utilisez l'interrupteur pour choisir entre les configurations de broches standard DCE et DTE et éliminer l'utilisation d'adaptateurs. Transmet des impulsions lumineuses continues pour des tests plus simples à l'aide d'un compteur optique. À appliquer avec des câbles à fibres optiques à préterminaison ST.

Transfert de données sécurisé et fiable
Taux d'erreur binaire maximum (BER) de 10-9. Bien moins sensible aux EMI/RFI que les liaisons cuivre. La technologie VCSEL (Vertical Cavity Surface Emitting Laser) permet d'isoler les composants et de réduire la consommation d'énergie.

Sécurité améliorée
Produit laser de classe 1, sans danger pour les yeux. Offre une meilleure isolation contre l'augmentation du potentiel de terre et d'autres dangers électriques par rapport aux connexions en cuivre.

Kits de montage

Utilisez un kit de montage d'émetteur-récepteur SEL et un câble adaptateur lorsque vous connectez l'émetteur-récepteur aux dispositifs électroniques intelligents (DEI) à l'aide d'un connecteur série mâle RJ-45 ou lorsque la profondeur de montage est problématique (par exemple, dans les applications d'appareillage de commutation). Les kits suivants offrent un système simple et sécurisé pour monter à distance l'émetteur-récepteur à l'écart du connecteur hôte :

Les ID des anciennes versions du micrologiciel figurent généralement dans l'annexe A du manuel d'instructions.