Que ce soit pour les installations nouvelles ou existantes, nous pouvons concevoir un système qui répond à vos besoins. Les solutions SEL comprennent les éléments suivants :
- Facturation et rapports énergétiques
- Mesure des recettes et des vérifications
- Rapports de conformité de la qualité de l'énergie, y compris IEEE 519 et EN 50160
- Réduction de la demande de crête et écrêtage
- Optimisation énergétique reposant sur le temps d'utilisation
- Systèmes de contrôle multisource qui optimisent la disponibilité
- Intégration de bases de données et de rapports avec les compteurs SEL et tiers
Nous pouvons appliquer ces solutions pour vous sur un large éventail de réglages, notamment :
- Les campus multibâtiments : industriel, fabrication, collège/université, etc
- Bâtiments commerciaux 480 V
- Plaques tournantes
- Installations avec production d'énergie sur site
- Interconnexion des services publics
- Intégration DER aux réseaux de distribution et de transmission
- Mesure et contrôle de la qualité de l'énergie au niveau du réseau
Une approche de la propriété du système
Les solutions SEL vous permettent de créer un système complet de génération de rapports de mesures et de gestion de la demande sur l'équipement que vous possédez.
Vous payez un prix d'achat unique pour un équipement SEL de type poste électrique extrêmement fiable, dont la durée de vie est mesurée sur plusieurs décennies, un investissement qui place le retour sur investissement du système et les économies de coûts d'exploitation sous votre contrôle.
L'L'indicateur de la mesure de qualité de l'énergie et des recettes SEL-735 constitue la clé du système. Il dépasse les normes de l'industrie en matière de précision sur une large plage de mesure et est adapté à la mesure des recettes, à la surveillance de la qualité de l'énergie et à une large gamme d'applications de mesure supplémentaires.
Les communications et la concentration des données sont fournies par de puissants contrôleurs d'automatisation SEL avec mise en réseau sécurisé. Les données sont stockées sur un ordinateur SEL de classe serveur renforcé, et l'accès Internet permet une visualisation où que vous soyez. Pour plus de tranquillité d'esprit, tous les équipements SEL sont fournis de série avec notre garantie de 10 ans de pointe sans soucis et notre assistance technique gratuite.
Solutions évolutives
Nous proposons des services d'intégration des actifs de mesure en trois niveaux. Grâce aux dispositifs SEL, vous pouvez développer les capacités du système en fonction des besoins et des budgets.
Les services d'ingénierie de SEL vous consulteront à chaque étape du projet, de la planification et de la conception à la mise en service du système. Nous installerons et configurons tous les équipements nécessaires, nous les intégrerons à votre infrastructure et à vos processus existants, et nous assurerons que l'ensemble du système répond à vos objectifs économiques et opérationnels.
Analyse puissante de données
Les solutions de génération de rapports de mesure SEL offrent des fonctionnalités de visualisation et d'analyse des données que vous pouvez utiliser pour prendre des décisions de planification, d'exploitation et de facturation. Nous pouvons également vous aider à analyser vos données de mesure afin de mieux comprendre les ressources et les processus de votre réseau électrique.
Gestion de l'énergie et de la demande
Les solutions SEL peuvent rassembler les données des compteurs, des conditions météorologiques et d'autres données pour vous aider à prendre des décisions éclairées en matière de gestion de l'énergie et de la demande.
Optimisez les processus de l'installation et planifiez l'utilisation de l'électricité pour éviter les charges des pics de demande.. Utilisez la mesure de système WAGES (Water, Air, Gas, Electricity, and Steam - eau, air, gaz, électricité et vapeur) pour réduire les déchets et optimiser l'utilisation de toutes vos ressources énergétiques.
Intégration des ressources renouvelables
Les solutions de mesure SEL améliorent la fiabilité et l'intégration des ressources distribuées et variables dans le réseau électrique général.
Chaque compteur SEL-735 peut gérer jusqu'à dix sessions de communication simultanées, ce qui donne aux opérateurs du système SCADA les données en temps réel nécessaires pour répondre rapidement aux perturbations, aux évènements de ré-enclenchement, aux alarmes et aux défaillances de l'dispositif.
Les solutions SEL peuvent partager les données d'interconnexion en toute sécurité avec des privilèges variés, ce qui permet aux utilitaires et aux opérateurs système indépendants (ISO) d'ajuster l'accès selon les besoins.
Dispositifs de mesure et logiciel
Maximisez la valeur grâce aux contrôles du réseau électrique SEL
SEL peut augmenter les systèmes de surveillance de l'énergie (EMS) grâce à nos solutions de protection et de contrôle de réseau électrique à la pointe de l'industrie. Cela ouvre de plus grandes opportunités pour optimiser la valeur et la fiabilité de l'électricité, votre produit le plus stratégique.
Nos solutions de mesure d'énergie et de création de rapports fonctionnent en toute transparence avec d'autres solutions de réseau électrique SEL :
Notre assistance
Fiabilité éprouvée et assistance à vie
Chacune de nos solutions est fournie avecles dispositifs les plus fiables et la meilleure garantie du secteur de l'énergie électrique—ainsiqu'une assistance technique gratuite pour les dispositifs et systèmes SEL. Et c'est ainsi depuis 35 ans.
Nos produits sont conçus pour résister aux environnements les plus difficiles au monde, dépassant toutes les normes de l'industrie en matière de température, de choc et de contrainte électrique. Un vernis de protection en option donne aux composants électroniques un niveau supplémentaire de protection contre les contaminants dans les environnements extrêmes.
Tous les produits SEL sont conçus, testés et fabriqués en Amérique du Nord dans des installations que nous possédons et exploitons.
Notre système de gestion de la qualité est certifié conforme aux exigences du système de gestion de la qualité ISO 9001, et nous pratiquons une gestion sécurisée de la chaîne d'approvisionnement.
En savoir plus sur la qualité SELUne assistance imbattable
Lorsque vous choisissez SEL, vous obtenez plus que des produits et des services : vous obtenez un partenariat. Nos équipes d’assistance à la clientèle sont des spécialistes des produits et des applications des systèmes électriques et sont disponibles pendant toute la durée de vie de votre solution SEL.
Les ingénieurs projet des services d’ingénierie vous accompagnent de la planification à la mise en service finale du système. Ensuite, vous bénéficiez d’un accès illimité à une assistance technique par des ingénieurs d’application SEL, gratuitement, tant que les produits SEL restent en service.