Transmisión

Protección de líneas

Los productos de SEL lideran la industria en términos de fiabilidad. Es uno de los motivos por los que somos el fabricante de relés más confiable de Norteamérica y un líder mundial en la protección de líneas de transmisión.

Las soluciones de protección de línea de SEL son ideales para mejorar la estabilidad y seguridad del sistema, y le permiten:
  • Aplicar elementos de protección de distancia de forma segura e implementar disparos asistidos por comunicaciones.
  • Aplicar protección diferencial de corriente de línea para proteger líneas de transmisión extensas y sistemas complejos.
  • Conectar fuentes débiles (por ejemplo, parques eólicos) y generación basada en inversores a la red de la empresa suministradora de energía.
  • Localizar fallas de manera más rápida y precisa con la tecnología de onda viajera presente en ciertos relés de transmisión de SEL.
  • Simplificar los esquemas de protección y permitir disparos más rápidos y seguros con la tecnología de dominio del tiempo.
Gracias a la amplia gama de características de los relés de SEL, puede aplicar soluciones de protección, localización de fallas y monitoreo con un solo equipo. Esto le permite ahorrar dinero, aumentar la eficiencia y mejorar la fiabilidad mediante la reducción del cableado y la complejidad del sistema.

Protección de distancia

Aplique protección de distancia como solución de protección principal o como solución de respaldo para los esquemas diferenciales de corriente de línea. Los relés SEL se pueden aplicar de forma segura en líneas cortas y en condiciones de cargas significativas, con o sin comunicaciones de área extensa. Las funciones de bloqueo de pérdida de sincronismo sin ajustes mejoran la estabilidad del sistema sin necesidad de realizar costosos estudios del sistema que consumen mucho tiempo.

Protección diferencial de corriente de línea

Use la protección diferencial de corriente de línea para mejorar la protección de sus líneas de transmisión más críticas. Es una solución ideal para líneas extensas de muy alto voltaje, para sistemas complejos en los que la protección de distancia por sí sola no es suficiente, y para la protección de línea principal cuando se conectan parques eólicos a la red eléctrica.

Localización de fallas

Las funciones de localización de fallas incorporadas de los relés de SEL garantizan que pueda enviar a las cuadrillas a ubicaciones precisas y reparar la sección con fallas de forma rápida. Los relés SEL pueden calcular la ubicación de las fallas mediante varios métodos, que incluyen la localización de fallas por onda viajera, que localiza fallas dentro del alcance de una torre.

Protección de línea de dominio del tiempo

Implemente los innovadores productos de protección en el dominio del tiempo de SEL para simplificar los esquemas de protección y permitir disparos más rápidos y seguros.

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL