Transmisión

Protección de distancia

SEL proporciona protección de distancia confiable y segura que puede aplicarse con o sin comunicaciones y puede funcionar como respaldo para la protección diferencial de corriente de línea que depende de las comunicaciones. Las soluciones de protección de distancia incluyen:
  • Elementos de distancia cuadrilaterales y tipo Mho: Los relés de transmisión de SEL le permiten escoger cualquiera de ellos o ambos.
  • Carga optimizada del sistema: La lógica de invasión de carga incorporada le permite aplicar elementos de protección de distancia de manera segura a líneas de transmisión muy cargadas.
  • Estabilidad mejorada del sistema: La función de bloqueo de pérdida de sincronismo (OOS) sin ajustes de SEL mejora la seguridad durante oscilaciones de potencia sin necesidad de realizar costosos estudios del sistema que consumen mucho tiempo.
  • Disparos asistidos por comunicaciones: Los relés de protección de transmisión de SEL admiten muchos de los esquemas de protección piloto comunes, de modo que puede configurar la protección sin necesidad de dispositivos de coordinación externos.

Protección asistida por comunicaciones

Implemente esquemas de acciones de remediación (RAS) y disparos asistidos por comunicaciones con productos SEL de redes y control.

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL