Aplicaciones de automatización de distribución
Localización de fallas, aislamiento y restauración de servicio (FLISR)
Minimice automáticamente el impacto de las interrupciones de servicio, en cuestión de segundos.
¿Qué es FLISR?
La localización de fallas, aislamiento y restauración de servicio (FLISR) restaura automáticamente la energía a la mayor cantidad de clientes posible, lo más rápido posible, en caso de una falla permanente. Sin una solución de automatización de distribución como FLISR, esa interrupción de servicio debe manejarse manualmente, y con frecuencia ocasiona una interrupción de servicio mayor (en tamaño y duración) que la necesaria.La implementación de FLISR permite mejorar la coordinación de los dispositivos de conmutación ya presentes para fines de protección o seccionalización en el sistema de energía eléctrica y extender su utilidad hasta la restauración posterior a la falla.Ya sea utilizando la detección y lógica local de un restaurador o estableciendo comunicación con una sofisticada plataforma informática con software de FLISR, esos dispositivos de conmutación pueden usarse para aislar una falla permanente, minimizar la magnitud de la interrupción de servicio y restaurar la carga de alimentadores adyacentes en cuestión de segundos. Implementar una solución de FLISR también puede ayudar a mejorar los índices de fiabilidad como CMI y SAIFI.
¿Cómo funciona FLISR?
Las fallas permanentes se desenergizan mediante relés de protección que abren y cierran los interruptores o restauradores. Este bloqueo crea una interrupción de servicio para la zona con falla, todos los clientes aguas abajo de la zona con falla y, en caso de cualquier tipo de pérdida de coordinación, también a los clientes ubicados aguas arriba de la zona con falla. El propósito de FLISR es localizar la falla, aislarla abriendo dispositivos de conmutación de conexión, y restaurar la mayor carga posible cerrando uno o más puntos abiertos entre el alimentador con falla y los alimentadores vecinos. La mayoría de las soluciones de FLISR pueden dividirse en las siguientes tres categorías:Pérdida de comunicación
Muchos alimentadores de distribución están protegidos por controles de restaurador que no se aumentan con un sistema de comunicaciones. Es posible implementar funcionalidad de FLISR utilizando detección local de voltaje y corriente, junto con lógica de relé de cierre por falla. Esta solución de FLISR para pérdida de comunicación permite a los restauradores y conmutadores ubicados en un bucle radial de dos alimentadores para tomar medidas de restauración después de que una falla permanente ha tenido como resultado un bloqueo. Esta solución funciona bien con un esquema de coordinación de alta densidad con pérdida de comunicación, que resuelve automáticamente las pérdidas de coordinación planificadas o no planificadas.Entre pares con comunicaciones
La solución de FLISR entre pares está diseñada para topologías de sistema similares a las de la solución de pérdida de comunicación (un bucle radial de dos alimentadores), pero la adición de un sistema de comunicaciones elimina la necesidad de una lógica de cierre por falla, y, si el sistema de comunicaciones tiene velocidad de protección, es posible mejorar sustancialmente el tiempo de restauración. Esta solución entre relés, llamada con frecuencia “seccionalización de bucle de alta velocidad”, es una solución sencilla que no impone límites a la cantidad de conmutadores o restauradores en las series de un bucle radial.Regional y centralizado
Las soluciones de FLISR más centralizadas utilizan plataformas de software e informáticas capaces de comunicarse con interruptores, restauradores y conmutadores a fin de obtener visibilidad de sistemas de área amplia. Estas soluciones de FLISR, diseñadas para escalar a cientos o miles de dispositivos de conmutación, generalmente se implementan en el centro de control de subestación o distribución. Las soluciones de FLISR basadas en software permiten implementar FLISR de manera rápida y económica en un área amplia que contiene topologías de alimentador de distribución complejas y únicas.De nuestra base de conocimientosFLISR sin comunicación
Considere el siguiente evento: se produce una falla permanente entre el Restaurador 1 (R1) y el Restaurador 2 (R2) en un bucle radial de dos alimentadores. R1 observará esta falla, intentará solucionarla según sus parámetros de restauración y, finalmente, realizará el bloqueo cuando esos intentos de restauración no tienen éxito. El restaurador de punto de enlace abierto (R3) detectará la pérdida de voltaje causada por la apertura de R1 y, una vez transcurrido tiempo suficiente, se cerrará automáticamente y reenergizará la línea en la dirección de R2. El cierre de R3 reenergiza la ubicación de falla permanente. Esto se conoce como “lógica de cierre por falla”.Después del cierre de R3, R2 observará la corriente de falla y de inmediato se disparará y bloqueará. Esto tiene como resultado una zona de falla permanente aislada entre R1 y R2, y una carga restaurada entre R2 y R3. Sin esta implementación de FLISR, la interrupción de servicio creada por esta falla permanente es mayor de lo que debe ser, y su detección y mitigación podría demorar horas. La habilitación de dispositivos de conmutación para detectar la interrupción de servicio utilizando detección y lógica local reduce el tiempo de reacción a las interrupciones de servicio a minutos.Productos relacionados
- Controles de restaurador SEL-651R, SEL-651RA, SEL-351RS Kestrel
Solución de FLISR entre pares
Considere el siguiente evento: se produce una falla permanente entre el Restaurador 1 (R1) y el Restaurador 2 (R2) en un bucle radial de dos alimentadores. R1 observará esta falla, intentará solucionarla según sus parámetros de restauración y, finalmente, realizará el bloqueo cuando esos intentos de restauración no tienen éxito.En lugar de confiar en la detección local, R2 recibe un mensaje directamente de R1, el cual informa que existe una falla permanente y que R1 está abierto. R2 puede abrirse rápidamente para aislar la falla y enviar una señal a R3.R3, al recibir una señal que solicita que una fuente se cierre de R2, se cierra, reenergizando la zona entre R2 y R3.La solución FLISR, llamada con frecuencia “seccionalización de bucle de alta velocidad”, usa comunicaciones de velocidad de protección y puede llevar a cabo funciones de FLISR en una topología de bucle radial en cuestión de milisegundos.Productos relacionados
- Controles de restaurador SEL-651R, SEL-651RA, SEL-351RS Kestrel
- Comunicaciones Transceptor de radio serial SEL-3031
- Relé de subestación Sistema de Protección SEL-351S
Solución de FLISR de área amplia basada en software
Considere el siguiente evento: se produce una falla permanente entre el Restaurador 1 (R1) y el Restaurador 2 (R2) en un bucle radial de dos alimentadores. R1 observará esta falla, intentará solucionarla según sus parámetros de restauración y, finalmente, realizará el bloqueo cuando esos intentos de restauración no tienen éxito.Cada dispositivo de comunicación y cada alimentador de la región o el sistema se comunica con un controlador de automatización que ejecuta una solución de FLISR basada en software (como FLISR de Blueframe DMS) mediante un protocolo estándar de la industria. La visibilidad de área amplia del sistema FLISR permite determinar la carga del sistema previa a la falla, observar las limitaciones de seguridad y de margen, y determinar la ubicación de la falla (o las fallas). Usando esta información, determina rápidamente qué acciones debe tomar cada restaurador para minimizar correctamente el impacto de la interrupción de servicio y restaurar la energía.En el caso de este evento, la solución de FLISR regional envía un comando de apertura a R2 y, una vez que se confirma que está abierto, envía un comando de cierre a R3. También puede emitir un comando de cambio de grupo de ajustes a R3 para permitirle coordinar correctamente con R5 y R4.En topologías de alimentador más complejas, las soluciones de FLISR basadas en software pueden seccionalizar una interrupción de servicio en múltiples zonas si es necesario, usando múltiples opciones de restauración para lograr una solución de restauración de energía óptima sin infringir ninguna limitación de margen o de seguridad.Soluciones FLISR de SEL
Sistema de administración de distribución (DMS)
SEL Blueframe, nuestra plataforma segura basada en contenedores para entornos de tecnología operativa, proporciona varias suites de aplicaciones. La suite de aplicaciones de DMS incluye un paquete de software de FLISR que permite a las empresas suministradoras de energía visualizar claramente su sistema de distribución, monitorear el estado de los dispositivos de campo, emitir comandos y tener acceso a reportes. Esta visibilidad del sistema de área amplia e implementación de FLISR basada en software permiten una escalabilidad sencilla para hasta miles de alimentadores en sistemas elevados y subterráneos.Controladores y comunicación de automatización
Los controladores de automatización y las plataformas informáticas de SEL permiten recopilar datos de DEI en un área amplia usando muchos protocolos distintos. Las soluciones de automatización de distribución que se ejecutan en estas plataformas hacen que esos datos sean visibles y útiles, y son capaces de tomar medidas automatizadas a fin de mejorar la eficiencia y la fiabilidad del sistema de distribución. Las soluciones de automatización de distribución de SEL están diseñadas para brindar soporte a muchas tecnologías de comunicaciones diferentes, incluido el enrutador celular SEL-3061 y el transceptor de radio serial SEL-3031. Los productos inalámbricos de SEL permiten tener acceso a la gran cantidad de datos disponibles en DEI de manera rápida y eficiente, empleando esos datos en soluciones como FLISR de DMS.Controles de restaurador
Nuestros controles de restaurador mejoran la fiabilidad del sistema al despejar las fallas y aislar las interrupciones de servicio a la sección más pequeña posible del sistema. En combinación con los dispositivos de protección o comunicación adicionales, esta solución de FLISR puede reducir el tiempo de respuesta a milisegundos. Los controles de restaurador de SEL ofrecen disparos monofásicos y trifásicos, y son compatibles con muchos modelos de restaurador.Productos relacionados
Controles de restaurador
Relé de subestación
Comunicaciones
Controladores de automatización
Software
Fiabilidad comprobada y soporte de por vida
Todas las soluciones de SEL incluyen los dispositivos más confiables y la mejor garantía en la industria de la energía eléctrica. Además, cuentan con soporte técnico gratuito para los productos y sistemas de SEL.Hemos trabajado en estrecha colaboración con nuestros clientes desde la fundación de la empresa hace casi 40 años. Y es uno de los principales motivos por los que somos el proveedor de relés de protección más confiable de Norteamérica y las empresas suministradoras de energía de todo el mundo nos han elegido como la opción número uno en precio, servicio y soporte.
Los dispositivos SEL están diseñados para una vida útil de 20 años como mínimo. Todos los dispositivos fabricados por SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. Si está vigente el período de garantía, la reparación y el cambio son gratuitos.Nuestros productos están diseñados para soportar los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Con un recubrimiento protector opcional, los componentes electrónicos cuentan con una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.Todos los productos electrónicos de SEL se diseñan, se prueban y se fabrican en Estados Unidos, en instalaciones de las que somos propietarios y operadores. Realizamos la administración segura de la cadena de suministro; y nuestro sistema de administración de calidad tiene certificación ISO 9001.
Proporcionamos soporte técnico durante toda la vida útil de sus productos de SEL, aunque estén fuera de nuestra garantía de diez años.Sin importar cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos de SEL, se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita. Los equipos de soporte de SEL están a disposición en oficinas regionales en todo el mundo y están dotados de ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas de potencia.Y, con la capacitación y educación continua acreditada por la IACET de la Universidad SEL, puede estar seguro de que los operadores e ingenieros de su sistema tienen todo el conocimiento que necesitan.Garantía y soporte técnico
Proporcionamos boletines y actualizaciones de seguridad cibernética durante toda la vida útil de todos los productos que fabricamos. Los usuarios finales de SEL pueden inscribirse para recibir notificaciones por correo electrónico sobre los boletines de servicio de seguridad que afectan a los productos de SEL, para ayudarles a mantener seguros sus sistemas.Inscríbase para recibir notificaciones de seguridad
Proceso de SEL para la divulgación de vulnerabilidades de seguridad
Proceso de SEL para la divulgación de vulnerabilidades de seguridad