Protección diferencial de corriente de línea

Productos de protección diferencial de corriente de línea de SEL

La protección diferencial de corriente de línea de SEL proporciona protección de alta velocidad, robusta y configurable para sistemas de líneas de transmisión en los que la protección de distancia podría ser insuficiente. La tecnología avanzada de los relés de SEL (con protección unipolar y tripolar de subciclo, comunicaciones flexibles y protección de distancia de respaldo) ayuda a resolver sus desafíos de protección más difíciles y complejos, como proteger líneas paralelas y mantener la protección de línea principal cuando se conectan parques eólicos a la red.

SEL-411L Sistema de protección diferencial, automatización y control de línea avanzado

Control y protección completos de cualquier línea de transmisión en un solo relé. El SEL-411L ofrece protección diferencial de corriente de línea, además de todas las características de protección de distancia del sistema de protección, automatización y control de bahías SEL-421. Implemente el SEL-411L con el multiplexor ICON de SEL u otras plataformas de comunicaciones.
  • Protección diferencial de corriente de línea unipolar o tripolar de subciclo.
  • Funcionamiento excepcionalmente sensible y seguro mediante el uso de elementos operativos basados en fases y secuencias, además de nuestra tecnología patentada Alpha Plane generalizada.
  • Selección flexible de canales de datos con la función 87L: escoja el canal de comunicaciones que se ajuste a las necesidades de su aplicación.
  • Compensación de corriente de carga de línea para proteger mejor las líneas extensas de muy alto voltaje.
  • Mantenimiento del equilibrio de cargas y protección de líneas con disparo y bloqueo de pérdida de sincronismo (OOS) automáticos.
  • La localización de fallas por onda viajera identifica las fallas dentro del alcance de una torre.
Más información 

SEL-311L Sistema de protección y automatización de diferencial de corriente de línea

Protección diferencial de corriente de subciclo con respaldo de sobrecorriente direccional y de distancia de cuatro zonas. Aplique el SEL-311L en líneas de dos o tres terminales.
  • Protección de alta velocidad independiente de la carga de la línea, la saturación de los TC o la carga con derivaciones.
  • Restauración de cuatro intentos integrada.
  • Canales diferenciales individuales y dobles para obtener mayor fiabilidad y seguridad.
  • La protección de distancia y los elementos de sobrecorriente direccionales y no direccionales para proporcionar un sistema de protección de respaldo completo.
Más información 

Más productos para la protección de líneas de transmisión

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, la formación y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL