Generación

Energía eólica

Los productos y las soluciones de SEL pueden proteger los colectores y las turbinas de viento de tipo I, II, III y IV, y proporcionarán las comunicaciones seguras necesarias para sincronizar, proteger y controlar la generación en red.

Una solución de SEL puede ayudarlo a cumplir con los más altos estándares de fiabilidad y seguridad y, a su vez, reducir el costo de propiedad durante toda la vida útil. Las soluciones de SEL son ideales para lo siguiente:
  • Protección integral de generadores y colectores.
  • Comunicaciones seguras para el control y las redes de generadores.
  • Localización e indicación de fallas precisas: resuelva las fallas de cables del colector y vuelva a poner las turbinas a producir más rápido.
  • Protección y control de condensadores para admitir potencia reactiva.
  • Automatización, señalización, hora precisa y monitoreo de equipos para toda la instalación.

Monitoreo, control e integración

SEL-735 Medidor de calidad de la potencia y facturación

Optimice su sistema mediante el análisis de datos, la identificación de tendencias de uso y el diagnóstico de problemas del sistema.
  • Mida e informe indicadores de calidad de energía.
  • Medición de ingresos en un amplio rango de corriente.
  • Registro de caída, elevación e interrupción de voltaje (VSSI).
  • Capture el consumo de energía y demanda basada en la tarifa, y aplique la medición del tiempo de uso.
  • Captura de formas de onda y registros de activación.
Más información 

SEL-2240 Axion

Adquisición remota de datos en una plataforma modular resistente. Escoja versiones con 4 o 10 ranuras, y combine los módulos en función de su aplicación. Cada Axion se convierte en un nodo en su red de generación distribuida, ya que envía comunicaciones de fibra óptica deterministas a un relé o controlador de automatización.Más información 

Comunicaciones y seguridad cibernética

Las soluciones de comunicaciones de SEL ayudan a asegurar que las redes de comunicación sean confiables y ciberseguras, y que cumplan con los requisitos de auditoría NERC CIP.

SEL-2742 Conmutador Ethernet

El primer switch con tecnología de redes definidas por software (SDN) reforzado para el campo de la industria. La ingeniería de tráfico centralizada y controlada por software le otorga las riendas de sus flujos de comunicaciones y ayuda a proteger las interfaces cibernéticas y físicas.
  • Seguridad de red: controle exactamente qué está permitido en su red y elimine las características de redes propensas a los ataques.
  • Recopilación de registros y administración de redes centralizada.
  • Recopilación de datos según las normas NERC CIP (con el controlador de flujo de redes definidas por software SEL-5056 y la aplicación SEL Flow Auditor).
  • Sincronización de tiempo a través de LAN.
  • Implementación de subestaciones, apto para entornos hostiles.
Más información 

ICON Red óptica de comunicaciones integradas

Un multiplexor de redes de área extensa optimizado para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. El ICON se puede configurar para las opciones de transporte SONET o Ethernet. Además, es ideal para migrar tecnologías de red heredadas a una solución de red convergida.Más información 

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL