Generación

Térmica y a vapor

Las soluciones de SEL proporcionan protección, control, integración y sincronización de funciones de misión crítica para la generación de energía térmica y a vapor.

Protección de generador

Las soluciones SEL pueden proteger y controlar unidades de generación enteras, lo que incluye transformadores elevadores.Los relés de SEL también son perfectamente aptos para usar en plantas de co-generación. Proporcionan una protección ideal para las turbinas a gas y a vapor, y pueden integrarse en sistemas de control de la planta a fin de garantizar la relación adecuada de energía a calor para su sistema de calor y potencia combinados (CHP). Ya sea integrados en sistemas para toda la planta o como soluciones independientes, los productos de SEL son ideales para lo siguiente:
  • Protección integral de generadores y transformadores elevadores.
  • Comunicaciones confiables para redes de protección basadas en IEC 61850.
  • Soluciones de automatización, señalización, temporización precisa y monitoreo de equipos.
Una solución de SEL puede ayudarlo a cumplir con los más altos estándares de fiabilidad y seguridad y, a su vez, reducir el costo de propiedad durante toda la vida útil. Las soluciones de SEL son ideales para aplicaciones de protección y de bajo costo, tales como:
  • La protección contra la falla prematura de las aspas de las turbinas y la fatiga acumulativa de los metales por frecuencias no nominales.
  • La prevención del sobrecalentamiento de las turbinas provocado por las condiciones de motorización con elementos de potencia inversa sensibles.
  • La integración a esquemas de control y protección IEC 61850 existentes para reducir el cableado y aumentar la conciencia situacional.

SEL-400G Sistema avanzado de protección del generador

Protección avanzada para generadores, barras de generadores y transformadores elevadores de generación (GSU) en un solo paquete. Sincronice de manera automática el control de fase, voltaje y frecuencia. Detecte fallas más rápido, limite el daño a su generador y restablezca el servicio más rápido.
  • Protección integral de falla del estator
  • Protección del devanado del rotor/campo basada en inyección (SEL-400G más el relé de protección de falla a tierra del estator SEL-2664S y el módulo de falla a tierra de campo SEL-2664)
  • Sincronización con la red
  • Medición y generación de informes
Más información 

SEL-700G Relé de protección de generador

Una solución completa de protección y sincronización para generadores de cualquier tamaño. Gracias a sus E/S flexibles, las capacidades de comunicaciones avanzadas y una variedad de opciones de montaje, es ideal para actualizaciones y modernizaciones, así como para construcciones nuevas.
  • Protección diferencial de corriente
  • Monitoreo del deterioro del interruptor
  • Detección de funcionamiento en isla
  • Sincronización con la red
  • Funciones de medición y generación de informes
Más información 

Monitoreo, control e integración

Comunique el estado del relé, la temperatura del estator y la temperatura del rodamiento al sistema de control de la planta con productos de SEL.

SEL-2240 Axion

Adquisición remota de datos en una plataforma modular resistente. Escoja versiones con 4 o 10 ranuras, y combine los módulos en función de su aplicación. Cada Axion se convierte en un nodo en su red de control de la planta, ya que envía comunicaciones de fibra óptica deterministas a unidades terminales remotas (UTR), relés o controladores lógicos programables (PLC).Más información 

SEL-3555 Controlador de automatización en tiempo real (RTAC)

Nuestro controlador de automatización más potente: un controlador potente y flexible que se diseñó para la automatización e integración de sistemas de protección tanto grandes como pequeños.Más información 

Comunicaciones y seguridad cibernética

Las soluciones de comunicaciones de SEL ayudan a asegurar que las redes de comunicación sean confiables y ciberseguras, y que cumplan con los requisitos de auditoría NERC CIP.

ICON Red óptica de comunicaciones integradas

Un multiplexor de redes de área extensa optimizado para aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía. El ICON se puede configurar para las opciones de transporte SONET o Ethernet. Además, es ideal para migrar tecnologías de red heredadas a una solución de red convergida.Más información 

SEL-2740S Switch de redes definidas por software

El primer switch con tecnología de redes definidas por software (SDN) reforzado para el campo de la industria. La ingeniería de tráfico centralizada y controlada por software le otorga las riendas de sus flujos de comunicaciones y ayuda a proteger las interfaces cibernéticas y físicas.Más información 

Servicios de ingeniería

Permítanos asociarnos con usted para crear una solución SEL para su sistema. Nuestros ingenieros aportan creatividad y vasto conocimiento de los principios fundamentales de los sistemas de energía eléctrica a cada proyecto, incluso los estudios de ingeniería, el diseño de sistemas, la puesta en servicio, el entrenamiento y más. Sin importar el nivel de complejidad o la sofisticación del sistema, podemos ayudar a protegerlo, simplificarlo y controlarlo.

Productos y servicios en los que puede confiar

Los productos SEL están diseñados y fabricados para los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. El recubrimiento protector opcional para tarjetas de circuito agrega una capa adicional de protección contra contaminantes en ambientes agresivos.Todos los productos de SEL están respaldados por una garantía de diez años, la mejor de la industria. En caso de cualquier falla de un producto cubierto por la garantía, lo repararemos o reemplazaremos de forma gratuita.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Si tiene preguntas acerca de los productos, los servicios, las soluciones o el soporte de SEL, contáctenos. Nuestros profesionales de servicio y soporte están listos para proporcionarle las respuestas que necesita.

Soporte inigualable

Los equipos de soporte de SEL están ubicados en oficinas regionales en todo el mundo y cuentan con ingenieros de aplicaciones que son expertos en nuestros productos y en aplicaciones de sistemas eléctricos.

El soporte técnico de los dispositivos fabricados por SEL siempre es gratuito. Sin importar la frecuencia con la que necesite llamar o cuánto tiempo hayan estado en funcionamiento sus productos SEL, usted se comunicará con un experto de SEL que puede brindarle el servicio y soporte que necesita.

Nuestro equipo de ciberseguridad está siempre listo con la información y los recursos necesarios para mantener sus redes de TO y sistemas críticos seguros y funcionando de manera eficaz. Los contratos de soporte de servicios de ciberseguridad pueden incluir respuesta a incidentes, auditorías, refuerzo de seguridad del sistema y más, según sus necesidades previstas.

Más información acerca de la garantía y el soporte de SEL