html{display:none} SEL-FLT y SEL-FLR Sistema de transmisor y receptor de falla y carga | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-FLT y SEL-FLR

Sistema de transmisor y receptor de falla y carga

El sistema de transmisor y receptor de falla y carga SEL-FLT y SEL-FLR mejora la fiabilidad general de su sistema de distribución a través de la identificación precisa de fallas y el monitoreo de carga. El sistema le permite localizar fallas de manera más rápida y tomar decisiones de interrupción informadas. Restaurar la energía rápidamente es fundamental para garantizar la satisfacción de los clientes y mejorar las métricas de fiabilidad del índice de duración promedio de interrupción por cliente (CAIDI). Localizar fallas momentáneas le permite abordar los problemas del sistema y mejorar las métricas del índice de frecuencia promedio de interrupciones momentáneas (MAIFI). Los datos de carga sumamente precisos (1%, típico) también permiten el equilibrio de fases y la planificación del sistema.

El transmisor de falla y carga SEL-FLT y el receptor de falla y carga SEL-FLR funcionan en combinación utilizando comunicaciones inalámbricas sin licencia de 900 MHz. La alimentación de la línea, con tan solo 3.5 A de corriente continua, reduce el mantenimiento continuo y permite utilizar el SEL-FLT en todo el sistema de distribución. Los receptores SEL-FLR son fáciles de integrar en sistemas existentes con salida DNP3/IP y seguridad integral. Además, implementar el sistema SEL-FLT y SEL-FLR en aplicaciones de montaje en poste es rápido y fácil con la opción de gabinete completamente integrado.

Precios desde

SEL-FLT: USD 1,060
SEL-FLR: USD 1,500
SEL-FLR con gabinete: USD 4,910

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Mejore la localización de fallas en todo el sistema de distribución: agregar el sistema SEL-FLT y SEL-FLR brinda más detalles para la localización de fallas momentáneas y permanentes en alimentadores, tomas y líneas laterales, para ofrecer una vista más detallada y ampliada del sistema de distribución. Con la información sobre fallas centralizada del sistema SEL-FLT y SEL-FLR, los equipos de operaciones de empresas suministradoras de energía pueden despachar cuadrillas a ubicaciones más precisas y acelerar la restauración del servicio. Los LED brillantes del SEL-FLT brindan identificación local a cuadrillas de línea que confirman el indicador de falla informado a través del sistema SCADA o del sistema de gestión de interrupciones de servicio (OMS).

Use datos de carga para mejorar las operaciones: los datos de carga sumamente precisos (1%, típico) y oportunos (intervalos de tan solo 5 minutos) de los transmisores SEL-FLT en alimentadores, tomas y líneas laterales permiten tomar mejores decisiones en situaciones de interrupción de emergencia. Los datos de carga también son esenciales para el equilibrado de fases, la planificación del sistema y la identificación de posibles robos de energía.

Acelere la implementación en aplicaciones de montaje en poste: el gabinete SEL-FLR totalmente integrado con soporte de montaje incorporado agiliza y facilita la implementación del sistema en aplicaciones de montaje en poste. Contiene un SEL-FLR, una fuente de alimentación ininterrumpida y otros equipos relacionados para proporcionar conectividad con los transmisores SEL-FLT y viene precableado con conexiones para circuitos de alimentación, comunicaciones y antena. El panel de conectores Ethernet frontal en el gabinete proporciona un fácil acceso para la configuración. Se puede preinstalar un enrutador celular SEL-3061 para proporcionar comunicaciones seguras a través de redes celulares públicas a SCADA, o puede auto instalar su propia radio de retroceso. El gabinete también incluye espacio en riel DIN para montar hardware adicional, como el controlador de automatización en tiempo real (RTAC) SEL-3505-3 para esquemas de automatización local.

Detalles

Indique fallas con precisión y monitoree la carga
Cuando ocurre una falla, el SEL-FLT transmite de forma inalámbrica un estado de falla o interrupción a un SEL-FLR. El SEL-FLR recibe el estado de falla y carga de varios transmisores SEL-FLT ubicados dentro de la línea de visión del receptor. Luego pasa los datos del sensor a través de una red cableada o inalámbrica al maestro SCADA central a través del protocolo DNP3.

Mejore las métricas de fiabilidad y la planificación
Con una combinación de capacidades única y poderosa, el sistema SEL-FLT y SEL-FLR ofrece una manera rentable de incorporar un indicador de falla inalámbrico y datos de carga en sistemas SCADA centralizados, lo que permite lograr mejores métricas de CAIDI y MAIFI, planificación proactiva y decisiones de interrupción más informadas.

Reduzca los costos de operación y mantenimiento
Los transmisores SEL-FLT con alimentación de línea eliminan la necesidad de programas de reemplazo de baterías, y la amplitud automática suprime la configuración manual de umbrales de disparo. Los receptores SEL-FLR pueden unirse a redes existentes sin necesidad de comprar software adicional.

Simplifique la implementación
Los transmisores SEL-FLT pueden instalarse con una sola varilla de tierra. Mediante la salida estándar DNP3/IP, los receptores SEL-FLR se integran fácilmente en redes Ethernet. Con la opción de gabinete SEL-FLR, la implementación del sistema en aplicaciones de montaje en poste también es rápida y fácil. Toda la configuración y la detección y resolución de problemas del sistema SEL-FLT y SEL-FLR se realiza a través de la interfaz web fácil de usar de SEL-FLR.

Confíe en la sólida seguridad incorporada
Las comunicaciones inalámbricas están protegidas con cifrado de 128 bits y autenticación de mensajes y dispositivos. Los usuarios se autorizan utilizando acceso basado en roles, y los puertos Ethernet no utilizados pueden aislarse. Si se producen eventos de seguridad, SEL-FLR los registra localmente y puede enviar alertas a destinos syslog.

Desarrolle un plan de implementación con un estudio de cobertura de área inalámbrica
SEL ofrece un estudio de recorrido inalámbrico para el uso planificado de un sistema SEL-FLT y SEL-FLR. Los clientes brindan información para las ubicaciones SEL-FLR y SEL-FLT, y el estudio estima la viabilidad de los enlaces inalámbricos. SEL ofrece un estudio gratuito para un máximo de 5 transmisores SEL-FLT y estudios de recorrido completo del sistema por una tarifa a través de los Servicios de ingeniería SEL.

Países
El sistema SEL-FLT y SEL-FLR está aprobado por los gobiernos de los siguientes países:

  • Brasil
  • Canadá
  • Costa Rica
  • Ecuador
  • México
  • Estados Unidos

El gabinete SEL-FLR está aprobado para su uso en los Estados Unidos y Canadá.

SEL-FLR con opción de gabinete

  • Enrutador celular SEL-3061 para redes inalámbricas AT&T, T-Mobile o Rogers
  • Enrutador celular SEL-3061 para redes inalámbricas de Verizon
  • Antenas omnidireccionales de perfil bajo con soporte de montaje y cables de antena de 1.8 m

Accesorios para instalación en subestaciones

  • SEL-C968-75: Conector N-a-N LMR-400 de baja pérdida, 50 ohmios, 22.8 m*
  • SEL-C964-25: Conector TNC a N RG-8X, 50 ohmios, 7.6 m*
  • 200-2004: Protector de sobretensión de radio con conectores N
  • SEL 235-0233: Antena omnidireccional de 9.15 dBi
  • 240-0106: Soporte de mástil para antenas omnidireccionales

Accesorios para instalación en gabinetes

  • SEL-C968-30: Conector N a N LMR-400 de baja pérdida, 50 ohmios, 9.1 m*
  • SEL-C964-5: Conector TNC a N RG-8X, 50 ohmios, 1.5 m*
  • 200-2004: Protector contra sobretensiones para radio con conectores N
  • SEL 235-0232: Antena omnidireccional de 7.15 dBi
  • 240-0103: Soporte de antena omnidireccional vertical para poste de hasta 35.5 cm de diámetro

*La longitud del cable puede variar.

Versión mínima de software

Video

Cómo configurar el sistema de transmisor y receptor de falla y carga SEL-FLT/FLR

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-FLR R104-V0 SEL-FLR-R104-V0-Z003001-D20220401 3/5/22 ~1221230001
SEL-FLT R101-V0 SEL-FLT-R101-V0-Z001001-D20200427 3/7/20 ~1201850001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software