La plataforma de aplicaciones Blueframe es un sistema de tecnología operativa (TO) basado en contenedores e integrado para operar aplicaciones habilitadas para SEL Blueframe. Diseñado para administrar e intercambiar datos con fluidez entre aplicaciones compatibles, Blueframe se ejecuta en nuestro sistema operativo seguro, que reduce la superficie de ataque al mínimo e incluye varias medidas de seguridad, como listados de permitidos, para evitar accesos y ataques no autorizados. Blueframe, escalable y personalizable, puede implementarse en plataformas informáticas de SEL (SEL-3350, SEL-3355 y SEL-3360) o virtualizarse en otro hardware de nivel de servidor a través de un acuerdo de contrato. Para obtener más información sobre implementaciones virtuales, comuníquese con su soporte local.
Seguro: use métodos seguros para compartir información entre aplicaciones. Las aplicaciones Blueframe solo pueden acceder a los datos que se les permite recuperar. El intercambio de datos eficiente y restringido permite que cada aplicación se especialice y brinde servicios de valor agregado a la solución general.
Flexible: personalice su sistema con las aplicaciones y el hardware que usted necesita. Elija entre las plataformas informáticas de SEL para obtener el hardware que mejor se adapte a sus requisitos y presupuesto, o implemente Blueframe en un entorno virtual con un acuerdo de contrato.
Versátil: simplifique y centralice los permisos de acceso de los usuarios, los parámetros de seguridad y la administración de datos del DEI con una interfaz única, fácil de usar y consolidada para realizar diferentes tareas según las aplicaciones implementadas. Blueframe también le permite personalizar la funcionalidad del sistema al añadir más aplicaciones modulares.
Escalable: admita instalaciones de cualquier tamaño con una solución económica para sistemas grandes y pequeños. Cambie las aplicaciones para adaptarse a las necesidades cambiantes de su sistema. También puede escalar fácilmente de una o dos aplicaciones específicas a múltiples conjuntos de aplicaciones.
Conozca la plataforma de aplicaciones SEL Blueframe, su arquitectura de sistema y sus beneficios para los sistemas de tecnología operativa (TO) en este video introductorio.
La plataforma de aplicaciones Blueframe forma parte del entorno de aplicaciones modulares de SEL. Este sistema consta de lo siguiente:

Las aplicaciones dentro de Blueframe heredan los permisos y las funciones que se les asignan. Esto significa que el acceso de los usuarios se puede definir en función de la necesidad de saber.
La interfaz intuitiva facilita las preferencias del usuario y le permite encontrar y administrar contenido rápidamente.
Use estas herramientas para definir la configuración del sistema Blueframe y administrar las interacciones de los usuarios.
Las aplicaciones basadas en contenedores de Blueframe están diseñadas para funcionar de forma modular para realizar funciones específicas. Comparten información común de manera transparente y segura en toda la plataforma mediante la automatización y las suscripciones de datos inteligentes para ahorrarle tiempo y esfuerzo de configuración.
Vea los paquetes de aplicaciones, su versión instalada y el estado del paquete para todos los paquetes cargados actualmente.
Controle sus versiones, verifique los servicios y ponga en cola las actualizaciones de paquetes para su instalación en un momento conveniente desde una ubicación en la plataforma.
Aplique funciones de usuario personalizadas para la administración de permisos y los permisos de acceso a las aplicaciones.
Añada o quite fácilmente usuarios de cada grupo.
Defina el acceso a las aplicaciones según la función.
Vincule sus usuarios y funciones del protocolo ligero de autenticación de directorios (LDAP) a su sistema Blueframe para optimizar la administración de usuarios.
Blueframe admite conexiones cifradas para obtener una conexión confiable entre el servidor web y el cliente web. Genere e importe certificados para usar con Blueframe.
Desde una ubicación, evalúe rápidamente los cambios y las interacciones en el sistema Blueframe que podrían afectar la seguridad.
Defina la información de la red Blueframe y administre las actualizaciones del sistema operativo y la sincronización de tiempo.
Comprenda el efecto de los cambios que realiza en su sistema Blueframe sobre el rendimiento general.
Las aplicaciones instaladas pueden usar la información definida en Administración de recursos en todo Blueframe.
Los recursos pueden tener una o varias conexiones definidas que las aplicaciones instaladas pueden usar en todo el sistema.
Conéctese de forma segura a dispositivos de campo individuales a través de sesiones de acceso basado en permisos con esta herramienta de administración de Blueframe. Vea los datos específicos de dispositivos y los ajustes, ejecute comandos, descargue archivos y más con una interfaz de acceso de ingeniería remoto seguro.
Las aplicaciones de Blueframe están diseñadas para ser modulares. Cada aplicación tiene un propósito específico, pero todas comparten datos comunes usando suscripciones de datos inteligentes en toda la plataforma para ahorrarle tiempo y esfuerzo. Haga clic en los siguientes enlaces para obtener más información sobre las aplicaciones de Blueframe compatibles.
Administración y automatización de datos (DMA)Blueframe se ejecuta en plataformas informáticas potentes y confiables de SEL que garantizan la disponibilidad del sistema en las aplicaciones y los entornos más exigentes. Seleccione el hardware adecuado para su aplicación entre nuestros modelos, que ofrecen diversas opciones de poder de procesamiento, unidades, módulos de memoria, capacidades de expansión y factores de forma. Blueframe y sus aplicaciones especializadas vienen integrados en el controlador de automatización que usted elija.
Blueframe también se puede implementar de forma virtual en otros equipos de hardware de nivel de servidor con un acuerdo contractual. Para obtener más información sobre implementaciones virtuales y los requisitos mínimos de hardware, comuníquese con su soporte local.
Obtenga más información sobre las plataformas informáticas de SEL:
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.