html{display:none} SEL-5056 Controlador de flujo de redes definidas por software | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5056

      Controlador de flujo de redes definidas por software

      El SEL-5056 Flow Controller es un software empresarial que se ofrece basado en Microsoft Windows Server o como una aplicación integrada en la plataforma SEL Blueframe. Está diseñado para optimizar la configuración y administración de redes definidas por software (SDN) para infraestructuras críticas, ya que permite que los archivos en formato IEC 61850 y RTAC de SEL se lean e implementen como configuración de red. El SEL-5056 está diseñado para trabajar en conjunto con los switches SDN de SEL para brindar una solución completa de ingeniería de tráfico para redes LAN basadas en Ethernet. La ingeniería de tráfico mediante el controlador de flujo SEL-5056 permite una configuración flexible de cada ruta de flujo de comunicaciones y la posibilidad de diseñar proactivamente redes tolerantes a fallas, lo que se traduce en un desempeño superior, confiabilidad mejorada y una entrega de paquetes más determinista.

       

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Cree una seguridad de red más resistente: controle con exactitud qué está permitido en su red con la arquitectura de denegación por defecto. Aprovisione circuitos usando los campos de control de acceso a la red en capa 1 hasta capa 4 del paquete, lo que le permitirá tener control en función del contexto de qué conversaciones están permitidas entre los dispositivos. Las SDN mejoran la seguridad cibernética de los sistemas porque eliminan las características de red propensas a los ataques, como las tablas MAC, el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) y los tipos de difusión.

      Simplifique la ingeniería de redes: automatice las tareas de ingeniería de redes al importar archivos de configuración de comunicación IEC 61850 o RTAC existentes en el SEL-5056 Flow Controller para hacer más sencillos los ajustes de red. Esta característica ahorra tiempo y recursos y disminuye en gran medida la posibilidad de errores de entrada o desalineación entre los ajustes del relé y los ajustes de comunicación de red.

      Mejore el rendimiento de la conmutación por falla: diseñe proactivamente las redes de tráfico para, así, obtener mayor precisión y previsibilidad de las redes de infraestructura crítica y mejorar los tiempos de conmutación por falla a menos de 100 μs para proporcionar soporte incluso a las señales de control en tiempo real más demandantes.

      Optimice la recopilación de datos según NERC CIP: use el controlador de flujo SEL-5056 con el software SEL Flow Auditor para automatizar los reportes según NERC CIP-007-6 R1.1 (Administración de la seguridad de los sistemas, Puertos y servicios).

      Reduzca el tiempo de inactividad para la configuración: configure el controlador de flujo SEL-5056 en el campo con todos los DEI conectados o hágalo fuera de línea en un laboratorio. La configuración fuera de línea ofrece flexibilidad y puede reducir el tiempo de inactividad requerido para las instalaciones en el campo.

      Automatice la configuración: use la funcionalidad Learn & Lock para automatizar la puesta en marcha y el descubrimiento de dispositivos y crear aprovisionamiento de circuitos. Learn & Lock permite la automatización supervisada del aprovisionamiento de flujo de red.

      Administre la escalabilidad de la red y la gestión de cambios: administre todos los cambios de la red sin afectar los servicios y las aplicaciones existentes. Todos los cambios y las adiciones en la red se pueden configurar de manera centralizada y enviar para configurar la red de switches Ethernet SDN para TO.

      Compruebe y valide su red de manera programática: reduzca los plazos de implementación y elimine las conjeturas relacionadas con el alcance de las pruebas conociendo a la perfección cuáles son los circuitos de comunicación que recibirán soporte de su red y sabiendo que se descartarán las otras conversaciones con el control de acceso a la red de denegación por defecto. Esto se traduce en el alcance definido de la prueba y la validación previsible y consistente de la red. Confíe en que su red funcionará exactamente como la diseñó mientras esté en servicio.

      Detalles

      Configuración segura: proporcione conciencia situacional y una seguridad cibernética sólida por medio de controles de acceso basados en el usuario, comunicaciones cifradas y registro de auditoría detallado.

      Ingeniería de redes precisa y automatizada: importe los archivos de comunicación existentes para simplificar los ajustes de configuración.

      Certificado X.509: admita comunicaciones seguras y mutuamente autenticadas entre el switch y el controlador de flujo.

      Syslog: permita la administración de registros para la recopilación automatizada y centralizada de eventos de la red a través de UDP o Syslog TCP cifrado.

      Cambie la administración: administre de manera centralizada su LAN como un único activo. Minimice las interrupciones cuando se realicen cambios a la red o se escale el sistema.

      Visibilidad de red holística: visualice y administre sus switches SDN como un único activo con conciencia situacional prácticamente en tiempo real.

      Configuración flexible: configure los flujos de red con o sin conexiones de red a los hosts.

      Configuración simplificada: automatice la configuración de los flujos de red con Learn & Lock.

      Configuración de flujos de baja latencia: establezca nuevos flujos con rapidez con tiempos de configuración de flujos de baja latencia.

      Interoperabilidad: trabaje con una interfaz de configuración que cumple con OpenFlow 1.3.

      Soporte del sistema operativo: instale el controlador de flujo como una aplicación de SEL Blueframe o como un servicio de Microsoft Windows Server 2016.

      Compatibilidad con aplicaciones: interactúe con aplicaciones tales como el software SEL Flow Auditor.

      Videos

      Diseñar una red mejor: comienza con SDN

      Lista de reproducción de vídeos

      Comisionamiento del SDN

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Configuración de la comunicación por SDN

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller

      Administración de SDN y resolución de problemas

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases
      • SEL-2740S Redundancy and Replacement with the SEL-5056 Flow Controller

      SEL-5056 NMS: Version 3.0 Release Videos

      • Your First Look Into the All-New Flow Controller—Coming Soon
      • Explore the Redesigned SDN Flow Controller Topology Space
      • Previewing the Streamlined Primary Panel
      • Designing Your Network in the Overhauled OT SDN Flow Controller
      • Advancing Flow Controller Scalability and Network Orchestration
      • End-to-End Circuit Provisioning in the All-New Flow Controller
      • PRP Circuit Provisioning in the All-New SEL-5056
      • Learn About Drawing-Based Configuration in the All-New SEL-5056
      • SEL Releases SEL-5056 Software V3.0, a Major Advancement

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      El SEL-5056 no requiere una licencia de software.

      5056 - Pestaña de software

      Software de soporte

      Conjunto de aplicaciones de SDN SEL-5057

      La suite de aplicaciones de SDN SEL-5057 se integra con el controlador de flujo de redes definidas por software SEL-5056 para añadir capacidades a la solución de red definida por software (SDN) para tecnología operativa (TO) de SEL, incluida la optimización de la recopilación de datos para el cumplimiento con NERC CIP.

      Conozca más y descárguelo en la página del software SEL-5057.


      SEL Compass

      Compass proporciona una manera sencilla y práctica de administrar el contenido digital de SEL. Los usuarios pueden mantener actualizadas las aplicaciones de software y los controladores de relé sin necesidad de navegar de forma manual por las páginas web de los productos y descargar las actualizaciones y literatura nuevas de los productos.

      Conozca más y descárguelo en la página del software Compass.