El sistema de protección inalámbrica de SEL permite que los relés tomen mejores decisiones en cuanto a disparos y restauraciones según la ubicación de la falla. En consecuencia, enriquecen los esquemas de protección de distribución actuales para aumentar la fiabilidad y la seguridad del alimentador. Entre los componentes del sistema, se incluyen el transmisor de fallas SEL-FT50, el repetidor de fallas SEL-RP50 y el receptor de fallas SEL-FR12. Cuando el SEL-FT50 detecta una falla, usa señales inalámbricas de 900 MHz para transmitir rápido y de forma directa el estado de la falla al SEL-FR12 o usa varios repetidores SEL-RP50 para transmitir al SEL-FR12. El SEL-FR12 envía el estado de la falla directamente a un relé de protección o control de restaurador a través de comunicaciones Mirrored Bits de alta velocidad. En total, el envío de datos al relé de protección demora solo 6 ms. Cada repetidor de fallas que se usa en la cadena de comunicaciones solo añade 1.5 ms de retardo a la latencia total del sistema.
     SEL-FT50: $295 USD
SEL-RP50: $295 USD
 SEL-FR12: $716 USD 
Bloqueo de restauración para fallas subterráneas: puede resultar difícil determinar si se ha producido una falla en la sección aérea o subterránea de un alimentador. Tradicionalmente, las empresas suministradoras de energía tenían que elegir entre la posibilidad de una restauración no deseada en una falla subterránea o bloquear la restauración para una falla aérea cercana cuando se usa un bloqueo de alta corriente. Con el transmisor de fallas SEL-FT50 instalado en el poste elevador, el relé puede recibir información sobre el estado de la falla antes del primer disparo y saber si la falla es aérea o subterránea. Luego, el relé se programa para permitir la restauración solo cuando el SEL-FT50 señala que la falla está en la parte aérea del alimentador.
Disparo rápido de barra: los esquemas de disparo rápido de barra pueden proporcionar una solución económica para la protección de barras de subestaciones en sistemas radiales. Sin embargo, en algunos casos, la comunicación entre relés puede no ser factible o puede tener un costo prohibitivo. Los sistemas SEL-FT50 y SEL-FR12 se instalan fácilmente en alimentadores de subestaciones, lo que permite que los relés de protección diferencien entre una falla en el alimentador y una falla en la barra con una comunicación inalámbrica rápida para acelerar la protección de la barra.
Bloqueo de disparo de restaurador de alta densidad: en las redes de distribución, una mayor densidad de dispositivos de protección puede ayudar a mejorar los análisis de fiabilidad, ya que disminuye la cantidad de clientes de empresas suministradoras de energía dentro de las zonas de aislamiento. A medida que aumenta la cantidad total de dispositivos, es más difícil implementar métodos de coordinación de relés tradicionales. Si se combinan el SEL-FT50, el SEL-FR12 y el SEL-RP50, los relés y los controles de restaurador pueden implementar esquemas de bloqueo de disparo ágiles y económicos mientras coordinan los fusibles laterales.


 Piense en milisegundos, en lugar de segundos
El SEL-FR12 se puede usar con hasta 12 transmisores SEL-FT50 con alimentación de línea. Hasta cinco repetidores SEL-RP50 se pueden usar para retransmitir las señales de cada SEL-FT50 al SEL-FR12.     Cuando el SEL-FT50 detecta una falla, usa señales inalámbricas de 900 MHz para transmitir rápido y de forma directa el estado de la falla al SEL-FR12 o usa varios repetidores SEL-RP50 para transmitir al SEL-FR12. En total, el envío de datos al relé     de protección demora solo 6 ms. Cada repetidor de fallas que se usa en la cadena de comunicaciones solo añade 1.5 ms de retardo a la latencia total del sistema.
 Repita las señales y olvídese de los obstáculos
El SEL-RP50 con alimentación de línea soluciona los problemas de comunicación relacionados con las obstrucciones de visibilidad en la ruta de radio, ya que repite las señales de estado del enlace     y las fallas provenientes del SEL-FT50. Instale uno o más repetidores de fallas entre el transmisor de fallas y el receptor de fallas para evitar que las esquinas, las colinas, las ramas y otros obstáculos bloqueen la visibilidad.
Fácil de implementar, fácil de mantener
El diseño liviano del SEL-FT50 y del SEL-RP50 facilita la instalación con solo usar una pértiga de conexión para sujetarlos al conductor aéreo. El SEL-FT50 y el SEL-RP50 están clasificados para voltajes     de hasta 38 kV y funcionan por completo con alimentación de línea, lo que elimina la necesidad de mantenimiento de la batería. 
Reduzca los costos de funcionamiento y mantenimiento
Al identificar las fallas más rápido y acortar la duración de las corrientes de falla, el sistema de protección inalámbrica de SEL extiende la vida útil de los equipos, y disminuye los costos     de funcionamiento y mantenimiento.
Países
Los sistemas SEL-FT50 y SEL-FR12 están aprobados para ser usados por los gobiernos de los siguientes países:
El SEL-RP50 se puede usar en Estados Unidos y Canadá.
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.