html{display:none} SEL-787 Relé de protección de transformador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-787

Relé de protección de transformador

SEL recomienda seleccionar el relé de protección del transformador SEL-787-2/-3/-4 en lugar del SEL-787. El SEL-787-2/-3/-4 ofrece opciones de protección y comunicaciones adicionales, como la protección de transformadores con dos, tres y cuatro devanados y EtherNet/IP. También está disponible con una pantalla táctil a color.

SEL seguirá brindando soporte y garantía para el SEL-787.

Cuadro de comparación del SEL-787/SEL-787-2

Precios desde

USD 4,200

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección completa de dos devanadosimplemente una protección diferencial de dos devanados y doble pendiente con elementos de sobrecorriente de fase, secuencia negativa, residual y de neutro para protección de respaldo. Use la protección contra fallas del interruptor para dos interruptores tripolares. Asimismo, proteja autotransformadores trifásicos con el SEL-787.

Monitoreo de transformadores que ahorra costosextienda la vida útil de su transformador mediante el monitoreo de las temperaturas ambiente, del tanque del cambiador de derivaciones con carga (LTC) y del aceite del transformador con entradas analógicas de 4–20 mA o entradas térmicas del detector de temperatura por resistencia (RTD) opcionales. Monitoree el número de fallas pasantes, I2t acumulado y los tiempos de duración de fallas para determinar la frecuencia y el impacto de fallas externas en el transformador para prevenir fallas catastróficas.

Control del banco de ventiladoresbrinde protección y control del banco de ventiladores con el canal de TC monofásico opcional, además de los elementos térmicos RTD.

Trascienda la protección básica del transformadorlogre una protección integral de transformador con la entrada REF sensible monofásica opcional y las entradas de voltaje trifásicas. Elimine los dispositivos de medición montados por separado con las funciones de medición integradas, que incluyen la medición de armónicos, potencia, voltajes y corrientes de fase, corrientes de neutro y corrientes y voltajes de secuencia.

Protección confiable en entornos hostilesel SEL-787 funciona en condiciones extremas, con una temperatura de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F), y está diseñado y probado para superar las normas vigentes, incluyendo aquellas en materia de vibración, compatibilidad electromagnética y condiciones ambientales adversas. Además, el SEL-787 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

Características

    1. 1

      Pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres 

    2. 2

      Mensajes predeterminados o hasta 32 etiquetas de pantalla personalizables notifican al personal de eventos del sistema de potencia o del estado del relé 

    3. 3

      LED programables en el panel frontal

    4. 4

      Pulsadores y etiquetas personalizables

    5. 5

      Kit de etiquetas configurables por el usuario 

    6. 6

      Dos LED tricolores programables por pulsador

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Las opciones de fuente de poder incluyen 24–48 Vcd o 110–250 Vcd/110–230 Vca

    2. 2

      Modbus TCP, Telnet, FTP, IEC 61850 y DNP3 LAN/WAN. Puerto Ethernet de cobre o fibra simple o doble.

    3. 3

      Puerto serial de fibra óptica

    4. 4

      Entrada IRIG-B

    5. 5

      Comunicaciones Mirrored Bits®

    6. 6

      Posiciones para placas de expansión opcionales

    7. 7

      Se muestra con entradas RTD opcionales

    8. 8

      Entrada de voltaje opcional

    9. 9

      Entrada de TC (REF) de neutro opcional

    10. 10

      Entradas de TC de dos devanados

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10

Detalles

Protección diferencial de corriente, sobrecorriente y contra fallas del interruptor de dos devanados
Implemente una protección diferencial de dos devanados y doble pendiente con elementos de sobrecorriente de fase, secuencia negativa, residual y de neutro para protección de respaldo. Use la protección contra fallas del interruptor para dos interruptores tripolares.

Seguro y confiable
Proporcione máxima seguridad durante fallas externas y condiciones de energización del transformador. Detecte fallas internas con rapidez, durante condiciones de energización o de operación normal, con el uso de elementos diferenciales combinados de bloqueo y restricción de armónicos.

Monitoreo de transformadores
Registre y acumule el servicio de fallas pasantes para usarlo en las ecuaciones de control SELogic® o el monitoreo manual. Monitoree las temperaturas ambiente, del tanque del cambiador de derivaciones con carga (LTC) y del aceite del transformador con entradas analógicas de 4–20 mA opcionales o entradas térmicas RTD para extender la vida de sus transformadores.

Control del operador
Use cuatro pulsadores programables del panel frontal, cada uno con dos LED programables, para una amplia variedad de aplicaciones, incluyendo control sencillo de disparo y cierre e indicaciones de estado para un interruptor. Implemente esquemas de control de operador local y remoto con 32 bits de control local y 32 bits de control remoto.

Medición y reporte
Elimine los dispositivos de medición montados por separado con las funciones de medición integradas. Analice los reportes del registrador secuencial de eventos (SER) y los reportes de eventos oscilográficos para agilizar la puesta en marcha, la prueba y el diagnóstico posterior a la falla. El protocolo SER no solicitado permite la recopilación de mensajes SER binarios en toda la estación. Las cantidades medidas por el SEL-787 incluyen armónicos, potencia, frecuencia y energía; voltajes y corrientes de fase; corrientes de neutro; voltajes y corrientes de secuencia; y registro de máximos y mínimos de cantidades seleccionadas.

Diseño resistente
Confíe en el espectro de temperaturas ambiente de funcionamiento más amplio de la industria, de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F). El SEL-787 resiste vibración, picos de tensión, transitorios rápidos y temperaturas extremas, y cumple con los rigurosos estándares de la industria. La opción de recubrimiento protector para las placas de circuitos impresos constituye una barrera adicional para los contaminantes volátiles, como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad. Además, el SEL-787 cuenta con certificación de ATEX y Underwriters Laboratories (UL) clase I, división 2, para uso en entornos peligrosos y potencialmente explosivos.

  • Protección avanzada
    Proteja los transformadores de conexión estrella con puesta a tierra con elementos REF sensibles. Proporcione protección de volts/hertz con seguimiento de frecuencia de 20 a 70 Hz para transformadores elevadores y otras aplicaciones de frecuencia variable. Implemente tiro de carga y otros esquemas de control con elementos de sobrefrecuencia y subfrecuencia y sobrevoltaje y subvoltaje.
  • Comunicaciones sencillas y flexibles
    Implemente Ethernet de cobre o fibra, simple o doble (DNP3, IEC 61850, Modbus) y hasta cuatro puertos seriales.
  • E/S flexible para aplicaciones de sistemas y control local
    La unidad básica incluye tres salidas digitales y dos entradas digitales. Cuenta con tres ranuras de tarjeta para tarjetas de E/S SELect opcionales, incluyendo las siguientes:
    • 3 entradas digitales (ED) / 4 salidas digitales (SD) / 1 entrada analógica (EA)
      4 SD / 4 ED
      4 EA / 4 salidas analógicas (SA)
      8 ED
      Comunicación serial (EIA-232 / EIA-485)
      10 entradas RTD internas (o añada 12 entradas RTD externas con un módulo RTD SEL-2600)
      Entrada de corriente de neutro de ca con entradas de voltaje trifásico de ca (1 ECA / 3 EVA)
      Entrada de corriente de neutro de ca (1 ECA)
  • Recubrimiento protector
    Protege el equipo de entornos hostiles y contaminantes volátiles, tales como el sulfuro de hidrógeno, el cloro, la sal y la humedad.
  • Montaje proyectante
    Se ofrecen soluciones de montaje proyectantes, empotradas y fácilmente extraíbles.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-787 R210-V5 SEL-787-R210-V5-Z004001-D20260130 17/2/26 ~3260480001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software


Manuales de instrucción