html{display:none} SEL-749M Relé de motor | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-749M

Relé de motor

SEL recomienda seleccionar el relé de protección del motor SEL-710-5 o el relé de administración de motor SEL-849 en lugar del SEL-749M. El SEL-710-5 protege una gama completa de motores síncronos y de inducción trifásicos de voltaje medio y está disponible con una pantalla táctil a color. El SEL-849 protege motores impulsados por variadores de frecuencia y de inducción trifásicos de voltaje bajo o medio y se puede instalar fácilmente dentro de un centro de control de motores.

SEL seguirá brindando soporte y garantía para el SEL-749M.

Precios desde

USD 1,730

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección del motor de voltaje bajo y medioproteja motores síncronos y de inducción de voltaje bajo y medio. El SEL-749M, confiable y económico, también protege motores trifásicos, lo que incluye motores de arranque con voltaje reducido y de dos velocidades.

Multitud de opciones de comunicaciones y softwarecomuníquese con los protocolos ASCII de SEL integrado y Modbus opcional. Configure el SEL-749M de manera rápida y sencilla con el software acSELerator QuickSet SEL-5030 basado en Windows incluido. Vea reportes de arranques, tendencias del motor y valores del motor en tiempo real con las características completas de medidor y control incluidas en el software acSELerator.

Tendencias y reportes de arranques integraleshaga un seguimiento del rendimiento de motores durante el período de arranque crítico con reportes completos de arranques de motores y tendencias de arranques de motores promedio de 30 días. Solo SEL ofrece esta valiosa herramienta para dar seguimiento al rendimiento de motores.

Tarjetas opcionales que añaden funcionalidad adicionalpersonalice el relé según sus aplicaciones de protección y control particulares. Instale tarjetas opcionales en el campo en el relé básico a fin de obtener protección/control basado en el voltaje, más E/S digitales y salida analógica de 4–20 mA.

Características

    1. 1

      Puerto serial EIA-232 del panel frontal

    2. 2

      Mensajes predeterminados o hasta 32 etiquetas de pantalla personalizables notifican al personal de eventos del sistema de potencia o del estado del relé

    3. 3

      La pantalla LCD grande de 2 × 16 caracteres ofrece navegación, control de relés, datos y diagnóstico

    4. 4

      Los LED programables del panel frontal con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores acerca de las fases con fallas, el estado el relé y el funcionamiento de elementos

    5. 5

      El teclado de seis botones simplifica la navegación por los ajustes, el estado y el acceso a reportes de eventos

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Corriente de entrada secundaria: Fase de 1 A o 5 A o neutro de 1 A o 5 A

    2. 2

      Entrada de voltaje de CA trifásica; 300 Vca máximo

    3. 3

      Expansión de E/S opcionales: tres entradas digitales, cuatro salidas digitales, una salida de 4–20 mA

    4. 4

      La tarjeta de comunicaciones opcional incluye un puerto EIA-485, un puerto EIA-232 adicional y el protocolo Modbus RTU

    5. 5

      Las opciones de puertos incluyen IRIG-B demodulada para una entrada de tiempo preciso o una entrada PTC para monitorear la temperatura de los equipos protegidos

    6. 6

      Las opciones de fuente de poder incluyen 125/250 Vcd o 24/48 Vcd/Vca. El relé también incluye dos entradas digitales y tres salidas digitales.

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Detalles

Protección contra sobrecarga térmica basada en la temperatura real
Elimine los disparos falsos, en especial, durante las operaciones de sobrecarga cíclica. La capacidad de liberación del motor no está disponible con los relés de sobrecarga tradicionales.

Tendencias y reportes de arranques integrales
Haga un seguimiento del rendimiento de motores durante el período de arranque crítico con reportes completos de arranques de motores y tendencias de arranques de motores promedio de 30 días. Solo SEL ofrece esta valiosa herramienta para dar seguimiento al rendimiento de motores.

Tarjetas opcionales que añaden funcionalidad
Personalice el relé para adaptarlo a sus aplicaciones de protección y control particulares con tarjetas de comunicaciones, E/S y voltaje opcionales.

Extienda el tiempo de funcionamiento usando reportes completos
Solucione problemas de motores/procesos usando información valiosa almacenada sobre motores y procesos a partir de estadísticas de motores, oscilogramas, reportes de eventos y registros secuenciales de eventos.

Amplias capacidades de software y comunicaciones
Comuníquese con los protocolos ASCII de SEL Fast Meter, Fast Operate y Fast SER integrados, y EIA-232 como característica estándar. Añada el protocolo Modbus opcional para conectarse a su sistema de control digital. Configure el SEL-749M de manera rápida y sencilla con el software acSELerator QuickSet SEL-5030 basado en Windows incluido.

Hardware compacto y resistente
Monte este relé de profundidad de montaje reducida con certificación UL/IEC en cualquier centro de control de motores.

  • E/S expandibles: añada funciones de monitoreo y control de enclavamiento programables con la tarjeta de expansión de E/S.
  • Entradas de voltaje: use protección y medición de voltaje, potencia y factor de potencia con la tarjeta de entradas de voltaje opcional.
  • Las opciones de comunicaciones incluyen una tarjeta de comunicaciones con un puerto EIA-485, un puerto EIA-232 adicional y el protocolo Modbus RTU.
  • RTD externos: 12 entradas RTD y una entrada de contacto en un módulo RTD SEL-2600A o SEL-2600D montado cerca de un motor.
  • Soportes para montaje proyectante: se ofrece un soporte de 45 mm y un soporte de 90 mm para montar el SEL-749M en ubicaciones de profundidad limitada.
  • Amplio espectro de fuentes de poder: escoja entre 110–250 Vcd, 110–230 Vca o 24–48 Vcd.
  • Tarjeta de entradas digitales para detectar el estado de contacto de hasta 8 entradas. Entradas de 24, 48, 110, 125, 220 o 250 Vcd/Vca disponibles.
  • Recubrimiento protector: proteja el equipo de entornos hostiles y contaminantes volátiles tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-749M R207-V3 SEL-749M-R207-V3-Z004005-D20201111 24/11/20 ~3203290001
SEL-749M R112-V1 SEL-749M-R112-V1-Z003004-D20150731 5/9/15 1152480001 or 3152480001
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-749M R207 004 6.6.0.0
Please contact Application Engineer for firmware related to your hardware platform.  The current revision does not apply to all hardware.