html{display:none} SEL-735 con pantalla táctil a color | Schweitzer Engineering Laboratories
SEL-735 con pantalla táctil a color

SEL-735 con pantalla táctil a color

PRÓXIMAMENTE—CÓMPRELO POR ADELANTADO

El medidor de calidad de potencia y de facturación SEL-735 con pantalla táctil pone información de medición clave en sus manos, justo donde la necesita. Con la nueva pantalla a color de 5 pulgadas y 800 x 480 píxeles, usted puede:

  • Ver un diagrama fasorial en tiempo real para verificar cableado.
  • Verificar la precisión de la energía en el modo de prueba mientras confirma el flujo de potencia en tiempo real.
  • Leer información de facturación, incluyendo consumo de energía y demanda máxima.
  • Monitorear voltaje, corriente, factor de energía, frecuencia y potencia.
  • Analizar las formas de onda del sistema con el oscilógrafo integrado.
  • Configurar ajustes con unos pocos toques.
  • Crear contraseñas complejas utilizando el teclado QWERTY.
  • Poner en marcha el medidor sin una computadora portátil.

Precio mínimo

$3.350 USD


Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Creado con experiencia

La sencilla interfaz en pantalla táctil, ya disponible en los relés de protección de la serie SEL-700, muestra el estado del sistema de potencia a simple vista y sin tener que conectarlo a una computadora. Ofrece una pantalla sinóptica de línea única para controlar y monitorear, además de mostrar las cantidades medidas, los diagramas fasoriales, los ajustes del relé, los resúmenes de eventos, los estados objetivo y los datos del registrador secuencial de eventos (SER).

Novedades

El SEL-735 con pantalla táctil a color también incluye:

  • Un puerto de comunicaciones USB-C frontal.
  • Oscilografía de vista de onda en tiempo real.
  • Una pantalla rotativa predeterminada con voltaje, corriente, potencia, energía y más.
  • Una aplicación de modo de prueba de precisión y LED infrarrojo de prueba.

Más características estándar

Las características incluidas son:

  • Calidad de potencia y registro avanzados.
  • Ethernet 10/100BASE-T a través de cobre.
  • Puertos seriales EIA-232 y EIA-485.
  • Protocolo de comunicación IEC 61850.

Pantalla de inicio

Vista de inicio

Con un simple toque, acceda rápidamente a las cantidades medidas, los diagramas fasoriales, los ajustes y más.

Diagramas fasoriales

Fasores

Analice los voltajes y corrientes en tiempo real en un sistema de potencia durante condiciones equilibradas o desequilibradas. Esto le permite verificar que el cableado del sistema sea correcto durante la puesta en marcha, ver los cambios en las condiciones del sistema según varíen las cargas y más.

Medición fundamental

Medición fundamental

Monitoree la energía y el factor de energía en su sistema para medir la eficiencia del sistema y el flujo de carga en tiempo real.

Medición de energía

Medición de energía

Vea las cantidades de medición de energía importadas y exportadas por el sistema. Puede restablecer los valores de energía a través de la pantalla y registrar la fecha y la hora del restablecimiento.

Modo de prueba

Modo de prueba

Aumente la velocidad de las pruebas de precisión visualizando señales instantáneas, energía acumulada y pulsos de prueba. Cuando se encuentra en modo de prueba, el SEL-735 congela las cantidades de facturación para aislar las entradas de prueba de la facturación de ingresos.

Osciloscopio en tiempo real

Vista de onda

Muestra, en tiempo real, las formas de onda ciclo a ciclo del voltaje y la corriente. La característica de vista de onda ofrece funciones similares a las de un osciloscopio, lo cual mejora la conciencia sobre las distorsiones en el sistema y le permite resolver problemas de la calidad de la potencia 
que puedan afectar equipos sensibles.

Medición de cuatro cuadrantes

Medición de cuatro cuadrantes

Monitoree acumulación de energía y de potencia en cada cuadrante entregado/recibido, retrasado/adelantado para la medición bidireccional. La medición VAR de cuatro cuadrantes le permite verificar la eficiencia del sistema.

Gran pantalla de tres líneas

Pantalla de tres líneas

Monitoree de forma continua las tres fases del sistema de potencia a distancia. Las pantallas personalizables brindan características predeterminadas, letras grandes y múltiples opciones para las cantidades analógicas.

Detalles

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.