html{display:none} Compatibilidad del restaurador SEL-651R | Schweitzer Engineering Laboratories

Compatibilidad del restaurador SEL-651R

La siguiente lista muestra las interfaces de cable de control del SEL-651R y los restauradores que admite cada interfaz:

Disparo trifásico tradicional de 14 pines

G&W

Viper-S
Viper-G

ABB

Joslyn TriMod 300R

Eaton (Cooper)

NOVA con alimentación auxiliar
CXE
RE, RVE, RXE
VSA, VSO, VWE
VWVE27, VWVE38X
WE
WVE27, WVE38X

Hawker-Siddeley (FKI Whipp & Bourne)

GVR (cuando está equipado con un módulo de interfaz)

Disparo trifásico con alimentación desde el control de 19 pines

G&W

Alimentación desde el control Viper-S

Eaton (Cooper)

NOVA con alimentación desde el control

Capacidad de disparo monofásico de 24 pines

ABB

OVR-3 (15 y 27 kV solamente)
VR-3S (15 y 27 kV solamente)

Capacidad de disparo monofásico de 26 pines

Eaton (Cooper)

NOVA triple monofásico (TS)
NOVA triple monofásico en tanque individual (STS)

Capacidad de disparo monofásico de 27 pines

ABB

Joslyn TriMod 600R

Capacidad de disparo monofásico de 32 pines

G&W

Viper-LT
Viper-ST

ABB

Elastimold MVR
Gridshield32 pines (15, 27, 38 kV)

Eaton (COOPER)

NOVA NX-T
NOVA NX-STS

Togami

DESPEJE DE FALLA (27 kV)

Capacidad de disparo monofásico de 40 pines

Siemens

SDR triple monofásico

Trifásico de 40 pines

Siemens

SDR trifásico

Capacidad de disparo monofásico de múltiples restauradores de 42 pines

G&W

Viper-LT
Viper-ST

ABB

Elastimold MVR
Gridshield 32 pines (15, 27, 38 kV)
Gridshield 42 pines (15, 27, 38 kV)

Eaton (Cooper)

NOVA NX-T
NOVA NX-STS

Romagnole

iGrid

Siemens

SDR trifásico
SDR triple-individual

Tavrida

OSM_150

Literatura

Los documentos más nuevos se muestran primero.

Literatura

Publicaciones

Diagramas