html{display:none} SEL-5045 Software ACSELERATOR TEAM | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-5045

      Software acSELerator Team

      El software acSELerator Team SEL-5045 automatiza la recopilación de datos del sistema de potencia desde múltiples dispositivos y almacena los datos en una ubicación central para tener un acceso fácil. Cuando sucede algo, ya sea un disparo de relé, una falla del sistema o una notificación de seguridad, Team está listo para ayudar con el monitoreo, la recopilación, la notificación y el almacenamiento continuos en segundo plano. Esto garantiza que los datos estén a disposición cuando los necesite para contribuir a descubrir la causa raíz, mantener registros para el cumplimiento normativo y mantener su sistema funcionando con la máxima eficiencia.

      Licencia de recopilación de eventos para 25 dispositivos conectados

      Cantidad 1: $3,297

      Versión de software más reciente

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Recopilación de datos automatizada de dispositivos electrónicos inteligentes (DEI): Acelere el análisis de la causa raíz mediante la recopilación automática de eventos en cuanto ocurran. Los datos de eventos oscilográficos son beneficiosos para monitorear el sistema, realizar análisis de fallas y resolver problemas. Identifique rápidamente eventos importantes por tipo, dispositivo, ubicación u hora con la herramienta de visualización de eventos.

      Monitoreo del rendimiento del sistema: Recopile datos de secuencia de eventos (SOE) de SEL y algunos dispositivos GE para ayudar con el análisis general del rendimiento del sistema. Junto con los datos oscilográficos, los datos SOE son una fuente clave de información durante el análisis de fallas porque proporcionan un registro con marca de tiempo de los cambios de estado de un dispositivo.

      Notificaciones del sistema oportunas: Reciba alertas instantáneas por correo electrónico y mensajes de texto cuando llegue un nuevo evento.

      Reportes de calidad de potencia: Agregue datos de perfil de medidores SEL, los cuales contienen tendencias de energía, demanda, voltaje, corriente, armónicos y frecuencia que pueden ofrecer información útil de calidad y facturación a través de análisis adicionales con el software acSELerator Meter Reports SEL-5630.

      Administración de almacenamiento de reportes: Configure los servidores de Team para borrar automáticamente los reportes obsoletos y administrar el tamaño de la base de datos.

      Ubicación de fallas de transmisión: Determine una ubicación precisa de las fallas para dirigir a las cuadrillas de reparación y restaurar rápidamente el servicio. Team Transmission Fault Location (TFL) usa un método de ubicación de fallas de dos terminales basado en la información de eventos recopilada de los relés ubicados en los terminales de línea.

      Redundancia y transporte de datos: Sincronice la información entre varias estaciones de Team y ubicaciones mediante Team Sync.

      Administración de contraseñas: Integre Team con los productos de seguridad de SEL (p. ej., gateway de seguridad Ethernet SEL-3620 y SEL-3025 Serial Shield) para la administración de contraseñas y la recopilación de registros de seguridad.

      Características

        1. 1

          Acceda a la información sobre su instalación de Team desde una computadora conectada a la red. Puede verificar los servicios de Windows, las versiones instaladas y la información de licencias y revisar los registros de servicio.

        2. 2

          Desde la página Ajustes, habilite bases de datos adicionales de Team y establezca el huso horario para la visualización de datos

        3. 3

          Vea varias bases de datos de acSELerator y proporcione acceso de solo lectura de forma segura a los datos recopilados por Team

        4. 4

          Establezca un punto de referencia de hora simplemente seleccionando una fila de datos. El delta de tiempo se ajusta en función de la fila seleccionada para evaluar rápidamente el orden de las operaciones.

        5. 5

          Vea fácilmente los atributos de configuración del dispositivo con una vista de solo lectura organizada en un menú con pestañas

        6. 6

          Vea y verifique las configuraciones de Team para los trabajos habilitados. Puede ver la frecuencia de sondeo, cuándo se ejecutó por última vez el trabajo y otra información de configuración.

        7. 7

          Ajuste fácilmente el intervalo de fechas

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        7

      Detalles

      Acelere el análisis de la causa raíz
      Siempre que ocurre un evento, un relé SEL genera y almacena un reporte de evento. Al crear trabajos en Team, puede hacer que el software recupere los datos de eventos de cada dispositivo y almacene esta información en la base de datos central de acSELerator para su visualización y análisis. Los reportes de eventos se pueden agrupar y asociar con incidentes específicos, como una tormenta de viento. Las opciones de filtro integradas permiten la selección para un análisis rápido de los datos de eventos. Team proporciona el repositorio de datos central para los datos del sistema de potencia. Analice estos datos mediante el uso de una herramienta analítica, como SEL-5601-2015 synchroWAVe Event 2015.

      Los trabajos predefinidos para los dispositivos SEL facilitan la recopilación de reportes, y se pueden asignar trabajos rápidamente a varios dispositivos. Team puede recopilar diversos tipos de archivos de reportes de eventos, incluidos SEL CEV, COMTRADE, GE Modbus y Alstom a través del protocolo Courier. Team también puede exportar los datos de cualquier evento en formato COMTRADE para un análisis más detallado, así como exportar resúmenes de eventos en hojas de cálculo, HTML y otros formatos.

      Importe datos de perfil de carga de medidores SEL
      Cuando se prestan servicios a un área medida grande, como una zona industrial densa, los datos de perfil de carga que incluyen tendencias de energía, demanda, voltaje, corriente, armónicos y frecuencia pueden ofrecer información útil de calidad y facturación. Team Profile proporciona la recopilación automática de estos datos. Use acSELerator Meter Reports para crear y definir diferentes reportes.

      Datos analógicos
      El registro de datos analógicos proporciona información adicional sobre el estado del sistema o los dispositivos que lo monitorean. Mediante el uso de la biblioteca RTAC TrendRecorder, Team puede automatizar la recopilación de archivos generados por el control de automatización en tiempo real (RTAC) que contienen valores analógicos. Luego, puede usar el software acSELerator Meter Reports para visualizar estos datos. Para obtener más detalles sobre las especificaciones de los datos analógicos recopilados, consulte el manual de instrucciones de RTAC TrendRecorder.

      Localice las fallas de transmisión de manera rápida y precisa
      La información precisa sobre la ubicación de las fallas en la línea de transmisión con un retraso mínimo significa que las empresas suministradoras de energía y las cooperativas dedican menos tiempo a localizar la falla y restaurar el servicio. Team TFL usa un método de ubicación de fallas de dos terminales basado en la información de eventos recopilada de los relés ubicados en los terminales de línea. Luego ejecuta el algoritmo TFL y, si está configurado, envía los resultados por correo electrónico a los usuarios suscritos.

      Instalación adaptada a sus necesidades
      La instalación de Team es flexible para satisfacer los requisitos específicos de su organización. Instale Team en una sola estación maestra o por separado en cada subestación para brindar una solución completa de recopilación de datos de eventos.

      Además, puede obtener aún más flexibilidad aprovechando los equipos SEL que ya están en su sistema. Por ejemplo, el RTAC SEL-3530 acelera la notificación de nuevos eventos al alertar a Team cuando aparece un nuevo evento.

      Recopilación de datos personalizada
      Cree trabajos de recopilación personalizados para automatizar la recopilación de datos de los dispositivos SEL donde no existe un trabajo predeterminado. Por ejemplo, muchos de nuestros dispositivos SEL albergan reportes para datos de perfil de carga. Si bien Team proporciona trabajos de recopilación predefinidos para los dispositivos de medición SEL, Team también puede recopilar reportes de perfil de datos de carga relacionados de otros dispositivos SEL que admitan la funcionalidad. Cree una secuencia de comandos simple, asóciela a una tarea personalizada y asigne un trabajo a un dispositivo de Team. Team ejecutará el trabajo conectándose al dispositivo, emitiendo los comandos enumerados en la secuencia de comandos y luego guardando los resultados en el disco duro del servidor. Esto automatiza la recopilación y el almacenamiento de datos que anteriormente se procesaban manualmente.

      Nunca pierda datos de eventos
      Algunas instalaciones de Team involucran una sola estación maestra, mientras que otras incluyen instalaciones separadas en múltiples ubicaciones. Independientemente de cómo haya configurado su sistema, el respaldo de los datos es importante, y Team Sync está diseñado para satisfacer las necesidades de cada cliente con estabilidad y alto rendimiento. Team Sync es un servicio que envía datos a otra estación a pedido o en intervalos establecidos. Team Sync es una opción segura, eficaz y económica para la redundancia y el transporte de datos automatizados.

      Videos

      acSELerator Team Global Options Overview

      acSELerator QuickSet Device Manager Overview

      Lista de reproducción de vídeos

      How to Set the SEL Secure Communications System

      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 1: Overview
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 2: Using acSELerator QuickSet
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 3: Configuring acSELerator Team Software
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 4: Configuring the SEL-3620
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 5: Configuring the SEL RTAC
      • How to Set the SEL Secure Communications System, Part 6: Putting It All Together

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


      Manuales de instrucción

      La funcionalidad Team ofrece licencias como cuatro conjuntos de características populares: Team Event, Team Profile, Team Security y Team Transmission Fault Location (TFL). Puede seleccionar entre los cuatro conjuntos de características para crear la aplicación de Team que mejor se adapte a las necesidades de su sistema. Para obtener más información sobre la funcionalidad incluida en cada conjunto de características con licencia, descargue el folleto de Team. Para adquirir una licencia, comuníquese con su representante de ventas de SEL local.

      Haga clic aquí para obtener información sobre el portal de licencias del cliente para administrar sus licencias de software.