html{display:none} SEL-5037 SEL Grid Configurator - Soporte | Schweitzer Engineering Laboratories

Soporte

Póngase en contacto con su representante de ventas local

Soporte técnico de SEL

Pullman, WA, USA
+1.509.338.3838

Ver todos los contactos de soporte

SEL-5037 Grid Configurator

El Grid Configurator de SEL es una herramienta de software de distribución libre para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes con rapidez y confianza en dispositivos de sistemas de potencia de SEL. Cuenta con una interfaz moderna diseñada para que sea fácil de usar, con una visualización de protección potente y generación de reportes integral para reducir la complejidad en la implementación de dispositivos. 

Notas

Consulte la Sección 1 del manual de instrucciones de SEL Grid Configurator para determinar el tipo de instalación más adecuado. 

Instalación del Administrador de SEL-5037 Grid Configurator

Versión
6.5.0.10
Tamaño
1,008.25 MB
Código de fecha
20250228

Notas

Esta instalación requiere privilegios de administrador. El SEL-5037 Grid Configurator estará disponible para todos los usuarios de la computadora.

Verificando descargas de software de SEL

Instalación de usuario de SEL-5037 Grid Configurator

Versión
6.5.0.10
Tamaño
938.89 MB
Código de fecha
20250228

Notas

Esta instalación no requiere privilegios de administrador. El SEL-5037 Grid Configurator estará disponible únicamente para el usuario que realice la instalación.

Verificando descargas de software de SEL

Sistema operativo: Microsoft Windows 11 (64 bits), Microsoft Windows 10 (64 bits), Microsoft Windows Server 2016 (64 bits)

Procesador: Procesador de 64 bits de doble núcleo de 1.2 GHz

RAM: 4 GB

Espacio en disco: 3 GB disponibles

Pantalla: 1,280 × 800 píxeles

Software de terceros requerido: Microsoft .NET Framework 4.6.2