html{display:none} SEL-487E Relé de protección de transformador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-487E

Relé de protección de transformador

Proteja y supervise transformadores con el SEL-487E. Ofrece hasta seis entradas de retención trifásicas, tres elementos independientes de protección de falla a tierra restringida (REF) y dos entradas de voltaje trifásicas. El SEL-487E limita los daños al transformador respondiendo a condiciones de falla interna en menos de 1.5 ciclos. El relé también ayuda a prevenir fallas catastróficas del transformador al detectar fallas entre vueltas que involucran tan solo el 2 por ciento del devanado total. Puede reducir el tiempo de puesta en marcha al mínimo y eliminar errores costosos con el software incluido que recomienda ajustes de compensación de matriz. El monitoreo térmico y de fallas pasantes le permite supervisar el desgaste del transformador y programar el mantenimiento según sea necesario. El monitoreo del desgaste de los interruptores reduce el mantenimiento ineficiente y costoso del interruptor, ahorrando tiempo y dinero. El SEL-487E incluye dos elementos diferenciales, así como una protección integral del alimentador y protección de distancia, lo que lo hace adecuado para proteger una subestación de distribución con un solo dispositivo. Aplique el SEL-487E-4, con sus 6 terminales de voltaje y 18 terminales de corriente, como una unidad de medición fasorial de estación.

Transforme la manera en que moderniza la subestación con la tecnología Time-Domain Link (TiDL) opcional o la tecnología basada en valores muestreados (SV) según IEC 61850-9-2.

Diagramas sinópticos del relé de la serie SEL-400

Precios desde

USD 10,400

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección de múltiples devanados: configure el SEL-487E para protección diferencial de transformador en aplicaciones de transformadores que utilizan hasta seis corrientes de retención. Esto incluye transformadores individuales con devanados terciarios. Los tres elementos de REF independientes proporcionan protección de devanados en estrella con puesta a tierra. Usted puede invertir las polaridades de los TC o TP individuales o agrupados para compensar los cambios de la zona de protección o el cableado de campo.

Detección sensible de falla entre espiras: evite fallas catastróficas en transformadores detectando las fallas entre espiras que involucren tan solo el dos por ciento del devanado total, mediante el elemento diferencial de secuencia negativa patentado.

Protección diferencial adaptiva de alta velocidad: implemente una pendiente de dos etapas que se adapte automáticamente a condiciones de fallas externas o internas, incluso con saturación de TC y formas de onda muy distorsionadas, para una protección diferencial rápida, sensible, confiable y segura. El elemento diferencial adaptivo responde a condiciones de falla interna en menos de 1,5 ciclos.

Diversas aplicaciones: proteja transformadores de gran tamaño con arreglos de interruptor y medio en alto y bajo voltaje, y sus conexiones correspondientes. Con una aplicación de transformador típica de dos devanados, puede utilizar las entradas de corriente trifásica restantes para la protección de respaldo de alimentadores.

Protección de transformadores elevadores de generador: proteja los transformadores elevadores de generador (GSU) y aplique los elementos térmicos integrados para monitorear y proteger simultáneamente las temperaturas de los devanados del generador y el transformador. Los elementos térmicos requieren entradas del módulo RTD SEL-2600.

Supervisión avanzada de activos: realice el seguimiento del desgaste del transformador mediante la supervisión del efecto térmico y de fallas externas. El monitoreo avanzado del interruptor ayuda a reducir el mantenimiento ineficiente y costoso del interruptor. El SEL-487E puede monitorear los sistemas de potencia de corriente continua de la subestación para detectar niveles de voltaje fuera del límite de tolerancia o fluctuaciones de voltaje excesivas.

Protección de distancia configurable: aplique hasta cuatro zonas de protección de distancia de fase y tierra, utilizando características mho o cuadrilaterales. Los elementos de distancia del SEL-487E pueden aplicarse como protección de líneas de transmisión o de transformadores.

Protección de respaldo dependable: proporcione protección de respaldo con elementos de sobrecorriente de fase, de secuencia negativa y de secuencia cero, así como 20 elementos de sobrecorriente de tiempo configurables. La unidad SEL-487E le ayuda a identificar rápidamente la fase con falla gracias a las indicaciones de fase con falla para cada elemento de sobrecorriente. Puede configurar la protección contra falla de interruptor con detección de corriente remanente (subsidence detection) para detectar rápidamente condiciones de interruptor abierto y minimizar los tiempos de coordinación del sistema.

Solución de control y protección centralizados (CPC): proteja múltiples activos simultáneamente utilizando elementos diferenciales para la protección dedicada de transformadores y barras, así como protección de distancia y protección de alimentador completas en un solo relé. La lógica y los ajustes familiares del SEL-487E garantizan una transición más sencilla al implementar soluciones CPC en su sistema.

Unidad de medición fasorial de estación (PMU): mejore la calidad del sistema de potencia utilizando sincrofasores (IEEE C37.118) de los 24 canales analógicos de su relé (6 fuentes de voltaje y 18 de corriente). Utilice sincrofasores a través de comunicaciones seriales o Ethernet para detectar fácilmente los bucles de potencia reactiva, convertir la estimación de estado en medición de estado y proporcionar una alerta temprana sobre la posible inestabilidad del sistema. Implemente control el tiempo real y tome medidas a partir de los mensajes locales y remotos configurando el SEL-487E para que reciba mensajes de los sincrofasores de hasta dos PMU.

Tecnologías de sistema secundario digital: las soluciones basadas en SEL TiDL y SV reemplazan el cobre con fibra óptica para incrementar la seguridad, mejorar la confiabilidad y limitar el impacto de un pulso electromagnético. Aplique el relé SEL-487E-5 TiDL junto con la unidad de conversión SEL-TMU TiDL en campo para proporcionar E/S remotas y digitalizar señales analógicas. Esta sencilla solución punto a punto con un sólido enfoque en seguridad cibernética es fácil de implementar. Aplique el relé SEL-487E-5 SV que cumple con IEC 61850 para recibir datos SV de una unidad de conversión remota a través de una red. Mejore la disponibilidad del sistema en aplicaciones de SV con el protocolo de redundancia paralela (PRP) o la conmutación por falla sin interrupciones mediante una tarjeta Ethernet de cinco puertos.

Opciones flexibles de comunicaciones: utilice transceptores SFP para los puertos TiDL, así como en puertos designados para el bus de proceso, el bus de estación y el acceso de ingeniería en la tarjeta Ethernet de cinco puertos. Elija entre opciones de comunicación monomodo y multimodo para obtener mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.

Características

    1. 1

      El puerto serial EIA-232 optimiza la configuración del sistema y el acceso local.

    2. 2

      La pantalla del panel frontal les permite a los operadores controlar y ver el estado de desconexiones e interruptores.

    3. 3

      El teclado fácil de usar ayuda en la navegación.

    4. 4

      Los LED para visualizar alarmas personalizadas proporcionan información rápida y sencilla que ayuda a los operadores y a las cuadrillas de línea en la rápida restauración del suministro eléctrico.

    5. 5

      Botones de operador programables con etiquetas configurables por el usuario.

    1
    2
    3
    4
    5
    1. 1

      Elija entre el vertical (solo 5U) u horizontal, el hardware de montaje en panel o de montaje en rack y las diferentes opciones de tamaños.

    2. 2

      Los protocolos de comunicaciones incluyen FTP, Telnet, sincrofasores, DNP3 LAN/WAN, PRP, IEC 61850 edición 2 (opcional) y el protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) IEEE 1588. 

    3. 3

      Use los tres puertos EIA-232 para comunicaciones Mirrored Bits, DNP3, SCADA y acceso de ingeniería.

    4. 4

      Los 18 canales de corriente y 6 de voltaje admiten la protección diferencial de transformadores de hasta 6 terminales trifásicas, 3 elementos de falla restringida a tierra (REF) independientes y elementos de voltaje.

    5. 5

      La configuración de hardware de Connectorized o un conector Euro con entradas de voltaje analógicas de baja energía (LEA) le brindan flexibilidad a los diversos sensores de voltaje lineales o a los transformadores de voltaje óptico.

    6. 6

      Elija entre varias opciones de fuente de alimentación como 24–48 Vcd, 48–125 Vcd o 110–120 Vca, o 125–250 Vcd o 110–240 Vca.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      El chasis 4U con opciones de montaje horizontales (panel o rack) se adapta a las necesidades de aplicación de los usuarios.

    2. 2

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    3. 3

      Las luces de LED indican el estado de la conexión a un SEL-TMU por puerto.

    4. 4

      Los ocho puertos enchufables de factor de forma pequeño (SFP) permiten la conexión del relé TiDL con ocho dispositivos SEL-TMU remotos y la recepción de datos analógicos y digitales remotos.

    1
    2
    3
    4
    1. 1

      El chasis de 4 unidades tiene diversas opciones de montaje para satisfacer las necesidades de hardware.

    2. 2

      Seleccione una tarjeta de comunicaciones Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    1
    2

Detalles

Protección diferencial de corriente para hasta seis terminales
Logre una protección diferencial rápida, sensible, confiable y segura. Una pendiente de dos etapas se adapta automáticamente a las condiciones de falla internas o externas, incluso con saturación de TCs y formas de onda altamente distorsionadas.

Seguridad y confiabilidad
Proporcione seguridad máxima durante fallas externas y condiciones de energización del transformador. Detecte rápidamente fallas internas, durante condiciones de energización u operación normal, utilizando elementos diferenciales combinados de bloqueo y retención por armónicas. El SEL-487E detecta fallas entre espiras del devanado en tan solo el 2 por ciento del devanado total del transformador, utilizando el elemento diferencial de secuencia negativa.

Protección adicional
Aplique dos entradas de voltaje trifásicas para protección de sobrevoltaje y subvoltaje, frecuencia, verificación de sincronismo y volts/hertz. Usted puede hacer que cualquier elemento de sobrecorriente sea direccional usando elementos direccionales polarizados por voltaje como entradas de control de torque para los elementos de sobrecorriente. Los elementos de sobrecorriente de tiempo adaptivos (IDMT) le permiten implementar protección de transformador y de alimentador. Tres elementos REF independientes permiten la detección sensible de fallas a tierra en aplicaciones de transformadores en estrella con conexión a tierra. Asigne el elemento de distancia a cualquier terminal del SEL-487E para obtener hasta cuatro zonas reversibles de protección de distancia. Los elementos de distancia pueden usarse para la protección de líneas tradicional o como parte de un esquema de protección de transformador. Aplique el segundo elemento diferencial para la protección de barras. El SEL-487E incluye protección de alimentador completa, incluyendo el recierre, y un solo dispositivo puede proteger hasta seis alimentadores.

Protección y control centralizados
El SEL-487E proporciona una solución CPC que ofrece protección completa para subestaciones pequeñas y es muy adaptable, maximizando los beneficios de cualquier aplicación. Conéctelo a los transformadores de instrumento convencionales mediante conexiones de cobre tradicionales o como parte de una solución de sistema digital secundario (DSS) basada en Sampled Values (SV) IEC 61850-9-2 o en la tecnología TiDL de SEL. En estas aplicaciones de DSS, las unidades de conversión adquieren datos cerca de los transformadores del instrumento y los envían a los relés SEL-487E para proporcionar la información requerida.

Sincrofasores
Envíe mensajes de sincrofasores IEEE C37.118 a través de comunicaciones seriales o Ethernet para detectar bucles de potencia reactiva, convertir la estimación de estado en medición de estado y proporcionar alerta temprana de la posible inestabilidad del sistema. Aplique funciones de control basadas en ángulos de fase, corrientes y voltajes para aplicaciones básicas o avanzadas. Utilice multidifusión en los datos de sincrofasores para simplificar la arquitectura del sistema y mejorar sus operaciones. Para aplicaciones que requieren un PMU dedicado, elija la unidad de medición fasorial de estación SEL-487E-4.

Monitoreo y gestión de activos
Monitoree y proteja los activos críticos de la subestación con los modelos térmicos IEEE C57.91 e IEC 60255-149 para transformadores sumergidos en aceite mineral. Puede usar el elemento térmico IEC para disparar un interruptor o utilizar los elementos térmicos IEC o IEEE para activar una acción de control o emitir una alarma cuando el transformador esté en riesgo de desgaste excesivo del aislamiento o pérdida de la vida útil. Entre las avanzadas características de supervisión se incluyen supervisión de fallas externas al transformador, voltaje del banco de baterías de subestación y extensa supervisión del desgaste de interruptor.

Medición y reporte
Elimine los requerimientos de registros y medidores externos con los reportes de eventos oscilográficos, el Registrador de eventos secuenciales (SER) y mediciones de potencia trifásica. Estas herramientas simplifican el análisis posterior a la falla y mejoran la comprensión de las operaciones de esquema de protección.

Control y monitoreo con diagramas unifilares en el panel frontal
Seleccione la configuración de bahía de su sistema y controle hasta 6 interruptores y 20 cuchillas utilizando los diagramas mímicos integrados que incluyen cantidades analógicas programables para las lecturas.

Automatización y control
Implemente las ecuaciones de control SELogic con variables, temporizadores, latch bits y elementos de control remoto SELogic para personalizar esquemas de protección y control avanzados. La lógica de control puede reemplazar los interruptores del control del tablero, el cableado de la UTR al relé, los relés de enclavamiento y las luces del panel indicador tradicional.

Soluciones de SEL basadas en TiDL
Aplique una solución de bus de proceso basada en TiDL, en la que los dispositivos SEL-TMU se colocan en el patio, cerca del equipo primario, para digitalizar señales de E/S discretas y datos analógicos. Las unidades SEL-TMU intercambian estos datos con un relé SEL-487E-5 TiDL ubicado en la caseta de control. Cada SEL-TMU puede compartir datos con hasta cuatro relés TiDL, lo que brinda flexibilidad en el diseño de la protección.

TiDL combina la protección comprobada de los relés de la serie SEL-400 con la unidad SEL-TMU diseñada específicamente para este propósito, lo que simplifica la implementación, reduce los requisitos de capacitación y aumenta la disponibilidad. La tecnología TiDL usa conexiones punto a punto y un protocolo no Ethernet que brinda una solución sencilla y segura. TiDL también proporciona una sincronización de datos y muestreo síncrono integrados, lo que asegura que la protección esté disponible en el relé independientemente de la disponibilidad de una señal de tiempo externa.

Soluciones SEL basadas en SV
Las soluciones SEL basadas en SV conforme a la norma IEC 61850 maximizan la flexibilidad y la interoperabilidad. La unidad de conversión de protección, automatización y control SEL-401 y la unidad de conversión del sistema de protección, automatización y control SEL-421-7 digitalizan las señales analógicas de los equipos primarios y las envían mediante el protocolo SV a un relé SEL-487E-5 SV en la caseta de control. Debido a que todos los dispositivos SV de SEL cumplen con la norma IEC 61850- 9- 2 y el lineamiento UCA 61850-9-2LE, el relé SEL-487E-5 SV se puede usar con unidades de otros fabricantes que cumplan con IEC 61850.

Comunicaciones Ethernet flexibles
Las opciones de tarjetas de comunicaciones Ethernet de dos, cuatro y cinco puertos le permiten comunicarse utilizando una variedad de protocolos, incluidos FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 edición 2.

Los relés TiDL y SV pueden configurarse con una tarjeta de Ethernet de cinco puertos compatible con la funcionalidad de conmutación por falla o PRP para aumentar la disponibilidad del sistema, además del protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) en puertos de barras de proceso o barras de estación para obtener sincronización de tiempo. Utilice las características de monitoreo de red en el relé para mejorar aún más la disponibilidad del sistema mediante el monitoreo activo de cada ruta redundante y detectar las fallas de la red de comunicaciones. 

La tarjeta de cinco puertos también incluye puertos dedicados y direcciones IP para las redes del bus de estación y acceso de ingeniería, para proporcionar un control de acceso selectivo Todos los puertos son compatibles con los transceptores SFP. Las opciones de comunicaciones monomodo y multimodo otorgan mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos del bus de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicaciones seriales
Los cuatro puertos seriales EIA-232 independientes admiten SEL Fast Message, SEL ASCII, ASCII comprimido, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicaciones Mirrored Bits mejoradas SEL y DNP3 nivel 2 para estaciones remotas, además de marcación saliente, terminal virtual y comunicaciones con los módulos RTD de la serie SEL-2600.

Aministración de ajustes simplificada
Utilice el software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desarrollar ajustes de relé sin conexión y programar ecuaciones de control SELogic. Configure los relés TiDL y SV con SEL Grid Configurator, una herramienta de software que aumenta la eficiencia y mejora la información sobre los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, visualización de la protección, generación de reportes completos, filtros personalizados y administración de ajustes de múltiples dispositivos.

  • Protección de distancia
  • Segundo elemento diferencial
  • Recierre
  • PMU de estación
  • Soluciones de sistemas secundarios digitales
    • Relé SEL-487E-5 con tecnología TiDL
    • Relé SEL-487E-5 (suscriptor) con SV conforme a IEC 61850-9-2
  • Configuración de hardware de terminales de tornillo o Connectorized
  • Euroconector con interfaz de medición de voltaje analógica de bajo consumo (LEA)
  • Opciones de fuente de poder: 24/48 Vcd, 48/125 Vcd o 120 Vca, y 125/250 Vcd o 120/240 Vca
  • Configuraciones de tarjeta de entrada de CA con una opción de 1 A, 5 A o una combinación de entradas de TC de 1 A y 5 A.
  • Comunicaciones que cumplen con la edición 2 de IEC 61850 y la versión 2 del protocolo de tiempo de precisión (PTPv2) IEEE 1588.
  • Opciones de conexión Ethernet para conexiones primarias y de reserva:
    • 10/100BASE-T
    • 100BASE-FX
  • Tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con transceptores SFP de fibra óptica y velocidades de transmisión de datos de 100 Mbps o 1 Gbps
  • Paquetes de hardware de montaje vertical (solo tamaño de chasis de 5U) u horizontal, en rack o en panel
  • Hasta cuatro tarjetas de E/S adicionales con salidas estándar, de alta capacidad interruptiva o de alta velocidad/alta capacidad interruptiva
  • Recubrimiento protector: Proteja el equipo de entornos hostiles y contaminantes volátiles tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-487E R114 SEL-487E-R114-V0-Z006002-D20121126 4/12/12 ~1123390001
SEL-487E-2 R114 SEL-487E-2-R114-V0-Z006002-D20121126 4/12/12 ~1123390001
SEL-487E-3 R323-V1 SEL-487E-3-R323-V1-Z116105-D20250919 15/10/25 ~1252870001
SEL-487E-4 R323-V1 SEL-487E-4-R323-V1-Z116105-D20250919 15/10/25 ~1252870001
SEL-487E-5 R409-V0 SEL-487E-5-R409-V0-Z208204-D20250731 12/9/25 ~1252550001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Pestaña de software - 411L 421 451 487B 487E

Software de configuración

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.

Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.

Software SEL-5037 Grid Configurator

SEL Grid Configurator es una herramienta de software gratuita para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes en dispositivos de sistemas de potencia de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Grid Configurator.

Software acSELerator Architect SEL-5032

Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

Para obtener más información y descargar el programa, visite la página del software Architect.


Recopilación de datos automatizada

Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

Conozca más sobre esto en la página del software DMA.


Visualización y análisis

Software SEL-5601-2 Synchrowave Event

Synchrowave Event ayuda a los ingenieros a diagnosticar el comportamiento de un relé de protección durante una falla del sistema de potencia. Es una solución poderosa y fácil de usar para visualizar y analizar los reportes de eventos y archivos COMTRADE de relés de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Synchrowave Event.