| General | |
|---|---|
| Entradas de corriente de CA (6 en total) | 5 A nominal 1 A nominal |
| Entradas de voltaje de CA (6 en total) | 0–300 VL-N operativos |
| Entradas de voltaje LEA | 0–8 VL-N operativos |
| Protocolos de comunicaciones | FTP, HTTP, Telnet, SEL ASCII, SEL Fast Message, sincrofasores, DNP3, PRP, PTPv2 e IEC 61850 edición 2 (opcional) |
| Puertos de comunicaciones | Puertos seriales Uno en el panel frontal y tres en el panel posterior Puertos seriales EIA-232 300–57,600 bps Tarjeta Ethernet de dos puertos Dos puertos de red de fibra óptica 100BASE-FX Tarjeta Ethernet de cuatro puertos Cuatro puertos de red de par trenzado 10/100BASE-T o Cuatro puertos de red de fibra óptica 100BASE-FX o Dos puertos de red de par trenzado 10/100BASE-T y dos puertos de red de fibra óptica 100BASE-FX Tarjeta Ethernet de cinco puertos Dos puertos SFP 100/1000BASE Tres puertos SFP 100BASE |
| Puertos TiDL | Puertos de fibra óptica: 8 Rango: ~2 km Velocidad de datos: 100 Mbps Protocolo: Protocolo T de SEL |
| Puertos SV | Suscriptor: Hasta 7 secuencias de datos SV Publicador: Hasta 7 secuencias de datos SV Velocidad de datos: 4.8 kHz para sistema de 60 Hz, 4 kHz para sistema de 50 Hz Protocolo: IEC 61850-9-2 |
| Entrada de tiempo preciso | Entrada de tiempo IRIG-B demodulada y PTPv2 (perfiles predeterminados, IEEE C37.238:2011 e IEC 61850-9-3:2016) |
| Procesamiento | Entradas de voltaje y corriente de CA: 8,000 muestras por segundo Procesamiento de protección y control: 8 veces por ciclo de sistema de potencia |
| Fuente de alimentación | 24–48 Vcd 48–125 Vcd o 110–120 Vca 125–250 Vcd o 110–240 Vca |
| Temperatura de funcionamiento | De –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +185 °F) |