Aplique la unidad de conversión de protección, automatización y control SEL-401 para subestaciones con sistemas de Sampled Values (SV) conforme a IEC 61850-9-2. Realice el muestreo de datos analógicos, como corrientes y voltajes, y luego publíquelos en una red Ethernet basada en fibra para utilizarlos en otros DEIs, como los relés compatibles de la serie SEL-400. El SEL-401 publica datos SV a la red del bus de proceso y también proporciona protección local. Utilice la protección integrada de sobrecorriente de fase y contra falla de interruptor para proporcionar respaldo en caso de fallas en el sistema de comunicaciones.
Implementación de IEC 61850-9-2 SV: coloque el SEL-401 en el patio de la subestación justo al lado del equipo primario. El SEL-401 digitaliza las señales analógicas del equipo primario y luego las transmite a la caseta de control a través de una red Ethernet basada en fibra. Puede publicar hasta siete secuencias de datos salientes conforme a IEC 61850-9-2 SV a cualquiera de los relés que se suscriba a SV. La unidad de conversión puede sincronizar los datos utilizando el Protocolo de Tiempo de Precisión IEEE 1588 Versión 2 (PTPv2) o una entrada de tiempo IRIG-B. Mejore la disponibilidad del sistema en aplicaciones de SV con el protocolo de redundancia paralela (PRP) o con la conmutación por falla sin interrupciones mediante una tarjeta Ethernet de cinco puertos.
Protección integrada: proporcione protección local contra falla de interruptor y contra sobrecorriente de fase durante la pérdida de señal del tiempo preciso o ante pérdida de comunicación con un relé de subestación principal. El SEL-401 utiliza lógica de detección de polo abierto de alta velocidad (5/8 de ciclo) para reducir los tiempos de coordinación en aplicaciones críticas de falla del interruptor.
Registrador secuencial de eventos (SER): registre las últimas 1,000 entradas, incluyendo cambios de ajustes, cuando se enciende la unidad de conversión, y las operaciones de elementos lógicos seleccionables.
Esquemas de doble interruptor: admite dos conjuntos de corrientes trifásicas y dos conjuntos de voltajes trifásicos para poder aplicarse en subestaciones con esquemas de doble interruptor. Puede combinar las corrientes dentro de la unidad de conversión a partir de dos conjuntos de TCs para funciones de protección, pero mantenerlas disponibles por separado para aplicaciones de monitoreo e integración de subestaciones.
Oscilografía: registre los voltajes, las corrientes y los puntos lógicos internos con una tasa de muestreo de hasta 8 kHz. Las características de análisis fasorial y armónico permiten evaluar el desempeño de la unidad de conversión y del sistema.
Opciones flexibles de comunicaciones: utilice transceptores enchufables de factor de forma pequeño (SFP) en puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería designados en la tarjeta de Ethernet de cinco puertos. Elija entre opciones de comunicación monomodo y multimodo para obtener mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.
El control y los ajustes están divididos en siete niveles de acceso del relé para mayor seguridad. El relé tiene niveles independientes de acceso para interruptor, protección, automatización y salida, entre otros. Puede configurar contraseñas exclusivas para cada nivel de acceso.
La pantalla del panel frontal proporciona indicación de estado y control para hasta diez cuchillas. El relé ofrece control para hasta dos interruptores e indicación de estado para hasta tres interruptores.
Las pantallas mímicas seleccionables por el usuario se muestran en el panel frontal en un formato de diagrama unifilar. El diagrama unifilar permite hasta seis etiquetas configurables por el usuario para cuchillas, interruptores, nombre de bahía y visualización de hasta seis cantidades analógicas.
El teclado de fácil uso ayuda a una sencilla navegación y a fijar puntos de ajuste.
Hasta 24 LEDs bandera programables con etiquetas configurables por el usuario alertan a los operadores en la subestación sobre las fases con fallas, el estado del relé y la operación del elemento.
Los pulsadores de operador programables con etiquetas configurables por el usuario ofrecen personalización del panel frontal.
Paquete de hardware para montaje en rack o panel, vertical u horizontal. Las opciones de tamaño disponibles son 4U, 5U o 6U y le permiten ordenar hasta tres tarjetas de E/S (mostrado como montaje en rack horizontal de 5U con dos tarjetas de E/S).
Seleccione una tarjeta Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.
Tres puertos seriales EIA-232 para comunicaciones Mirrored Bits, SCADA y acceso de ingeniería brindan flexibilidad para la comunicación con otros dispositivos y sistemas de control. Los puertos incluyen IRIG-B demodulada para entrada de tiempo preciso.
Seis entradas analógicas de corriente y seis de voltaje, que se pueden ordenar con tablillas terminales estándar (como se muestra) o en una configuración de hardware conectorizado.
Las opciones de fuente de alimentación incluyen 24–48 Vcd; 48–125 Vcd o 110–120 Vca; o 125–250 Vcd o 110–240 Vca.
Soluciones SEL basadas en SV
Las soluciones basadas en SV conforme a la norma IEC 61850, maximizan la flexibilidad y la interoperabilidad. La unidad de conversión de protección, automatización y control SEL-401 digitaliza las señales analógicas de los equipos primarios y las envía mediante el protocolo Sampled Values a un relé SV en la caseta de control. Debido a que todos los dispositivos SV de SEL cumplen con la norma IEC 61850-9-2 y el lineamiento UCA 61850-9-2LE, el SEL-401 se puede usar con unidades de otros fabricantes que cumplan con IEC 61850.
El SEL-401 incluye protección integrada de sobrecorriente de fase y contra falla de interruptor. Esto permite contar con la protección justo al lado del equipo primario aumentando la velocidad y la confiabilidad.
Capacidades de autodiagnóstico
La capacidad de autodiagnóstico de SEL-401, que consiste en una simulación del tráfico de red SV, le permite verificar las conexiones de red entre dispositivos SV de SEL durante la puesta en servicios o las pruebas.
Automatización y control
Aproveche las ecuaciones de control SELogic con funciones matemáticas y de comparación para las aplicaciones de control.
El SEL-401 incluye 32 elementos programables para la mejora de las características de automatización con respecto al control local, el control remoto, el enclavamiento de protección y de automatización.
Los enlaces Ethernet y seriales le permiten transmitir con eficiencia información clave, que incluye datos de medición, sincrofasores IEEE C37.118, reportes del SER, monitoreo de interruptores, reportes de eventos resumidos de la unidad de conversión y sincronización de tiempo.
Medición y monitoreo
Aproveche las amplias capacidades de medición, como medición instantánea, medición de energía/potencia y reportes completos de las secuencias de comunicaciones SV. Los reportes de eventos y el registro del SER proporcionan información con estampas de tiempo para el análisis posterior a un evento o la puesta en servicio.
Sincrofasores
Proporcione medición en tiempo real del estado del sistema con voltajes y corrientes sincronizados en el formato de la norma IEEE C37.118. Combinado con el software synchroWAVe Central SEL-5078-2, o un software de terceros, esto le permite ver y analizar los ángulos de fase del sistema, las oscilaciones de carga, los perfiles de voltaje y más información crítica del sistema.
Comunicaciones Ethernet flexibles
Las opciones de tarjeta de comunicaciones Ethernet de cuatro y cinco puertos le permiten comunicarse a través de una variedad de protocolos, incluidos FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 edición 2.
El SEL-401 puede configurarse con una tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con la funcionalidad de conmutación por falla o PRP para aumentar la disponibilidad del sistema, además del PTPv2 en puertos del bus de proceso o del bus de estación para obtener sincronización de tiempo. Utilice las características de monitoreo de red en el relé para mejorar aún más la disponibilidad del sistema mediante la supervisión activa de cada ruta redundante para detectar las fallas de la red de comunicaciones.
Asimismo, la tarjeta de cinco puertos cuenta con puertos específicos y direcciones IP para las barras de estación y las redes de acceso de ingeniería a fin de proporcionar control de acceso selectivo. Todos los puertos son compatibles con los transceptores SFP. Las opciones de comunicaciones monomodo y multimodo otorgan mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.
Comunicaciones seriales
Los cuatro puertos seriales EIA-232 independientes admiten ASCII, ASCII comprimido, Extended Fast Meter, Fast Operate, Fast SER, comunicaciones Mirrored Bits mejoradas de SEL, Ymodem y DNP3 nivel 2 para estaciones remotas, además de marcación saliente, terminal virtual y comunicaciones con los módulos RTD de la serie SEL-2600.
Administración de ajustes simplificada
Utilice el software acSELerator QuickSet SEL-5030 para desarrollar ajustes de relé sin conexión y programar ecuaciones de control SELogic. O configure el SEL-401 con el software SEL Grid Configurator, que aumenta la eficiencia y mejora la comprensión de los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, visualización de la protección, generación de reportes completos, filtros personalizados y administración de los ajustes de múltiples dispositivos.
| Producto | Revisión | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-401 | R413-V0 | 111 | 6.8.1.x | |
| SEL-401 | R411-V0 | 109 | 6.0.0.x | |
| SEL-401 | R410-V0 | 108 | 5.1.0.x | |
| SEL-401 | R409-V0 | 107 | 4.4.2.4 | |
| SEL-401 | R408-V0 | 106 | 4.0.1.x | |
| SEL-401 | R407-V1 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R407-V0 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R406-V1 | 104 | 6.8.1.0 | |
| SEL-401 | R405-V1 | 103 | 6.7.5.3 | |
| SEL-401 | R403-V0 | 101 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R402-V0 | 100 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R400-V0 | 100 | 6.7.0.2 |
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-401 | R413-V0 | SEL-401-R413-V0-Z111004-D20250731 | 12/9/25 | ~1252550001 |
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.
| Producto | Revisión | Número Z | acSELerator QuickSet Version | SEL Grid Configurator Version |
|---|---|---|---|---|
| SEL-401 | R413-V0 | 111 | 6.8.1.x | |
| SEL-401 | R411-V0 | 109 | 6.0.0.x | |
| SEL-401 | R410-V0 | 108 | 5.1.0.x | |
| SEL-401 | R409-V0 | 107 | 4.4.2.4 | |
| SEL-401 | R408-V0 | 106 | 4.0.1.x | |
| SEL-401 | R407-V1 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R407-V0 | 105 | 1.3.1.x | |
| SEL-401 | R406-V1 | 104 | 6.8.1.0 | |
| SEL-401 | R405-V1 | 103 | 6.7.5.3 | |
| SEL-401 | R403-V0 | 101 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R402-V0 | 100 | 6.7.0.2 | |
| SEL-401 | R400-V0 | 100 | 6.7.0.2 |
QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.
Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.
SEL Grid Configurator es una herramienta de software gratuita para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes en dispositivos de sistemas de potencia de SEL.
Conozca más y descárguelo en la página del software Grid Configurator.
Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.
Para obtener más información y descargar el programa, visite la página del software Architect.
Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.
Conozca más sobre esto en la página del software DMA.