html{display:none} SEL-400G Sistema avanzado de protección del generador | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-400G

Sistema avanzado de protección del generador

El SEL-400G ofrece protección primaria y de respaldo para generadores de todos los tipos y tamaños, lo que incluye hidrogeneradores, hidrogeneradores con almacenamiento por bombeo, generadores de turbina de vapor y generadores de turbina de gas por combustión. Combina protección para generadores, barras y transformadores elevadores en un único paquete, por lo que el relé es una solución económica para una unidad de generación entera.

Las funciones de protección avanzadas, como la protección diferencial transversal, ofrecen detección de fallas entre vueltas, lo que permite detectar las fallas más temprano, limita los daños que pueda sufrir su generador y ayuda a volver a poner el equipo en marcha más rápido. La protección diferencial adaptativa y un seguimiento de frecuencia de intervalo amplio (5–120 Hz) mejoran la seguridad de la protección. Las zonas de doble frecuencia y la autosincronización ofrecen una sincronización fluida con la red.

Puede integrar rápidamente el SEL-400G en comunicaciones basadas en serial o Ethernet. El software SEL Grid Configurator le permite crear, administrar e implementar ajustes de dispositivos con rapidez. O puede continuar utilizando el software acSELerator QuickSet SEL-5030 para sus necesidades de configuración.

Diagramas sinópticos del relé de la serie SEL-400

Precios desde

USD 16,400

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección del generador avanzada: dos elementos diferenciales universales independientes brindan protección para el generador y el transformador elevador (GSU) en un único relé. Con sus 18 entradas de corriente, 6 entradas de voltaje y un seguimiento de frecuencia de intervalo amplio (5–120 Hz), el SEL-400G puede aplicarse en una amplia variedad de configuraciones de generadores. Además, sus elementos de protección antimotorización avanzada y protección contra la pérdida de campo protegen aún más su generador.

Lógica de almacenamiento por bombeo: esta característica permite la protección de la energía hidráulica con almacenamiento por bombeo sin necesidad de relés externos para alternar el cableado del TC, lo cual reduce los costos y mejora la fiabilidad.

Protección de falla a tierra del estator: obtenga una detección de fallas a tierra pasiva y activa en el 100 por ciento del devanado del estator. Los elementos de protección de fallas a tierra del devanado del estator incluyen la integración de temporizadores que detectan fallas a tierra intermitentes y aíslan al generador antes de que la falla se convierta en una falla permanente.

Protección del devanado del rotor/campo: aplicar el módulo de falla a tierra de campo SEL-2664 y el relé de protección de falla a tierra del estator SEL-2664S con el SEL-400G le permite proteger su sistema contra los cortocircuitos en el devanado del rotor/campo. Con el elemento de protección de falla a tierra de campo, la primera falla desencadenará una alarma y una segunda falla dará lugar a una señal de disparo. Esto le permite seguir cumpliendo con sus obligaciones de generación y programar una interrupción de servicio en el momento que prefiera. 

Administración de ajustes simplificada:SEL Grid Configurator es un software de configuración que aumenta la eficiencia y mejora la comprensión de los ajustes. Cuenta con un editor estilo hoja de cálculo, una potente visualización de la protección, generación de reportes completos, filtros personalizados y administración de ajustes para múltiples dispositivos.

Comunicación e integración:integre con rapidez el SEL-400G en comunicaciones basadas en serial o Ethernet con IEC 61850, el Protocolo de redundancia paralela (PRP) de IEC 62439, en comunicaciones Mirrored Bits, Modbus, DNP3 y otros protocolos. Utilice transceptores enchufables de factor de forma pequeño (SFP) en puertos de bus de proceso, bus de estación y acceso de ingeniería designados en la tarjeta Ethernet de cinco puertos. Elija entre opciones de comunicación monomodo y multimodo para obtener mayor flexibilidad.

Características

    1. 1

      El puerto serial frontal EIA-232 es rápido y práctico para la configuración del sistema y el acceso local.

    2. 2

      La pantalla del panel frontal permite que los operadores controlen y vean el estado de los desconectadores y los interruptores.

    3. 3

      Las pantallas mímicas seleccionables por el usuario muestran la configuración del sistema en un formato de diagrama de línea única.

    4. 4

      El teclado fácil de usar simplifica la navegación.

    5. 5

      Los LED tricolores del panel frontal indican las alarmas personalizadas y brindan información rápida y simple para ayudar a los despachadores y al personal de línea a restaurar la energía con rapidez.

    6. 6

      Botones programables por el usuario con etiquetado personalizado en el panel frontal.

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    1. 1

      Escoja entre un montaje en panel horizontal o un chasis para montaje en rack.

    2. 2

      Seleccione una tarjeta Ethernet con cinco puertos para puertos de barras de proceso, barras de estación y acceso de ingeniería dedicados.

    3. 3

      Use tres puertos EIA-232 posteriores para comunicaciones Mirrored Bits, DNP3, SCADA y acceso de ingeniería.

    4. 4

      Las opciones de fuente de poder incluyen las siguientes: 24–48 Vcd; 48–125 Vcd o 110–120 Vca; o 125–250 Vcd o 110–240 Vca.

    5. 5

      Los 18 canales de corriente y los 6 canales de voltaje se pueden configurar para diversas aplicaciones.

    6. 6

      El relé se puede pedir con un chasis de hasta 8U que puede alojar hasta tres tarjetas de E/S con un rango amplio de combinaciones de entrada y salida

    1
    2
    3
    4
    5
    6

Detalles

Protección avanzada del generador y de la unidad
Prolongue la vida útil de la máquina con la detección de fallas y condiciones anormales antes de que causen un daño permanente. Las 18 entradas de corriente y las 6 de voltaje en el SEL-400G permiten implementar esquemas complejos de protección de generadores o la protección de otros equipos, como transformadores. 

Seguimiento de frecuencia de amplio rango
El seguimiento de frecuencia de amplio rango (de 5 a 120 Hz) garantiza que todas las funciones de protección sean seguras y confiables en un amplio rango de frecuencias del sistema o velocidades del generador. Esto brinda protección durante eventos, como la sobrevelocidad de la unidad o el arranque impulsado por inversores.

Autosincronizador
La función integrada del sincronizador automático elimina la necesidad de costosos equipos de sincronización externos. El SEL-400G sincroniza automáticamente el control de la frecuencia, el voltaje y la fase, y conecta el generador al sistema de potencia.

Protección térmica basada en RTD
Utilice hasta dos módulos externos de SEL-2600 con el fin de adquirir datos térmicos para las funciones de alarma, monitoreo y disparo en el SEL-400G.

Medición y reportes
Vea el autosincronizador del generador, el registrador secuencial de eventos (SER) y diversos reportes de eventos en formato COMTRADE para analizar el arranque, apagado del generador o fallas en el sistema. Mida las cantidades eléctricas, térmicas y de tiempo de operación del generador y recupere los archivos COMTRADE a través de FTP Ethernet o IEC 61850 MMS.

Datos de sincrofasores
Aplique los sincrofasores SEL (IEEE C37.118) para convertir la estimación del estado en una medición del estado y proporcionar una alerta temprana sobre una posible inestabilidad del sistema. La precisión de la medición fasorial del SEL-400G cumple con IEEE C37.118.1/2-2011, -2014a.

Comunicaciones Ethernet flexibles
Las opciones de tarjeta de comunicaciones Ethernet de cuatro y cinco puertos le permiten comunicarse a través de una variedad de protocolos, incluidos FTP, HTTP, DNP3, PTPv2, PRP, Telnet, sincrofasores e IEC 61850 edición 2.

El SEL-400G puede configurarse con una tarjeta Ethernet de cinco puertos compatible con la funcionalidad de conmutación por falla o PRP para aumentar la disponibilidad del sistema, además del protocolo de tiempo de precisión versión 2 (PTPv2) en puertos de bus de proceso o bus de estación para obtener la sincronización de tiempo. Utilice las características de monitoreo de red en el relé para mejorar aún más la disponibilidad del sistema mediante la supervisión monitoreo activo de cada ruta redundante con el fin de detectar las fallas de la red de comunicaciones.

Asimismo, la tarjeta de cinco puertos cuenta con puertos específicos y direcciones IP para las barras de estación y las redes de acceso de ingeniería a fin de proporcionar control de acceso selectivo. Todos los puertos son compatibles con los transceptores SFP. Las opciones de comunicaciones monomodo y multimodo otorgan mayor flexibilidad. Todos los puertos admiten transceptores SFP de 100 Mbps y los puertos de barras de proceso también admiten transceptores SFP de 1 Gbps.

Comunicaciones seriales
Los cuatro puertos seriales EIA-232 independientes admiten ASCII de SEL, ASCII comprimido, SEL Fast Operate, SEL Fast Meter, SEL Fast SER, comunicaciones Mirrored Bits mejoradas de SEL, Ymodem y DNP3 nivel 2 para estaciones remotas, además de la marcación saliente, la terminal virtual y las comunicaciones con los módulos RTD de la serie SEL-2600.

Plataformas de configuración múltiple
El SEL-400G se puede configurar, poner en operación y administrar tanto con SEL Grid Configurator o QuickSet. Seleccione la opción que mejor se adapte a su aplicación y necesidades de transición de software.

Versión mínima de software

Video

Advanced Generator Protection—SEL-400G

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-400G R106-V1 SEL-400G-R106-V1-Z007002-D20250919 15/10/25 ~1252870001
SEL-400G-1 R106-V1 SEL-400G-1-R106-V1-Z007002-D20250919 15/10/25 ~1252870001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

400G 401 - Pestaña de software

Software de configuración

Software acSELerator QuickSet SEL-5030

QuickSet es una herramienta para que los ingenieros y técnicos configuren, pongan en marcha y administren los dispositivos del sistema de potencia de forma rápida y sencilla. QuickSet incluye un editor lógico gráfico y una herramienta con plantillas de dispositivos para reducir el tiempo de configuración y optimizar la implementación.

Conozca más y descárguelo en la página del software QuickSet.

Software SEL-5037 Grid Configurator

SEL Grid Configurator es una herramienta de software gratuita para ingenieros y técnicos que les permite crear, administrar e implementar ajustes en dispositivos de sistemas de potencia de SEL.

Conozca más y descárguelo en la página del software Grid Configurator.

SEL-5032 Software acSELerator Architect SEL-5032

Architect permite que los usuarios configuren y documenten los sistemas IEC 61850 que incluyen comunicaciones GOOSE, valores muestreados (SV) o especificación de mensajes de fabricación (MMS). Architect compara automáticamente los archivos SCL con los requisitos de IEC 61850 para garantizar el cumplimiento con la norma.

Para obtener más información y descargar el programa, visite la página del software Architect.


Recopilación de datos automatizada

Conjunto de aplicaciones de administración y automatización de datos (DMA) de SEL

Las aplicaciones DMA, que están disponibles en la plataforma Blueframe, recopilan, almacenan y administran automáticamente información específica de dispositivos, como oscilografía, datos de secuencia de eventos (SOE), ajustes de dispositivos e información de propiedad. También proporcionan rotación automatizada de contraseñas y auditorías agilizadas de dispositivos.

Conozca más sobre esto en la página del software DMA.