html{display:none} SEL‑3405 Transceptor de fibra óptica de IRIG-B de alta precisión | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑3405

Transceptor de fibra óptica de IRIG-B de alta precisión

Envíe códigos de tiempo IRIG‑B demodulados con compensación de retardo hasta 4 km por medio de cable de fibra óptica con los transceptores de fibra óptica IRIG-B de alta precisión SEL-3405.

Precios desde

USD 274

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


IRIG-B con cableado de fibra óptica: convierta IRIG-B demodulada de un puerto DB-9 o BNC de un reloj (usando un cable adaptador) en fibra usando el SEL-3405T. El SEL-3405R admite IRIG-B a través de sus puertos de fibra y lo envía a un puerto DB-9 o BNC (usando un cable adaptador).

IRIG-B desde un reloj remoto: lleve la hora desde un reloj satelital remoto hasta la caseta de control. Esto es especialmente útil en lugares donde la instalación de una antena no es factible porque no se dispone de una vista despejada del cielo. Coloque la antena y el reloj en un lugar donde pueda obtener una buena señal satelital y envíe IRIG-B demodulada con una precisión de <200 ns adonde se necesite usando el SEL-3405.

IRIG-B al patio de la subestación: envíe IRIG-B demodulada de alta precisión a dispositivos en el patio de la subestación para sincrofasores, valores muestreados IEC 61850-9-2 u otras aplicaciones de temporización de alta precisión. Configure hasta tres receptores SEL-3405R en un anillo para enviar IRIG-B de < 1 µs a múltiples dispositivos.

Cables adaptadores

El SEL-3405 es compatible con cualquier reloj SEL. Use el cable macho SEL-C940 DB-9 a BNC doble para conectar el dispositivo a un módulo de distribución de IRIG-B SEL-3400. Use una conexión BNC para proporcionar la hora al SEL-3400 y la otra conexión para alimentar el SEL-3405. Use el cable SEL-C942 DB-9 a BNC macho a cables estañados para alimentar el dispositivo mediante una fuente de alimentación SEL-9321. Use la conexión BNC para introducir la hora en el dispositivo final o para recibir la hora de un reloj, y use los cables estañados para la alimentación.

3405-C940

Detalles

Alta precisión, sin ajustes

  • Instale el SEL-3405 y, sin ajustes, el dispositivo compensará el retraso de propagación en la fibra.
  • Introduzca menos de 200 ns de inexactitud, en distancias de hasta 4 km.

Aislamiento eléctrico para señales IRIG-B

  • El uso del SEL-3405 para distribuir señales de tiempo IRIG-B aumenta la fiabilidad porque los cables de fibra óptica son mucho menos susceptibles a EMI/RFI que los enlaces de cobre, y brindan un mejor aislamiento de la elevación del potencial de tierra y demás peligros eléctricos.

Más resistente para entornos de subestación

  • Confíe en el mismo diseño y pruebas de tipo aplicadas a los relés de protección críticos.
  • Use en entornos con un espectro de temperaturas de funcionamiento de –40 °C a +85 °C (de –40 °F a +85 °F).
  • Emplee con confianza en entornos de muy alto voltaje (EHV).

Kits de montaje

Use un kit de montaje de transceptor SEL y un cable adaptador cuando conecte el transceptor a los DEI con un conector serial RJ-45 macho o cuando la profundidad de montaje sea un problema (p. ej., en aplicaciones de equipo de interrupción). Los kits a continuación proporcionan una forma sencilla y segura de montar el transceptor de forma remota lejos del conector host:

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.