html{display:none} SEL‑3390T Tarjeta adaptadora de tiempo y Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL‑3390T

Tarjeta adaptadora de tiempo y Ethernet

La tarjeta adaptadora de tiempo y Ethernet SEL-3390T es una tarjeta de expansión PCI Express (PCIe) que incorpora funciones precisas de sincronización y distribución de tiempo a las plataformas informáticas de SEL y los controladores de automatización en tiempo real (RTAC), como SEL-3355, SEL-3360E, SEL-3555 y SEL-3560E. Con la SEL-3390T, estos dispositivos se pueden sincronizar directamente con fuentes IRIG-B o por Ethernet a través del protocolo de tiempo de precisión (PTP) con marcas de tiempo de hardware. Incluye dos puertos Ethernet, una entrada BNC y una salida BNC para IRIG-B a fin de adquirir datos de tiempo de dispositivos IRIG-B y Ethernet. La SEL-3390T cumple con el factor de forma PCIe y también se puede instalar en otros controladores y computadoras compatibles con PCIe.

Precios desde

USD 627

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Sincronización de tiempo de subestaciones: Si aprovecha la versatilidad de protocolos de la SEL-3390T, puede sincronizar distintos tipos de DEI y dispositivos terminales dentro de la subestación. La SEL-3390T puede sincronizarse a través de IRIG-B por puertos seriales o BNC, sincronizar el tiempo de una computadora host desde una fuente externa y propagar el protocolo de tiempo de red (NTP) a otros dispositivos de la red.

Sincronización de tiempo preciso por Ethernet: Con clientes PTP de Linux o Windows, la SEL-3390T puede convertir el PTP de su WAN en formato IRIG-B para sincronizar DEI no compatibles con PTP. De esta manera, la subestación se puede aislar para evitar vulnerabilidades de GPS o fallas de antenas puntuales.

Sincronización precisa de comunicaciones de datos: Implemente un reloj de SEL y la SEL-3390T con las plataformas informáticas SEL-3355 o SEL-3360E para distribuir las señales de tiempo y datos por puertos seriales. Con la SEL-3390T, puede usar las plataformas SEL-3355 o SEL-3360E para enviar datos del tiempo a los DEI de la subestación sin sacrificar precisión.

Características

    1. 1

      Dos puertos Ethernet 10/100/1000: dos de cobre, uno de cobre y uno de fibra óptica enchufable de factor de forma pequeño (SFP), o dos de fibra óptica SFP

    2. 2

      Salida BNC configurable (IRIG-B)

    3. 3

      Entrada IRIG-B BNC

    4. 4

      Conector PCIe x4

    1
    2
    3
    4

Detalles

Administración de tiempo y conversión de protocolos: Proporcione administración de tiempo integral a plataformas informáticas de SEL (p. ej., a la SEL-3355 o SEL-3555). La SEL-3390T es una tarjeta PCIe de tiempo universal que captura los datos del tiempo desde IRIG-B o el PTP IEEE 1588. Se puede usar para distribuir datos de tiempo a dispositivos subsiguientes a través de IRIG-B o NTP (si NTP está instalado y funciona en la plataforma informática). La SEL-3390T puede proporcionar IRIG-B a la tarjeta de expansión serial PCIe x1 SEL-3390S8, la cual, a su vez, lo envía a otros dispositivos con conexiones seriales.

Interfaz de red: Amplíe las redes con dos interfaces Ethernet 10/100/1000 Mb completamente funcionales y disponibles para el host. Se pueden elegir conexiones RJ45 (cobre) o de fibra óptica. Los puertos de fibra óptica funcionan con los módulos enchufables de factor de forma pequeño (SFP) que proporciona SEL. Puede elegir fibra óptica multimodo o monomodo.

Fiabilidad: Implemente la solución en entornos de subestaciones hostiles. La SEL-3390T cumple las normas de relé de protección IEEE 1613, IEEE C37.90 e IEC 60255. La tarjeta funciona correctamente a entre –40 °C y +75 °C (–40 °F y +167 °F), y cuenta con el respaldo de la garantía de diez años y el soporte técnico de SEL.

Recubrimiento protector (opcional). Proteja los circuitos contra distintos tipos de peligros, como sustancias químicas, vibraciones, humedad, niebla salina, hongos y corrosión, gracias al recubrimiento protector duradero, y extienda la vida útil de la placa de circuitos impresos y los componentes.

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.


Manuales de instrucción

Número de parte del cableTerminaciónNotas
CA605CRJ45Ethernet CAT5e con revestimiento de PVC
CA605M*RJ45Ethernet CAT5e con revestimiento de TPE
CA605R*RJ45Ethernet CAT5e con revestimiento de PUR
C808LCFibra multimodo
C809LCFibra monomodo
C953BNCEntrada/salida IRIG-B

* El cable tiene doble apantallamiento (aluminio y trenzado). El apantallamiento está conectado a la estructura de ambos extremos del cable para aumentar la protección contra desperfectos eléctricos capaces de provocar pérdidas de datos.

La tarjeta SEL-3390T es compatible con el siguiente hardware de SEL:

También es compatible con todas las computadoras x86 con ranura de expansión PCIe x4.