html{display:none} SEL-2741 Switch Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2741

      Switch Ethernet

      Las soluciones de redes definidas por software (SDN) del SEL-2741 admiten requisitos de tecnología operativa (TO) y empresariales que abarcan desde control en tiempo real hasta sistemas de control de procesos (PCS), sistemas de control distribuido (DCS) y SCADA. Está específicamente desarrollado para soportar los requisitos de red conforme a la norma IEC 61850 con seguridad cibernética y desempeño líderes en la industria. El SEL-2741 tiene un desempeño confiable incluso en las condiciones ambientales más hostiles, que suelen encontrarse en las aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía.

      Descarga de software: SEL-5056 Software-Defined Network Flow Controller

      Opciones de transceptores SFP

      Precios desde

      USD 4,700

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Cree seguridad de redes más sólida: controle exactamente los permisos de su red con la arquitectura de denegación por defecto y la inspección del paquete multicapa en cada salto con las SDN para TO del SEL-2741 y el software SEL-5056 Software-Defined Network Flow Controller . La SDN para TO le permite controlar los permisos de los dispositivos de su red y las conversaciones que puede tener cada dispositivo. Solo se reenvían los paquetes que coinciden con las conversaciones autorizadas; todas las demás se descartan o se envían al sistema de detección de intrusiones. Las SDN para TO también mejoran la seguridad cibernética de los sistemas porque eliminan las características de redes heredadas que son propensas a los ataques, como las tablas de control de acceso a medios (MAC), el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP), la multidifusión y la transmisión.

      Mejore el desempeño de la conmutación por falla: las SDN para la TO diseñan de forma proactiva el tráfico de las redes para, así, otorgar más precisión y previsibilidad a las redes de infraestructura crítica y admitir de manera confiable incluso las señales del sistema de control más demandantes, como los valores muestreados. El tiempo de conmutación por falla es inferior a 100 μs, dos órdenes de magnitud menos en comparación con lo que se alcanza con tecnología de redes heredada. Y sin puertos bloqueados para RSTP, todos los puertos del SEL-2741 se pueden usar para flujos de comunicación.

      Optimice la recopilación de datos según NERC CIP: use el SEL-2741 para establecer controles de seguridad en línea ineludibles para puertos y servicios. Use el SEL-2741 y el SEL-5056 con la aplicación SEL Flow Auditor para automatizar la recopilación de información y la generación de reportes conforme a NERC CIP-007-6 R1.1 sin escaneos peligrosos ni costosas visitas de servicios. De esta manera, se aborda la administración de seguridad de sistemas para puertos y servicios abiertos en activos cibernéticos.

      Administre la escalabilidad de las redes y gestión de cambios: administre su red y no switches individuales. El software SEL-5056 Software-Defined Network Flow Controller brinda control de red centralizado porque se conecta con los switches SEL-2741 para configurar la red y administrar todos los cambios de la red. Todos los cambios y las incorporaciones de red se administran juntos a través de transacciones entre el software del controlador de flujo y los switches afectados, lo cual elimina la necesidad de actualizar los ajustes en cada switch.

      Opciones de pedidos flexibles: arme su switch perfecto de 24 puertos con opciones de cobre o enchufables de factor de forma pequeño (SFP), fuentes de alimentación dobles de intervalo amplio y entradas digitales. El SEL-2741 admite SFP de fibra de SEL y que no sean de SEL con un presupuesto de potencia generoso. Todos los 24 puertos son compatibles con velocidades de 100 Mbps o 1 Gbps para admitir incluso las aplicaciones de barras más demandantes.

      Sincronice con precisión la hora a través de LAN: el SEL-2741 actúa como un reloj transparente de protocolo de tiempo de precisión (PTP) compatible con el perfil de sistema de potencia IEEE C37.238-2017 para garantizar la sincronización de tiempo de los dispositivos terminales por debajo del microsegundo.

      Características

        1. 1

          Indicadores de estado general

        2. 2

          LED de estado de Fuente de poder

        3. 3

          LED de estado de puerto Ethernet (tres modos LED disponibles)

        4. 4

          Etiqueta configurable

        5. 5

          Puerto de controlador de flujo fuera de banda

        6. 6

          Opciones de montaje en rack, en superficie o en panel

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          24 puertos Ethernet

        2. 2

          Dos entradas digitales

        3. 3

          Un contacto de alarma tipo C

        4. 4

          Opciones de fuentes de alimentación redundantes

        1
        2
        3
        4

      Detalles

      La SDN brinda seguridad cibernética de confianza cero

      El SEL-2741 brinda control de acceso a redes de denegación por defecto y administración de comunicaciones segura al asegurar el plano de control con OpenFlow 1.3 sobre la seguridad de la capa de transporte (TLS).

      Compatible con IEC 61850

      El software SEL-5056 puede importar archivos SCD 61850 y automatizar el aprovisionamiento de redes.

      Desempeño en entornos hostiles

      El SEL-2741 cumple las normas IEEE 1613 e IEC 61850-3, puede instalarse en interiores o en gabinetes preparados al aire libre y está clasificado para temperaturas de funcionamiento de –40 °C a 85 °C (de –40 °F a 185 °F).

      Operaciones confiables y restauración rápida de fallas

      Es compatible con las normas IEC61850-3 e IEEE1613. Retiene la configuración de flujo durante los ciclos de potencia incluso cuando el controlador del flujo está desconectado. Restaura las fallas de la red en menos de 2 microsegundos.

      Alto ancho de banda y opciones de puertos flexibles

      Todos los 24 puertos tienen capacidad de gigabit y pueden pedirse como jaulas para SFP o 100/1000BASE-T de cobre. Combine los tipos de puerto en grupos de 4 para armar su switch perfecto. Consulte las opciones de transceptores SFP.

      Facilidad de uso

      Es compatible con interfaces de orquestación para aprovisionamiento de circuitos de extremo a extremo, puesta en marcha automatizada y múltiples modos LED para facilitar la resolución de problemas en el sitio.

      Alerta situacional

      La funcionalidad de SDN en el SEL-2741 se integra con el software SEL-5056 Flow Controller para ofrecer configuración central, gestión de cambios, diagnóstico operativo y estadísticas de telemetría.

      Capacidad de conmutación

      Admite ancho de banda de conmutación completo con una tasa de datos de paquete de 24 Gbps y diseño de dúplex completo sin bloqueo.

      Control de acceso a redes para redes grandes y pequeñas

      Brinda inspección de paquetes multicapas en todo el reenvío de red para cada flujo en las capas 1, 2, 3 y 4. La tabla de flujos admite 8,192 entradas de flujo.

      Calidad del servicio (QoS)

      Brinda administración de prioridad de tráfico a través de cuatro colas de prioridad round robin ponderado (WRR) 8:4:2:1.

      Sincronización en tiempo

      Reloj transparente PTP compatible con los perfiles IEEE C37.238-2011, IEEE C37.238-2017 e IEC 61850-9-3:2016 y sincronización de switch a través de NTP o de sincronización de tiempo del controlador autenticado (ACTS).

      Entradas Digitales

      El SEL-2741 admite a la perfección la integración lógica del sistema con una funcionalidad controlada de lógica.

      Registro y diagnóstico

      Genera y envía eventos de registro directamente a un servidor central a través de UDP o protegido con TLS y admite SNMPv3 para diagnóstico del switch.

      Opciones de instalación flexibles

      El SEL-2741 es un dispositivo de 1U que está disponible como paquete de montaje en panel, en superficie o en rack. La fuente de alimentación doble admite una amplia gama de fuentes de voltaje y de suministros integrados redundantes.

      Transceptores SFP

      Escoja de entre una variedad de transceptores SFP que cumplen con las especificaciones de entorno y temperatura requeridas para los productos de SEL.

      Opciones de transceptores SFP

      Opciones de montaje

      El SEL-2741 está disponible con paquete de hardware de montaje en panel, en superficie y en rack para adaptarse a sus necesidades de aplicación.

      Versión mínima de software

      Videos

      Diseñar una red mejor: comienza con SDN

      How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

      How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

      Lista de reproducción de vídeos

      Comisionamiento del SDN

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Configuración de la comunicación por SDN

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller

      Administración de SDN y resolución de problemas

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases
      • SEL-2740S Redundancy and Replacement with the SEL-5056 Flow Controller

      Últimas versiones de firmware

      No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

      Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
      SEL-2741 R102-V0 SEL-2741S-R102-V0-Z001001-D20250815 21/8/25 ~1252300001
      SEL-2741 R102-V0 SEL-2741M-R102-V0-Z003001-D20251017 17/10/25 ~1242000001

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software