html{display:none} SEL-2731 Switch Ethernet | Schweitzer Engineering Laboratories
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
    • Chapters
    • descriptions off, selected
    • subtitles off, selected

      SEL-2731

      Switch Ethernet

      El SEL-2731 es un switch Ethernet administrable de definidas por software (SDN) para tecnología operativa (TO) con protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP) que se optimiza para entornos de TO. Es compatible con aplicaciones de infraestructura crítica, que incluyen redes conforme a la norma IEC 61850, redes Ethernet con clase de protección, acceso de ingeniería, SCADA y sistemas de control de procesos. Está diseñado para ofrecer ciclos de vida extendidos de productos y una alta confiabilidad, incluso en las condiciones medioambientales más hostiles que se encuentran en las aplicaciones industriales y de empresas suministradoras de energía; y está respaldado por nuestra garantía de diez años líder en la industria.

      Opciones de transceptores SFP

      Precios desde

      USD 3,000

      Solicitar un seguimiento

      (0/250)

      *Este campo es obligatorio.


      Arme su switch perfecto de 24 puertos: elija opciones de cobre oenchufables de factor de forma pequeño (SFP) en ocho puertos de 1 Gbps/100 Mbps dieciséis de 100 Mbps. Combine los tipos de puertos en grupos de cuatro. El SEL-2731 ofrece opciones de montaje flexibles y fuentes de alimentación dobles de intervalo amplio. Admite SFP de fibra de SEL y que no sean de SEL con un presupuesto de potencia generoso.

      Prepare su sistema para el futuro: pida el SEL-2731 con tecnología de panel de control basado en SDN para TO o basado en RSTP. Con una simple actualización de firmware, usted puede convertir en campo entre RSTP y SDN para TO.

      Sincronice con precisión la hora a través de LAN: el SEL-2731 es un reloj transparente de protocolo de tiempo de precisión (PTP) compatible con el perfil de sistema de potencia IEEE C37.238-2017 para garantizar la sincronización de tiempo de los dispositivos terminales por debajo del microsegundo.

      Opere en entornos hostiles: el SEL-2731 no tiene ventiladores ni piezas móviles en su diseño, lo que aumenta su vida útil operativa. Está diseñado y comprobado para una operación confiable en medioambientes agresivos, cumple o supera las normas IEEE 1613 (clase 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicaciones en subestaciones de energía eléctrica.

      RSTP

      Simplifique la puesta en marcha de la red: instalar y configurar el SEL-2731 es sencillo. Puede configurar con facilidad la mensajería prioritaria con VLAN, lo que garantiza la transmisión de mensajes GOOSE IEC 61850 y el tráfico de diferencial de corriente a los DEI, al tiempo que se segmenta el tráfico de protección, control y automatización. Actualice los ajustes, ya sea a través de una interfaz web segura o al importar archivos de configuración. El uso de archivos de configuración facilita los respaldos y la restauración.

      Preservación de la integridad de la red:use la protección de unidades de datos de protocolo de puente (BPDU) en el SEL-2731 para evitar las extensiones de red no autorizadas. Proporcione autenticación central con el protocolo ligero de acceso a directorios (LDAP) o con una autenticación de uno o dos factores con el servicio de autenticación remota telefónica de usuario (RADIUS). Proteja la saturación del cliente con la limitación de velocidad.

      Segmente y monitoree con facilidad una topología flexible de redes: use cualquiera de las 4,094 VLAN para conexiones de switch a switch con el SEL-2731. Monitoree las configuraciones de VLAN con gráficos fáciles de leer. Monitoree el estado a través de Syslog y el protocolo simple de administración de redes (SNMP).

      SDN para TO

      Cree una seguridad de red más resistente: controle con exactitud qué está permitido en su red. El SEL-2731 y el software SEL-5056 Software-Defined Network Flow Controller tienen una arquitectura de denegación por defecto y brindan inspección de paquetes multicapa en cada salto. Solo se reenvían los paquetes que coinciden con los flujos de comunicaciones autorizadas; todas las demás se descartan o se envían al sistema de detección de intrusiones. Las SDN para TO también mejoran la seguridad cibernética de los sistemas porque eliminan las características de redes heredadas que son propensas a los ataques, como las tablas de control de acceso de medios (MAC), el protocolo de árbol de expansión rápida (RSTP), la multidifusión y la transmisión.

      Mejore el desempeño de la conmutación por error: diseñe de forma proactiva el tráfico de su red SDN para TO. Esta solución brinda más precisión y previsibilidad a las redes de infraestructura crítica porque admite de manera confiable las señales del sistema de control más demandantes, como los valores muestreados. El tiempo de conmutación por falla es inferior a 100 μs, dos órdenes de magnitud más rápido en comparación con lo que la tecnología de redes heredada puede lograr. Y puesto que no hay puertos bloqueados para el RSTP, usted puede usar todos los puertos del SEL-2731 para los flujos de comunicaciones.

      Optimice la recopilación de datos según NERC CIP: use el SEL-2731 para establecer controles de seguridad en línea ineludibles para puertos y servicios. Use el SEL-2731 y el software de controlador de flujo con la aplicación SEL Flow Auditor para automatizar la recopilación de información y la generación de reportes conforme a NERC CIP-007-6 R1.1 sin escaneos peligrosos ni costosas visitas de servicios. De esta manera, se aborda la administración de seguridad de sistemas para puertos y servicios abiertos en activos cibernéticos.

      Centralice la configuración y las actualizaciones de la red: administre su red y no switches individuales. El software de controlador de flujo centraliza la configuración de redes y todos los cambios en la red, lo que elimina la necesidad de actualizar los ajustes en switches individuales.

      Características

        1. 1

          LED que indica el estado general del dispositivo.

        2. 2

          LED que indica el estado de cada fuente de alimentación.

        3. 3

          LED tricolor que indica el estado de cada puerto Ethernet.

        4. 4

          Etiqueta configurable deslizante.

        5. 5

          Puerto Ethernet para acceso de ingeniería local.

        6. 6

          Seleccione opciones de montaje en rack, en superficie o en panel.

        1
        2
        3
        4
        5
        6
        1. 1

          Ocho puertos Ethernet de 1,000 Mbps/100 Mbps y dieciséis puertos Ethernet de 100 Mbps que aceptan conexiones de cobre o SFP

        2. 2

          Contacto de alarma tipo C

        3. 3

          Opciones de fuentes de alimentación redundantes

        1
        2
        3

      Detalles

      Resistente
      El SEL-2731 está diseñado, construido y comprobado para ofrecer una operación confiable en condiciones extremas. Cumple o supera las normas IEEE 1613 (clase 1) e IEC 61850-3 para dispositivos de comunicaciones en subestaciones de energía eléctrica y tiene un intervalo de temperaturas especificado de –40 °C a +85 °C (–40 °C a +185 °F).

      Confiable
      El SEL-2731 puede equiparse con una fuente de alimentación simple o doble en voltaje alto o bajo. Una fuente de alimentación doble permite la conexión simultánea a fuentes de alimentación principales y de respaldo. Esto garantiza que una falla en una fuente de alimentación no resulte en una pérdida de servicio.

      Ancho de banda alto y opciones de puertos flexibles
      Todos los 24 puertos pueden pedirse como jaulas para SFP o 100/1000BASE-T de cobre. Combine los tipos de puerto en grupos de cuatro para armar su switch perfecto. El SEL-2731 admite cualquier SFP de SEL, así como también SFP de terceros que operan con 100- o 1000BASE.

      Calidad de servicio
      El SEL-2731 ofrece administración flexible de configuración de la prioridad del tráfico a través de cuatro colas de prioridad round robin ponderado (WRR) 8:4:2:1.

      Sincronización de tiempo
      El SEL-2731 ofrece compatibilidad con reloj transparente de PTP para el perfil de energía IEEE C37.238-2017 y sincronización de switch a través del protocolo de tiempo de red (NTP).

      Confiable
      SEL fabrica todos los switches en Estados Unidos y ofrece una garantía de diez años del producto a nivel mundial.

      RSTP

      Fácil de usar y administrar
      La función de autonegociación permite que el SEL-2731 se autoconecte fácilmente a dispositivos de terceros en la red. La interfaz de administración web se ha diseñado para simplificar las tareas comunes, tales como configurar la segmentación de la red utilizando VLAN. Refleje cualquier selección de puertos para la integración con un sistema de detección de intrusiones. Configure los ajustes en línea a través de la interfaz web segura o sin conexión para una implementación más tardía. El acceso a la interfaz web HTTPS puede administrarse de forma centralizada a través de LDAP o RADIUS.

      Seguro
      Las características de seguridad integral, como SNMPv3, HTTPS, LDAP, Syslog y RADIUS, garantizan que solo los usuarios autorizados tengan acceso al switch. Los registros detallados le muestran a todos quién tiene acceso al switch y cualquier acción que se haya llevado a cabo.

      Estable
      La protección de BPDU evita que los cambios no deseados de la red afecten la red. La limitación de la velocidad de puertos ayuda a evitar que las tormentas de Ethernet de difusión, multidifusión o unidifusión interrumpan las operaciones de la red.

      SDN para TO

      La SDN brinda seguridad cibernética de confianza cero
      El SEL-2731 brinda control de acceso a redes de denegación por defecto y administración de comunicaciones segura al asegurar el plano de control con OpenFlow 1.3 sobre la seguridad de la capa de transporte (TLS).

      Compatible con IEC 61850
      El software de controlador de flujo SEL-5056 puede importar archivos SCD conforme a la norma IEC 61850 y automatizar el aprovisionamiento de redes.

      Operaciones confiables y restauración rápida de fallas
      El SEL-2731 es compatible con las normas IEC 61850-3 e IEEE 1613. Retiene la configuración de flujo durante los ciclos de potencia incluso cuando el controlador del flujo está desconectado. También restaura las fallas de la red en menos de 1 milisegundo.

      Facilidad de uso
      El SEL-2731 es compatible con interfaces de orquestación para aprovisionamiento de circuitos de extremo a extremo, puesta en marcha automatizada y múltiples modos LED para facilitar la resolución de problemas en el sitio.

      Conocimiento de la situación
      El SEL-2731 se integra con el software de controlador de flujo para ofrecer configuración central, gestión de cambios, diagnóstico operativo y estadísticas de telemetría.

      Inicio de sesión y diagnóstico
      Genere y envíe eventos del registro con Syslog. Elija el envío UDP o TLS/TCP para los mensajes de Syslog.

      Transceptores SFP
      Elija de entre una variedad de transceptores SFP que cumplen con las especificaciones de entorno y temperatura requeridas para los productos de SEL.

      Opciones de transceptores SFP

      Opciones de montaje
      El SEL-2731 está disponible con paquetes de hardware de montaje en panel, en rack o en superficie.

      Versión mínima de software

      Videos

      Diseñar una red mejor: comienza con SDN

      How to Use SEL-5056 Software: Installation and Adoption

      How to Use SEL-5056 Software: Establishing Logical Connections

      Lista de reproducción de vídeos

      Comisionamiento del SDN

      • SEL-5056 Using the Learn & Lock Feature
      • Commission and User Creation with the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt SEL-2740S Using the SEL-5056 Flow Controller
      • Adopt Hosts using the SEL-5056 Flow Controller

      Configuración de la comunicación por SDN

      • SEL-5056 SDN Quick Start
      • SEL-5056 Logical Connections Part 1- CSTs and Logical Connection Definitions
      • SEL-5056 Logical Connections Part 2- Creating CSTs
      • SEL-5056 Logical Connections Part 3- Creating Unicast Logical Connections
      • SEL-5056 Logical Connections Part 4- Creating Multicast Logical Connections
      • Enabling SEL Relay Failover Mode with the SEL-5056 Flow Controller

      Administración de SDN y resolución de problemas

      • Backing Up and Restoring SEL-5056 Databases
      • SEL-2740S Redundancy and Replacement with the SEL-5056 Flow Controller

      Últimas versiones de firmware

      No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

      Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
      SEL-2731 R102-V0 SEL-2731S-R102-V0-Z001001-D20250815 21/8/25 ~1252300001
      SEL-2731 R102-V0 SEL-2731M-R102-V0-Z003001-D20251017 17/10/25 ~1252000001

      Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

      Versión mínima de software