El módulo de E/S remoto de montaje en rack SEL-2506 tiene ocho entradas digitales, ocho salidas digitales y un puerto de comunicaciones de fibra óptica. Conecte un SEL-2506 a un puerto de fibra óptica o un transceptor en un relé de protección para añadir E/S digital. También puede cablear la E/S de SEL-2506 a la E/S del relé para añadir teleprotección Mirrored Bits de SEL.
Protección y monitoreo: añada protección de barras usando entradas y salidas de contacto de relés existentes. Proporcione comunicaciones piloto seguras para aplicaciones de línea de dos y tres terminales existentes. Añada capacidades de monitoreo de disparos y bobina cerrada local o remoto.
Expansión de contactos de E/S: extienda de manera económica la cantidad de contactos de E/S en relés SEL compatibles con comunicaciones Mirrored Bits.
Amplia compatibilidad con dispositivos: añada comunicaciones Mirrored Bits a cualquier relé de protección (digital o electromecánico) u otros dispositivos electrónicos inteligentes (DEI) para obtener protección avanzada basada en comunicaciones.
Fiabilidad mejorada del sistema: reduzca o elimine la elevación del potencial de tierra entre los DEI usando enlaces de fibra óptica en lugar de cableado de tableros convencional.
LEDs indicate the input and output status, channel activity, device status, and communications channel health
Input and output LED labels are userconfigurable
Connectorized screw terminals accept ring lugs with wires up to #10 AWG
Level-sensitive contact inputs do not assert during dc grounds when applied to center-grounded systems
Output contacts are rated for trip and close duty
Standard serial or V-pin fiber port or optional ST® fiber port
Alarm contacts signal self-test and communications channel statuses
Wide-range power supply consumes less than 5 W
Protección y monitoreo
Añada protección de barras usando entradas y salidas de contacto de relés existentes. Añada comunicaciones piloto seguras a aplicaciones de línea de dos y tres terminales existentes. Añada capacidades de monitoreo de disparos y bobina cerrada local o remoto.
Etiquetas configurables por el usuario
Permite una indicación clara de la función y el estado del sistema.
Integración
Expanda la E/S de relés SEL que sean compatibles con Mirrored Bits.
Comunicaciones de fibra óptica flexibles
Puerto de fibra óptica bidireccional integrado. Las opciones de pedido proporcionan rangos de funcionamiento de 500 metros a 110 kilómetros, además de compatibilidad con una amplia variedad de transceptores de fibra óptica y tipos de fibra de SEL (véase la Tabla 1).
Seguridad
Reemplace cableado de control con cable de fibra óptica para eliminar vías de voltajes peligrosos. Todos los terminales de E/S están detrás del panel.
Fiabilidad
Use la característica de monitoreo de comunicaciones para emitir una alarma cuando el cableado de control de fibra óptica se haya dañado o haya sido movido o alterado. Los enlaces de fibra óptica son mucho menos susceptibles a la interferencia eléctrica.
Instalación y servicio fáciles
Instale el chasis de la unidad compacta de montaje en dos unidades de rack. El SEL-2506 incluye bloques de conectores de borne (STC) para poder reemplazar la unidad rápidamente.
| Producto | Revisión | ID de firmware | Fecha de disponibilidad | Número de serie |
|---|---|---|---|---|
| SEL-2506 | R200 | SEL-2505-R200-D20000919 | 19/9/00 | ~2000263001 |
| SEL-2506 | R101 | SEL-2506HS-R101-D20070412 | 12/4/07 | ~2007102001 |
| R101 is for SEL-2506 with high speed outputs. MOT string: 25060nn5nX | ||||
Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.