html{display:none} SEL-2505 Módulo de E/S remoto | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2505

Módulo de E/S remoto

El módulo de E/S remoto SEL-2505 tiene ocho entradas digitales, ocho salidas digitales y un puerto de comunicaciones de fibra óptica. Use 2 fibras ópticas en lugar de 32 cables entre los equipos de exterior o remotos y el edificio de control para reducir costos, mejorar la seguridad y optimizar la fiabilidad. O conecte un SEL-2505 a un puerto o transceptor de fibra óptica en un relé de protección para añadir E/S digital. Cablee la E/S de SEL-2505 a la E/S del relé para añadir teleprotección Mirrored Bits de SEL.

Precios desde

USD 754

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Protección y monitoreoañada protección de barras usando entradas y salidas de contacto de relés existentes. Proporcione comunicaciones piloto seguras para aplicaciones de línea de dos y tres terminales existentes. Añada capacidades de monitoreo de disparos y bobina cerrada local o remoto.

Expansión de contactos de E/Sextienda de manera económica la cantidad de contactos de E/S en relés SEL compatibles con comunicaciones Mirrored Bits.

Amplia compatibilidad con dispositivosañada comunicaciones Mirrored Bits a cualquier relé de protección (digital o electromecánico) u otros dispositivos electrónicos inteligentes (DEI) para obtener protección avanzada basada en comunicaciones.

Fiabilidad mejorada del sistemareduzca o elimine la elevación del potencial de tierra entre los DEI usando enlaces de fibra óptica en lugar de cableado de tableros convencional.

Detalles

Protección y monitoreo
Añada protección de barras usando entradas y salidas de contacto de relés existentes. Añada comunicaciones piloto seguras a aplicaciones de línea de dos y tres terminales existentes. Añada capacidades de monitoreo de disparos y bobina cerrada local o remoto.

Integración
Expanda la E/S de relés SEL que sean compatibles con Mirrored Bits sin modificaciones a la superficie del panel de control. Ponga el estado de E/S de cualquier relé a disposición de esquemas de comunicaciones Mirrored Bits de SEL.

Seguridad
Reemplace cableado de control a los gabinetes exteriores con cable de fibra óptica para reducir la exposición de CD a tierra.

Fiabilidad
Use la característica de monitoreo de comunicaciones para emitir una alarma cuando el cableado de control de fibra óptica se haya dañado o haya sido movido o alterado.

Alta fiabilidad y diseño robusto
El modelo SEL-2505 cumple con los estándares estrictos de la industria porque se construye con los mismos altos estándares que los relés de protección SEL para soportar la vibración, los picos de tensión, los transitorios rápidos y las temperaturas extremas. Las tarjetas de circuitos impresos tienen recubrimiento protector para brindar una protección adicional a los contaminantes volátiles, tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Ahorros
Reduzca los costos de proyectos usando 2 fibras en lugar de 32 cables de diámetro grande, con menos gastos de material, menos requisitos de zanjas y vías, y menos mano de obra para diseño, documentación, instalación, prueba y mantenimiento.

El modelo básico SEL-2505 se configura con un transceptor/módem de fibra óptica con conectores V-pin integrado. Para recibir la unidad con una conexión integrada tipo ST, se debe seleccionar esta opción al hacer el pedido.

Opciones de puerto de fibra óptica:

Compatibilidad con transceptoresConectoresFibraDistancias (km)Cable de fibra óptica SEL
SEL-2800V-SystemMultimodoDe 0 a 1/2SEL-C805
SEL-2815STMultimodoDe 2 a 15*SEL-C807, C808
SEL-2830STMonomodoDe 16 a 80*SEL-C809
SEL-2812STMultimodoDe 0 a 4SEL-C807, C808

*Para distancias por debajo del mínimo, se deben usar atenuadores en la fibra de transmisión.

Versión mínima de software

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2505 R200 SEL-2505-R200-D20000919 19/9/00 2000263001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software


Manuales de instrucción