html{display:none} SEL-2440 Controlador discreto de automatización programable | Schweitzer Engineering Laboratories

SEL-2440

Controlador discreto de automatización programable

El DPAC SEL-2440 es un controlador discreto de automatización programable de 48 puntos, ideal para aplicaciones de empresas suministradoras de energía e industriales que necesitan tarjetas de entradas y salidas robustas y confiables a un precio económico. El DPAC es rápido y poderoso, un excelente comunicador y fácil de mantener y soportar, además de cumplir con las estrictas normas para relés de protección. Entre las opciones disponibles de montaje para satisfacer las necesidades de su aplicación se incluyen montajes en rack, tablero, superficie y DIN. Y todo respaldado por la garantía de producto sin preguntas de diez años a nivel mundial de SEL.

Precios desde

USD 1,390

Solicitar un seguimiento

(0/250)

*Este campo es obligatorio.


Automatización de subestaciones: aproveche E/S rápidas, lógica programable, comunicaciones flexibles e integración SCADA.

Señalización de E/S: indique el estado de E/S para cada entrada y salida. Simplifique la puesta en servicio y la solución de problemas con los indicadores de actividad del puerto y de estado del dispositivo.

Registrador secuencial de eventos: almacene y analice cambios de estado en la entrada con exactitud de microsegundos. Combine datos SER de múltiples DPAC para crear un registro que abarque todo el sistema.

Control del sistema: realice un control y adquisición de datos de alta velocidad; proteja y supervise motores, y reemplace unidades de terminal remota (UTRs) controladores lógicos programables (PLC) y otros controladores.

Control de bahía: integre un control de bahía para el interruptor y cuchillas con funciones completas de automatización, protección y autoverificación.

Automatización del sistema: comuníquese con DNP3, Modbus, LAN/WAN, IEC 61850 y otros protocoles mediantes conexiones seriales y de Ethernet.

Procesamiento lógico de la protección: conecte hasta 32 entradas y 16 salidas. Programe cada entrada con cualquier elemento deseado. Asigne la salida para lógica de disparo, comunicaciones de disparo transferido u otra lógica de esquema de control.

Características

    1. 1

      Puerto de administración y configuración

    2. 2

      Prueba de lámparas, verificación de la dirección del puerto y verificación del código de tiempo

    3. 3

      LED de diagnóstico

    4. 4

      Visualización continua de la actividad de red con los LED de actividad del puerto de comunicaciones

    5. 5

      Los LED también muestran la dirección del puerto y el código de tiempo IRIG después de la prueba de lámparas

    6. 6

      Remueva dos tornillos para tener acceso a los interruptores de configuración

    7. 7

      Altura de 2U estándar de la industria

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    1. 1

      Todos los conectores tienen retención positiva para que los hilos y cables no puedan desconectarse

    2. 2

      Salidas digitales calificadas para empresas suministradoras de energías conforme a IEEE C37.90, lo que descarta la necesidad de relés interpuestos.

    3. 3

      Las etiquetas de E/S coinciden con los LED que indican el estado. 48 LED que indican el estado, uno para cada punto de E/S

    4. 4

      Todas las salidas están calificadas para empresas suministradoras de energías conforme a IEEE C37.90, lo que descarta la necesidad de relés interpuestos

    5. 5

      El puerto Ethernet 10/100BASE-T estándar con interruptor integrado descarta la necesidad de un interruptor externo

    6. 6

      Todas las entradas digitales están clasificadas para la operación con CA y CD y tienen marcas de tiempo con una precisión de 1 μs

    7. 7

      Dos puertos seriales EIA-232 estándar, con opciones de fibra y EIA-485 disponibles para un puerto serial

    8. 8

      Todos los umbrales de entrada son de casi la mitad del voltaje nominal para evitar falsas activaciones durante fallas y contactos a tierra de baterías

    9. 9

      La entrada IRIG-B demodulada sincroniza el temporizador de microsegundos en tiempo absoluto y controla la salida IRIG- demodulada

    10. 10

      El contacto de alarma le avisa si hay fallos en la autocomprobación, acceso de comunicaciones y cambios de ajustes

    11. 11

      Fuente de alimentación universal de amplio rango, 19.2—275 Vcd y 19.2—264 Vca

    1
    2
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    10
    11

Detalles

USD 960 por 48 puntos: USD 20 por punto!
La innovación y los eficientes procesos de fabricación de SEL permiten que la empresa diseñe y fabrique, al tiempo que mantiene los costos bajos y transmite los ahorros a los clientes de SEL.

Robusto y confiable
Diseñado, probado y fabricado para exceder las normas para relés de protección de empresas suministradoras de energía eléctrica, el SEL-2440 puede soportar ambientes severos. Operará en rangos extremos de temperatura entre –40°C y +85°C y soportará descargas electrostáticas de hasta 15 kV e impacto de 15 g.

Rápido y poderoso
Obtenga la velocidad que necesita con entradas cronometradas al microsegundo y salidas controladas al milisegundo. El intervalo de procesamiento de 2 ms mantiene el tiempo de entrada a salida en solo 7 ms. La matemática y la lógica internas le permitirán crear sistemas de automatización y control.

Gran comunicador
Las aplicaciones requieren diferentes protocolos. El DPAC SEL-2440 incluye DNP3, Modbus, comunicaciones Mirrored Bits y SEL Fast Messages; el IEC 61850 es opcional. Conecte con facilidad usando los dos puertos EIA-232 así como los dos puertos Ethernet RJ-45 con switch integrado.

Fácil de configurar y mantener.
¡Conéctelo, ajústelo y listo! Los mapas de registro preprogramados y la configuración de protocolo y dirección vía interruptores de control (DIP) facilitan la puesta en servicio. Conectorizado con bloques de terminal removibles, el DPAC SEL-2440 puede ser retirado del servicio sin levantar un solo cable de entradas/salidas. Los tornillos de retención positiva impiden que los conectores sean jalados de manera accidental. Con rapidez y facilidad vea el estado actual de operación del dispositivo, con LEDs para indicar el estado del sistema en cada punto de entradas/salidas.

  • Ethernet de fibra óptica dual 100BASE-FX.
  • Puerto serial EIA-232 de fibra óptica.
  • Comunicaciones IEC 61850.
  • Recubrimiento protector: Proteja el equipo de ambientes agresivos y contaminantes del aire tales como sulfuro de hidrógeno, cloro, sal y humedad.

Opciones de montaje

  • Rack
  • Panel
  • Superficie
  • Riel DIN

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2440 R216-V3 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V2 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V1 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V0 008 6.7.5.3
SEL-2440 R215-V0 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V3 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V2 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V1 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V0 007 6.1.1.7

Últimas versiones de firmware

No hay versiones de firmware disponibles para este producto.

Producto Revisión ID de firmware Fecha de disponibilidad Número de serie
SEL-2440 R301-V1 SEL-2440-R301-V1-Z009004-D20250414 17/4/25 ~1251070001

Los ID para versiones anteriores del firmware se encuentran típicamente en el apéndice A del manual de instrucciones.

Versión mínima de software

Producto Revisión Número Z acSELerator QuickSet Version SEL Grid Configurator Version
SEL-2440 R216-V3 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V2 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V1 008 6.7.5.3
SEL-2440 R216-V0 008 6.7.5.3
SEL-2440 R215-V0 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V3 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V2 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V1 007 6.1.1.7
SEL-2440 R214-V0 007 6.1.1.7