Eólica

Mejore la disponibilidad y la resiliencia de la generación eólica con soluciones avanzadas de protección, monitoreo y control.
Los productores de energía eólica necesitan soluciones confiables que protejan activos críticos, optimicen la calidad de la energía de interconexión y cumplan con los requisitos de la norma IEEE 1547. Estas soluciones también deben mitigar los desafíos comunes de interconexión, como la velocidad variable del viento, los controles de inversores que no responden y las excursiones de voltaje inesperadas.Las soluciones de generación eólica de SEL no solo proporcionan capacidades avanzadas de protección, control y monitoreo, sino que también ayudan a reducir el costo de propiedad en el transcurso de la vida útil mediante el uso de los dispositivos electrónicos más robustos y confiables de la industria. Aproveche nuestras librerías de sistemas de control prediseñadas para reducir los costos de desarrollo y agilizar la implementación de nuevos proyectos energéticos.

Maximice la disponibilidad y la resiliencia de la generación eólica

Cuando usted elige a SEL, obtiene una solución en la que las empresas eléctricas ya confían. Durante más de 40 años, los productores independientes de energía y las empresas eléctricas han confiado en las soluciones SEL para garantizar la operación estable, eficiente y económica de sus sistemas. Desarrollamos estas soluciones basándonos en las capacidades de los dispositivos que fabricamos, diseñados para soportar entornos operativos difíciles, con rangos de temperatura que van desde los –40 °C hasta los +85 °C (–40 °F a +185 °F) y que superan los estándares de la industria en cuanto a resistencia a condiciones como humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas.Explore nuestras principales ofertas:Datos de décadas de desempeño en campo demuestran que los dispositivos de SEL minimizan la necesidad de reparaciones y sustituciones, aumentando la confiabilidad de sus sistemas y reduciendo el costo total de propiedad durante su vida útil.

Solicite una consulta

Ya sea que se trate de encontrar los dispositivos adecuados para proteger, automatizar u optimizar sus sistemas o de diseñar una solución llave en mano personalizada, trabajaremos con usted para determinar la mejor manera de alcanzar sus objetivos operativos.