Como fabricante de infraestructuras críticas, SEL entiende que el tiempo de actividad es fundamental. Para muchas plantas de manufactura, las interrupciones en los procesos afectan directamente a la producción.Los fabricantes necesitan dispositivos electrónicos y sistemas robustos diseñados específicamente para garantizar disponibilidad continua y mantener en marcha procesos críticos; dispositivos que también permitan la automatización industrial, mejoren la eficiencia de producción y protejan la infraestructura eléctrica de sus plantas. Su proveedor también debe tener la experiencia necesaria para ayudarlo a implementar estos dispositivos dentro de soluciones industriales que optimicen el uso de energía, integren fuentes de generación locales, protejan sus comunicaciones y maximicen la productividad.Las soluciones de SEL son modulares y escalables, por lo que usted puede empezar atendiendo una necesidad inmediata, por ejemplo, proteger motores eléctricos o implementar mitigación de arco eléctrico para la seguridad del personal, y añadir fácilmente más componentes a su sistema a medida que surjan las necesidades.
Maximice el tiempo de actividad y la eficiencia de los procesos
Durante más de 40 años, industrias de distintas partes del mundo han confiado en las soluciones de SEL para mantener en funcionamiento sus sistemas y procesos críticos. Estas soluciones se basan en las capacidades de nuestros dispositivos, fabricados en Estados Unidos, que soportan rangos de temperatura tan amplios como de –40 °C a +85 °C (–40 °F a +185 °F) y que superan los estándares de la industria en cuanto a la resistencia a condiciones operativas exigentes, como humedad, corrosión, golpes, esfuerzos eléctricos e interferencias electromagnéticas.Explore nuestras principales ofertas:
- Computadoras industriales robustas y potentes controladores lógicos programables para control de procesos, automatización, recopilación de datos y más. Los diseños sin ventilador proporcionan una vida útil que se mide en décadas.
- Soluciones de monitoreo remoto de sitios, que le permiten visualizar su sistema y realizar un seguimiento del desempeño desde cualquier ubicación.
- Relés de protección, que proporcionan protección avanzada y completa, incluida la mitigación de arco eléctrico, para motores, generadores, alimentadores eléctricos y celdas de media tensión.
- Soluciones de redes ciberseguras y switches de red robustos diseñados específicamente para aplicaciones de tecnología operativa (TO), como operaciones de planta y control de procesos.
- Medidores de facturación y monitores de calidad de energía avanzados, que ayudan a optimizar el uso de la energía y proporcionan visibilidad sobre el estado de su sistema eléctrico.
- Soluciones de administración y control de energía, que equilibran automáticamente la generación y la carga para mantener en funcionamiento los procesos críticos, administran tanto la generación local como la energía de la red eléctrica, y una operación en isla y resincronización sin interrupciones para que su planta continúe operando incluso si se interrumpe el suministro de la red eléctrica.