Servicios de ingeniería

Medición de energía y administración de la demanda

Los Servicios de Ingeniería de SEL diseñan reportes de consumo de energía, sistemas de administración de la demanda y soluciones de control de potencia que ayudan a disminuir el gasto operativo y a aumentar la eficiencia y el tiempo de actividad.

Ofrecemos estas soluciones tanto a productores como a consumidores de energía. Podemos implementarlas como sistemas completos o integrarlas en infraestructuras, procesos, dispositivos y software existentes.

Podemos diseñar un sistema que se adapte a sus necesidades, ya sea en instalaciones nuevas o existentes. Las soluciones de SEL incluyen lo siguiente:

  • Facturación y reportes de energía
  • Medición de facturación y verificación
  • Reportes sobre el cumplimiento de calidad de la energía, entre ellos, conforme a las normas IEEE 519 y EN 50160
  • Disminución de picos de demanda y nivelación de picos
  • Time-of-use-based energy optimization
  • Sistemas de control de varias fuentes para maximizar la continuidad operativa
  • Integración de bases de datos y reportes con medidores de SEL y de terceros

Podemos implementar estas soluciones en una amplia variedad de espacios, entre ellos:

  • Campus de varios edificios (industrias, plantas de fabricación, universidades, etc.)
  • Edificios Comerciales de 480 V
  • Centros de transporte
  • Instalaciones con generación de energía propia
  • Interconexiones de empresas suministradoras de energía
  • Integración de DER con redes de distribución y transmisión
  • Medición y control de calidad de energía a nivel de red

Un concepto que le permite ser dueño del sistema

Las soluciones de SEL le permiten diseñar un sistema integral para administrar la demanda y los reportes de medidores en equipos propios.

Usted paga una sola vez por un equipo de SEL extremadamente confiable y de la misma categoría que una subestación con décadas de vida útil. De esta forma, el retorno sobre la inversión del sistema y los ahorros en gastos operativos están completamente bajo su control.

El medidor de calidad de la energía y facturación SEL-735 es la piedra angular del sistema. Supera las normas del sector en cuanto a precisión en un amplio espectro de mediciones, y es apto para mediciones de facturación, monitoreo de la calidad de la energía y una amplia gama de aplicaciones de medición.

Las comunicaciones y la concentración de datos son posibles gracias a los potentes controladores de automatización con capacidades de redes seguras que ofrece SEL. Los datos se almacenan en una computadora robusta de SEL con calidad de servidor y la información se puede ver desde cualquier lugar gracias al acceso web. Para su tranquilidad, todos los equipos de SEL incluyen soporte técnico gratuito y nuestra garantía de 10 años sin cuestionamientos que es líder en el sector.

Soluciones escalable

Ofrecemos tres niveles de servicio para integrar los productos de medición. Con los dispositivos de SEL como base, puede adaptar las capacidades del sistema a medida que lo necesite y el presupuesto lo permita.

Los Servicios de Ingeniería de SEL estará en contacto con usted en cada etapa del proyecto, desde la planificación y el diseño hasta la puesta en marcha del sistema. Instalaremos y configuraremos todos los equipos necesarios, los integraremos a su infraestructura y procesos actuales, y nos aseguraremos de que todo el sistema cumpla con sus objetivos económicos y operativos.

Incluye estas funciones:

  • Visualización de datos en tiempo real
  • Integración de datos con dispositivos de SEL y de terceros

Incluye todas las características del sistema básico, además de las siguientes:

  • Reportes de datos de otros dispositivos de SEL y de terceros
  • Concentración de base de datos y visualización histórica

Incluye todas las características de los sistemas básico e intermedio, además de las siguientes:

  • Intercambio de bases de datos, reportes personalizados e integración con software de terceros
  • Administración de la demanda automatizada
  • Análisis de datos completos para calcular las facturas, determinar el gasto de los subarrendatarios, comparar el consumo histórico y analizar la calidad de la energía
  • Integración con sistemas de gestión de edificios (BMS) y software de reportes

Análisis de datos completos

Las soluciones de reportes de medidores de SEL permiten ver los datos y ofrecen capacidades de análisis para tomar decisiones en cuanto a la planificación, las operaciones y la facturación. También podemos ayudarlo a analizar los datos de medición para conocer mejor los productos y procesos de su sistema de potencia.

Use Meter Reports de SEL para el monitoreo, los reportes y la facturación, o integre otro software, como Microsoft Power BI, para llevar a cabo análisis sofisticados.

Aproveche los datos disponibles en los dispositivos de medición de SEL para identificar, visualizar y analizar eventos relacionados con la calidad de la energía.

Las curvas ITI (CBEMA) y los gráficos detallados de eventos de voltaje pueden ayudar tanto a los operadores de planta como a los productores de energía a detectar y resolver los problemas antes de que afecten a otros sistemas. La curva ITI clasifica los eventos de voltaje para indicar la gravedad de las perturbaciones que generan problemas de funcionamiento, como fallas de aislamiento, disparos por sobretensión o dropout de carga.

Combine datos históricos y en tiempo real en un solo lugar para administrar todas las instalaciones. Los controladores de automatización en tiempo real (RTAC) de SEL y nuestro software acSELerator Team permiten automatizar la recopilación de datos de dispositivos implementados para poder verlos y analizarlos con facilidad.

Administración de la energía y la demanda

Las soluciones de SEL pueden combinar distinta información, como datos de medidores o datos meteorológicos, para tomar decisiones bien fundadas sobre la administración de la energía y la demanda.

Optimice los procesos de la planta y programe el consumo eléctrico para evitar cargos adicionales en horas pico. Use mediciones de sistemas de agua, aire, gas, electricidad y vapor (WAGES) para disminuir el derroche y optimizar el consumo de todos sus recursos energéticos.

Integración con recursos renovables

Las soluciones de medición de SEL mejoran la fiabilidad y la integración de recursos distribuidos y variables en el sistema eléctrico a gran escala.

Cada medidor SEL-735 admite hasta 10 sesiones de comunicación simultáneas. Así, los operadores de sistemas SCADA obtienen los datos en tiempo real que necesitan para responder rápidamente a problemas, eventos de restauración, alarmas y fallas de dispositivos.

Las soluciones de SEL pueden compartir datos de interconexión de forma segura a través de distintos privilegios. De esta manera, las empresas suministradoras de energía y los operadores de sistemas independientes (ISO) pueden configurar el acceso según sea necesario.

Maximice el valor con controles para sistemas de potencia de SEL

SEL puede mejorar los sistemas de administración de energía (EMS) gracias a las mejores soluciones de la industria que protegen y controlan sistemas de potencia. Estas soluciones permiten acceder a más oportunidades para maximizar el valor y la fiabilidad de la electricidad, su materia prima más valiosa.

Nuestras soluciones de medición y reportes de energía funcionan perfectamente con otras soluciones para sistemas de potencia de SEL:

Nuestro soporte

Fiabilidad comprobada y soporte de por vida

Todas nuestras soluciones incluyen los dispositivos más confiables y la mejor garantía en el sector de la energía eléctrica. Además, cuentan con soporte técnico gratuito para los dispositivos y sistemas de SEL. Trabajamos así desde hace más de 35 años.

Nuestros productos están diseñados para soportar los entornos más desafiantes del mundo, y superan todas las normas de la industria en cuanto a temperatura, impactos y esfuerzo eléctrico. Con un recubrimiento protector opcional, los componentes electrónicos cuentan con una capa adicional de protección contra contaminantes en medioambientes agresivos.

Todos los productos de SEL se diseñan, prueban y fabrican en nuestras propias instalaciones en Norteamérica.

Nuestro sistema de administración de calidad está certificado conforme a los requisitos para sistemas de administración de calidad de la norma ISO 9001. Además, gestionamos nuestra cadena de suministro de forma segura.

Soporte sin igual

Si usted elige a SEL, obtiene más que tan solo productos y servicios: obtiene una asociación. Nuestros equipos de soporte al cliente son expertos en productos y aplicaciones de sistemas de potencia, y están disponibles durante toda la vida útil de su solución de SEL.

Los ingenieros de proyectos de los servicios de ingeniería lo acompañarán desde la planificación hasta la puesta en marcha final del sistema. Con posterioridad, usted tendrá acceso ilimitado al soporte técnico de los ingenieros de aplicación de SEL, sin costo, mientras que los productos de SEL continúen en funcionamiento.

¿Tiene alguna pregunta? ¡Contáctenos!

Un representante de SEL se comunicará directamente con usted para hacer un seguimiento. Con gusto responderemos todas sus preguntas y lo ayudaremos a encontrar la mejor solución para sus necesidades.